Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Sensores de radar guiado para medición de nivel

Medición y detección de nivel en líquidos y sólidos mediante medidor de radar guiadoa

La medición de nivel por radar guiado con instalación de arriba a abajo de un sensor Levelflex ofrece una adaptación perfecta para aplicaciones en todas las industrias. El radar guiado con una puesta en marcha sencilla y una operación sin complicaciones, ahorra tiempo y dinero. Resulta apto para una amplia variedad de aplicaciones; ya sea en simples depósitos de almacenamiento, en productos corrosivos o agresivos o en aplicaciones exigentes. Compruebe la amplia gama de equipos Levelflex para aplicaciones de radar guiado y haga clic en el botón inferior.

La medición de nivel por radar guiado se adapta bien a líquidos y sólidos granulados. La condición de la superficie del producto es de menor importancia debido al guiado seguro de las ondas reflejadas. Las superficies turbulentas de líquidos o la formación de espuma, así como las diferentes superficie con taludes o los conos de salida del caudal, como ocurre en sólidos granulados, no influyen en la medición. El radar guiado es también la mejor opción para la medición de interfases.

Principio de medición de nivel por radar guiado con Time-of-Flight

Medidor radar guiado: Principio de medición

El medidor radar guiado Levelflex funciona con pulsos de radar de alta frecuencia que se emiten y guían a lo largo de la sonda. Cuando el pulso llega a la superficie del producto, se refleja una parte debido a un cambio del valor de la constante dieléctrica relativa. El Time-of-Flight entre que se emite y recibe el pulso es medido y analizado por el instrumento y constituye una medición directa de la distancia entre la conexión a proceso y la superficie del producto.

Ventajas

  • Medición fiable: insensible a las superficies de producto y los obstáculos del depósito.

  • Seguridad de medición adicional mediante evaluación "fin de sonda" (EoP)

  • Medición segura también durante el llenado

Seleccione su mercado / región