Medición por radar
Time-of-Flight
Micropilot FMR51

Cabezal de aluminio de Micropilot FMR51 ©Endress+Hauser
Cabezal de acero inoxidable de Micropilot FMR51 ©Endress+Hauser

Principio de medición Time-of-Flight

Vídeo que muestra la puesta en marcha del radar sin contacto Micropilot FMR5x y el radar guiado Levelflex FMP5x

Concepto único de gestión de datos HistoROM para una medición de nivel segura

Adaptación continua de algoritmos que ofrecen medición de nivel segura gracias a la función Multi-Echo Tracking

Micropilot con dinámica avanzada que ofrece señales de medición más fiables incluso en caso de turbulencias

El equipo Micropilot FMR50 con diagnóstico avanzado ofrece detección de espuma

Cabezal de aluminio de Micropilot FMR51 ©Endress+Hauser
Cabezal de acero inoxidable de Micropilot FMR51 ©Endress+Hauser

El sensor estándar para las demandas más exigentes en medición de nivel en líquidos

Micropilot FMR51 para medición de nivel incluso en condiciones de proceso extremas, como alta temperatura y alta presión en los sectores industriales petrolero y químico. El radar sin contacto FMR51 ofrece la máxima fiabilidad gracias a un diseño de sensor patentado e innovador. Micropilot se usa para la medición de nivel en continuo no invasiva de líquidos, pastas y lodos. La medición no se ve afectada por las condiciones cambiantes del producto, los cambios de temperatura, capas de gases ni vapores. El acceso remoto a través de la aplicación SmartBlue está disponible.
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
    • Hardware y software desarrollados según IEC 61508 hasta SIL3 (en redundancia homogénea)

    • Concepto de gestión de datos HistoROM para una puesta en marcha, mantenimiento y diagnóstico sencillos

    • La máxima fiabilidad incluso en presencia de elementos...

  • Ámbito de aplicación

    Antena de trompeta para medición de nivel incluso en condiciones extremas.

    • Conexión a proceso: rosca, triclamp o brida

    • Temperatura: -196 a +450 °C (-321 a + 842 °F)

    • Presión: -1 a +160 bar (-14,5 a +2.320 psi)

    • Rango de medida máximo: 40 m (131 pies), 70 m (...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Nivel de radar

  • Característica / Aplicación

    Dispositivo de alta calidad para medición continua de nivel sin contacto de líquidos, pastas y lodos, incluso en condiciones extremas de proceso;

    Antena de trompeta: 40...100 mm

  • Especialidades

    SIL 2 de acuerdo a IEC 61508,

    Seguridad y confiabilidad con seguimiento Multi-Eco,

    HistoROM

  • Suministro / Comunicación

    2 hilos (HART / PROFIBUS PA/ FOUNDATION Fieldbus)

    4 hilos (HART)

  • Frecuencia

    Banda Ka (~ 26 GHz )

  • Precisión

    +/- 2 mm (0.08 in)

  • Temperatura ambiente

    -40...+80 °C

    (-40...+176 °F)

  • Temperatura del proceso

    -196...+450 °C

    (-321...+842 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 160 bar abs
    (Vacío ... 2.320 psi)

  • Principales partes húmedas

    316L, Aleación C, PTFE, cerámica

  • Conexión a proceso

    Cuerda:

    MNPT 1 1/2, R 1 1/2

    Brida:

    DN50...DN150,

    ASME 2"...6",

    JIS 10K, 63K

  • Conexión a proceso higiénica

    Tres abrazaderas ISO2852

  • Aplicación

  • Máx. distancia de medición

  • Radar_Mediengruppe_en.jpg
  • Comunicación

    4...20 mA HART

    PROFIBUS PA

    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, IECEx,

    WHG Protección contra sobrellenado

    SIL

    EN 10204-3.1

    NACE

  • Aprobaciones de seguridad

    Prevención contra sobrellenado WHG

    SIL

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1

    NACE MR0175, MR0103

    ASME B31.3

    AD2000

  • Aprobación marítima

    GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV

  • Opciones

    Pantalla

    Parametrización personalizada

    Pasamuros hermético a los gases

    Extensión de antena

    Libre de sustancias que afectan la pintura (PWIS)

  • Límites de la aplicación

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • 19
    • Nr 19 Order code 71115174

      Housing filter 316L, GT18, 1 set

      Consists of: 2x filter plug metall 316L. 1x pressure compensation filter. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

    • Nr 19 Order code 71115175

      Housing filter Brass/Ni GT19/20, 1 set

      Consists of: 2x filter plug brass nickel, pressure compensation filter. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • 17
    • Nr 17 Order code 71115176

      Set housing securing clamps

      Usage: housing GT18/GT19/GT20, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71110281

      Cover GT18 316L, HNBR

      Material: 316L. O-ring, EPDM, PTFE coated. Usage: FMP51/FMP52/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR57, FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

    • Nr 20 Order code 71110282

      Cover GT18 316L, sight glass, HNBR

      Material: 316L. O-ring NBR, PTFE coated. Usage: FMP51/FMP52/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR57, FMR62/FMR67, FHX50. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

    • Nr 20 Order code 71110292

      Cover GT19 PBT, sight glass, EPDM

      Material: plastics PBT-FR sight glas PC. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: FHX50, FMP50/FMP51/FMP52/ FMP53/FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/ FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

    • Nr 20 Order code 71110293

      Cover GT19 PBT, EPDM

      Material: plastics PBT, metallized. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

    • Nr 20 Order code 71110297

      Cover GT20 Alu, sight glass, HNBR

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Nr 20 Order code 71110299

      Cover GT20 Alu, HNBR

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Nr 20 Order code 71383631

      Cover GT18 316L, FVMQ

      Material: 316L. O-Ring FVMQ. Usage: FMP51/FMP54, FMR51/FMR52/FMR54. Usage: Prowirl 200.

    • Nr 20 Order code 71383666

      Cover GT18 316L, sight glass, FVMQ

      Material: 316L. O-Ring FVMQ. Usage: FMP51/FMP54, FMR51/FMR52/FMR54. Usage: Prowirl 200.

    • Nr 20 Order code 71383674

      Cover GT20 Alu, FVMQ

      Material: Alu. O-Ring FVMQ. Usage: FMP51/FMP54, FMR51/FMR52/FMR54. Usage: Prowirl 200.

    • Nr 20 Order code 71383675

      Cover GT20 Alu, sight glass, FVMQ

      Material: Alu. O-Ring FVMQ. Usage: FMP51/FMP54, FMR51/FMR52/FMR54. Usage: Prowirl 200.

  • 25
    • Nr 25 Order code 71110284

      Cover GT18 316L, terminal Ex d, HNBR

      Material: 316L. O-ring EPDM /PTFE coated. Usage: terminal compartment Ex d/XP, FMP51/FMP52/FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/FMR57, FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71110291

      Cover GT18 316L, terminal Ex, HNBR

      Material: 316L. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: terminal compartment, not for Ex d/XP, FMP51/FMP52/FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/FMR57, FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71110295

      Cover GT19 PBT, Terminal Ex, EPDM

      Material: plastics PBT, metallized. Usage: terminal compartment, not for Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

    • Nr 25 Order code 71110301

      Cover GT20 Alu, Terminal Ex, HNBR

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: terminal compartment, not for Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71110302

      Cover GT20 Alu, Terminal Ex d, HNBR

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: terminal compartment Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71185516

      Cover GT18 316L, Terminal, OVP, HNBR

      Material: 316L. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: terminal compartment, for overvoltage protection, not for Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMP54/FMP56/FMP57, FMR62/FMR67. Usage: Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71185517

      Cover GT20 Alu, Terminal, OVP, HNBR

      Material: aluminium. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: terminal compartment, for overvoltage protection, not for Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71185518

      Cover GT19 PBT, Terminal, OVP, EPDM

      Material: plastic PBT, metallizied. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: terminal compartment, for overvoltage protection, not for Ex d/XP. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

    • Nr 25 Order code 71383668

      Cover GT18 316L, terminal Ex, FVMQ

      Material: 316L. O-Ring FVMQ. Usage: FMP51/FMP54, FMR51/FMR52/FMR54. Usage: Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71383670

      Cover GT18 316L, terminal Ex d, FVMQ

      Material: 316L. O-Ring FVMQ. Usage: FMP51/FMP54, FMR51/FMR52/FMR54. Usage: Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71383671

      Cover GT18 316L, Terminal, OVP, FVMQ

      Material: 316L. O-Ring FVMQ. Usage: FMP51/FMP54, FMR51/FMR52/FMR54. Usage: Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71383679

      Cover GT20 Alu, Terminal Ex, FVMQ

      Material: Alu. O-Ring FVMQ. Usage: FMP51/FMP54, FMR51/FMR52/FMR54. Usage: Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71383680

      Cover GT20 Alu, Terminal Ex d, FVMQ

      Material: Alu. O-Ring FVMQ. Usage: FMP51/FMP54, FMR51/FMR52/FMR54. Usage: Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71383682

      Cover GT20 Alu, Terminal, OVP, FVMQ

      Material: Alu. O-Ring FVMQ. Usage: FMP51/FMP54, FMR51/FMR52/FMR54. Usage: Prowirl 200.

  • 65
    • Nr 65 Order code 71110303

      Sealing set GT18/GT19/GT20, EPDM, HNBR

      Consists of: O-ring 88.5x3.53 EPDM/PTFE, cover electronics compartment, housing GT19. O-Ring 88.5x3.53 NBR, cover electronics compartment, housing GT18, GT20. O-ring 91.67x3.53 EPDM/PTFE, cover terminal compartment, housing GT19. O-Ring 91.67x3.53 NBR, cover terminal compartment, housing GT18, GT20. O-ring 50.39x3.53 EPDM/PTFE, housing/sensor. FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Nr 65 Order code 71384797

      Sealing set GT18/20, FVMQ

      Consists of: O-Ring 88,5x3,53 FVMQ cover electronics compartment, housung GT18, GT20. O-Ring 91,67x3,53 FVMQ cover terminal compartment, housung GT18, GT20. Usage: FMP51/FMP54, FMR51/FMR52/FMR54. Usage: Prowirl 200.

  • 34
    • Nr 34 Order code 71108594

      I/O module 2-wire, 4-20mA, HART, Ex, V2

      Non-Ex, Ex. 1x current output HART. Version 2. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57.

    • Nr 34 Order code 71108599

      I/O module, 2-wr.,4-20mA,HART,PFS,Ex,V1

      Non-Ex, Ex. 1x current output HART, 1x PFS. PFS=switch output. Version 1. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57. FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57.

    • Nr 34 Order code 71164940

      I/O module, 2-wire, PA/FF, PFS, Ex, V2

      Non-Ex, Ex. PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. PFS=switch output. Version 2. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57. Usage: Promass 200, Prowirl 200, Promag 200.

    • Nr 34 Order code 71187812

      I/O mod.Level,2-wr.4-20mA,HART,Ex,LP,V2

      Version 2. Not for Ex d/XP. LP=low powered. 1x current output HART. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/ FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/ FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

    • Nr 34 Order code 71207473

      I/O mod. Level,4-wr.DC,4-20mA,HART,Ex,V2

      Non-Ex, Ex. 10.4-48VDC. 1x current output HART. Version 2. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

    • Nr 34 Order code 71207474

      I/O mod. Level, 2-wr.2x4-20mA,HART,Ex,V2

      Non-Ex, Ex. Current output, 4-20mA HART + 4-20mA analog. Version 2. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57.

    • Nr 34 Order code 71207475

      I/O mod. Level,4-wr.AC,4-20mA,HART,Ex,V2

      Non-Ex, Ex. 90-253VAC. 1x current output HART. Version 2. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

  • 37
    • Nr 37 Order code 71110279

      Terminal set 4-wire, I/O module

      Consists of: 2x terminal 2-pole, green. 2x terminal 2-pole, red. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

    • Nr 37 Order code 71110280

      Terminal set 2-wire, I/O module

      Consists of: 4x terminal 2-pole, green. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Order code

      Remote display FHX50 please order with separate order structure.

    • Order code 71206552

      Cable FHX50, 5m

      Connection cable, shielded. Usage: FHX50.

    • Order code 71206554

      Cable FHX50, 10m

      Connection cable, shielded. Usage: FHX50.

    • Order code 71206555

      Cable FHX50, 20m

      Connection cable, shielded. Usage: FHX50.

    • Order code 71206556

      Cable FHX50, 30m

      Connection cable, shielded. Usage: FHX50.

    • Order code 71197334

      Transmitter electronics FHX50

      Consists of: electronics, ribbon cable. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57. Usage: Promass200, Prowirl 200, Promag 200, Prosonic Flow 200.

    • Order code 71128617

      Overvoltage protection (OVP10),1-Channel

      4-20mA HART. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/ FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Order code 71128619

      Overvoltage protection (OVP20),2-Channel

      4-20mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Imp./Freq./Switch output. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/ FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • 40
    • Nr 40 Order code XPD0024-

      Display module, SD02, push buttons

      For housing: GT18, GT19, GT20. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57, FMR60/62/67, FHX50. Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, t-mass 150, Promag 200, Prowirl 200. Consists of: Display SD02, helix cable, ribbon cable, connector cover.

    • Nr 40 Order code XPD0025-

      Display module, SD03, Touch Control

      For housing: GT18, GT19, GT20. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57, FMR60/62/67, FHX50. Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200. Consists of: Display SD03 illuminated, ribbon cable, connector cover.

  • 55
    • Nr 55 Order code 71187601

      Horn 40mm/1-1/2", 316L

      Material: 316L. Screws M4x14, 316L. Spring washers, 316L. Usage: FMR51.

    • Nr 55 Order code 71187602

      Horn 50mm/2", 316L

      Material: 316L. Screws M4x14, 316L. Spring washers, 316L. Usage: FMR51.

    • Nr 55 Order code 71187603

      Horn 80mm/3", 316L

      Material: 316L. Screws M4x14, 316L. Hexagon screw M4x8, steel. Spring washers, 316L. Usage: FMR51/FMR57.

    • Nr 55 Order code 71187606

      Horn 100mm/4", 316L

      Material: 316L. Screws M4x14, 316L. Spring washers, 316L. Usage: FMR51.

    • Nr 55 Order code 71187608

      Horn 40mm/1-1/2", 316L, 3.1

      Material: 316L. Screws M4x14, 316L. Spring washers, 316L. 3.1 Material certificate, wetted metallic parts, EN10204-3.1 inspection certificate. Usage: FMR51.

    • Nr 55 Order code 71187609

      Horn 50mm/2", 316L, 3.1

      Material: 316L. Screws M4x14, 316L. Spring washers, 316L. 3.1 Material certificate, wetted metallic parts, EN10204-3.1 inspection certificate. Usage: FMR51.

    • Nr 55 Order code 71187610

      Horn 80mm/3", 316L, 3.1

      Material: 316L. Screws M4x14, 316L. Spring washers, 316L. 3.1 Material certificate, wetted metallic parts, EN10204-3.1 inspection certificate. Usage: FMR51.

    • Nr 55 Order code 71187613

      Horn 100mm/4", 316L, 3.1

      Material: 316L. Screws M4x14, 316L. Spring washers, 316L. 3.1 Material certificate, wetted metallic parts, EN10204-3.1 inspection certificate. Usage: FMR51.

    • Nr 55 Order code 71187614

      Horn 40mm/1-1/2", AlloyC, 3.1

      Material: AlloyC. Screws M4x10, AlloyC. 3.1 Material certificate, wetted metallic parts, EN10204-3.1 inspection certificate. Usage: FMR51.

    • Nr 55 Order code 71187619

      Horn 50mm/2", AlloyC, 3.1

      Material: AlloyC. Screws M4x10, AlloyC. 3.1 Material certificate, wetted metallic parts, EN10204-3.1 inspection certificate. Usage: FMR51.

    • Nr 55 Order code 71187620

      Horn 80mm/3", AlloyC, 3.1

      Material: AlloyC. Screws M4x10, AlloyC. 3.1 Material certificate, wetted metallic parts, EN10204-3.1 inspection certificate. Usage: FMR51.

    • Nr 55 Order code 71187621

      Horn 100mm/4", AlloyC, 3.1

      Material: AlloyC. Screws M4x10, AlloyC. 3.1 Material certificate, wetted metallic parts, EN10204-3.1 inspection certificate. Usage: FMR51.

    • Nr 55 Order code 71236711

      Horn 40mm/1-1/2", length=51mm, 316L

      Material: 316L. Screws M4x14, 316L. Nordlock washers, 316L. Usage: variable antenna extension, FMR51.

    • Nr 55 Order code 71236722

      Horn 50mm/2", length=80mm, 316L

      Material: 316L. Screws M4x14, 316L. Nordlock washers, 316L. Usage: variable antenna extension, FMR51.

    • Nr 55 Order code 71236723

      Horn 80mm/3", length=176mm, 316L

      Material: 316L. Screws M4x14, 316L. Nordlock washers, 316L. Usage: variable antenna extension, FMR51.

    • Nr 55 Order code 71236724

      Horn 40mm/1-1/2", length=51mm, 316L, 3.1

      Material: 316L. Screws M4x14, 316L. Nordlock washers, 316L. Usage: variable antenna extension, 3.1 Material certificate, wetted metallic parts, EN10204-3.1 inspection certificate, FMR51.

    • Nr 55 Order code 71236726

      Horn 50mm/2", length=80mm, 316L, 3.1

      Material: 316L. Screws M4x10, 316L. Nordlock washers, 316L. Usage: variable antenna extension, 3.1 Material certificate, wetted metallic parts, EN10204-3.1 inspection certificate FMR51.

    • Nr 55 Order code 71236727

      Horn 80mm/3", length=176mm, 316L, 3.1

      Material: 316L. Screws M4x14, 316L. Nordlock washers 316L. Usage: variable antenna extension, 3.1 Material certificate, wetted metallic parts, EN10204-3.1 inspection certificate, FMR51.

    • Nr 55 Order code 71236728

      Horn 100mm/4", length=247mm, 316L, 3.1

      Material: 316L. Screws M4x14, 316L. Nordlock washers 316L. Usage: variable antenna extension, 3.1 Material certificate, wetted metallic parts, EN10204-3.1 inspection certificate, FMR51.

    • Nr 55 Order code 71236737

      Horn 100mm/4", length=247mm, 316L

      Material: 316L. Screws M4x14, 316L. Nordlock washers, 316L. Usage: variable antenna extension, FMR51.

    • Nr 55 Order code 71273145

      Horn 40mm/1-1/2", 316L, 3.1 + PMI test

      Material: 316L. Screws M4x14, 316L. Spring washers, 316L. 3.1 Material certificate, wetted metallic parts, EN10204-3.1 inspection certificate. PMI test (XRF), internal procedure, wetted metallic parts, inspection certificate. Usage: FMR51.

    • Nr 55 Order code 71273148

      Horn 50mm/2", 316L, 3.1 + PMI test

      Material: 316L. Screws M4x14, 316L. Spring washers, 316L. 3.1 Material certificate, wetted metallic parts, EN10204-3.1 inspection certificate. PMI test (XRF), internal procedure, wetted metallic parts, inspection certificate. Usage: FMR51.

    • Nr 55 Order code 71273151

      Horn 80mm/3", 316L, 3.1 + PMI test

      Material: 316L. Screws M4x14, 316L. Hexagon screw M4x8, steel. Spring washers, 316L. 3.1 Material certificate, wetted metallic parts, EN10204-3.1 inspection certificate. PMI test (XRF), internal procedure, wetted metallic parts, inspection certificate. Usage: FMR51/FMR57.

    • Nr 55 Order code 71273154

      Horn 100mm/4", 316L, 3.1 + PMI test

      Material: 316L. Screws M4x14, 316L. Spring washers, 316L. 3.1 Material certificate, wetted metallic parts, EN10204-3.1 inspection certificate. PMI test (XRF), internal procedure, wetted metallic parts, inspection certificate. Usage: FMR51.

    • Nr 55 Order code 71273156

      Horn 40mm/1-1/2",l=51mm, 316L, 3.1 + PMI

      Material: 316L. Screws M4x14, 316L. Nordlock washers, 316L. 3.1 Material certificate, wetted metallic parts, EN10204-3.1 inspection certificate. PMI test (XRF), internal procedure, wetted metallic parts, inspection certificate. Usage: variable antenna extension, FMR51.

    • Nr 55 Order code 71273157

      Horn 50mm/2", length=80mm, 316L, 3.1+PMI

      Material: 316L. Screws M4x10, 316L. Nordlock washers, 316L. 3.1 Material certificate, wetted metallic parts, EN10204-3.1 inspection certificate. PMI test (XRF), internal procedure, wetted metallic parts, inspection certificate. Usage: variable antenna extension, FMR51.

    • Nr 55 Order code 71273158

      Horn 80mm/3",length=176mm, 316L, 3.1+PMI

      Material: 316L. Screws M4x14, 316L. Nordlock washers 316L. 3.1 Material certificate, wetted metallic parts, EN10204-3.1 inspection certificate. PMI test (XRF), internal procedure, wetted metallic parts, inspection certificate. Usage: variable antenna extension, FMR51.

    • Nr 55 Order code 71273162

      Horn 100mm/4",l=247mm,316L, 3.1+PMI test

      Material: 316L. Screws M4x14, 316L. Nordlock washers 316L. 3.1 Material certificate, wetted metallic parts, EN10204-3.1 inspection certificate. PMI test (XRF), internal procedure, wetted metallic parts, inspection certificate. Usage: variable antenna extension, FMR51.

    • Nr 55 Order code 71274670

      Horn 40mm/1-1/2", AlloyC, 3.1 + PMI test

      Material: AlloyC. Screws M4x10, AlloyC. 3.1 Material certificate, wetted metallic parts, EN10204-3.1 inspection certificate. PMI test (XRF), internal procedure, wetted metallic parts, inspection certificate. Usage: FMR51.

    • Nr 55 Order code 71274677

      Horn 50mm/2", AlloyC, 3.1 + PMI test

      Material: AlloyC. Screws M4x10, AlloyC. 3.1 Material certificate, wetted metallic parts, EN10204-3.1 inspection certificate. PMI test (XRF), internal procedure, wetted metallic parts, inspection certificate. Usage: FMR51.

    • Nr 55 Order code 71274680

      Horn 80mm/3", AlloyC, 3.1 + PMI test

      Material: AlloyC. Screws M4x10, AlloyC. 3.1 Material certificate, wetted metallic parts, EN10204-3.1 inspection certificate. PMI test (XRF), internal procedure, wetted metallic parts, inspection certificate. Usage: FMR51.

    • Nr 55 Order code 71274681

      Horn 100mm/4", AlloyC, 3.1 + PMI test

      Material: AlloyC. Screws M4x10, AlloyC. 3.1 Material certificate, wetted metallic parts, EN10204-3.1 inspection certificate. PMI test (XRF), internal procedure, wetted metallic parts, inspection certificate. Usage: FMR51.

    • Order code 71162242

      Weather prot. cover GT18/GT19/GT20, 316L

      Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/ FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • 30
    • Order code 71105889

      Horn protection, 100mm (4") horn

      Horn protection for horn antenna 100mm (4in). Consists of: PTFE disc + mounting ring. Usage: FMR51/FMR57, FMR240, FMR250.

    • Order code 71105890

      Horn protection, 80mm (3") horn

      Horn protection for horn antenna 80mm (3in). Consists of: PTFE disc + mounting ring. Usage: FMR51/FMR57, FMR240, FMR250.

    • Order code 71377355

      Bluetooth module (BT10)

      Module for wireless data communication. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

    • Order code XPRFID-

      Spare RFID TAG

      Consists of: RFID TAG, fixing wire, crimp sleeve.

Seleccione su mercado / región