Medición por radar
Micropilot NMR84

Micropilot NMR84 ©Endress+Hauser
Micropilot NMR84 ©Endress+Hauser

Para mediciones de nivel no invasivas de alta precisión en aplicaciones con tubo tranquilizador en Custody Transfer (facturación)

Micropilot NMR84 se usa en aplicaciones de custody transfer (facturación) y control de inventario con certificados NMi y PTB. Cumple los requerimientos pertinentes según la OIML R85 y la API 3.1B El radar sin contacto NMR84 con antena plana de goteo es específicamente apto para aplicaciones con tubo tranquilizador. El diseño superior de la antena de goteo con registro de seguimiento contrastado elimina errores de medición debidos a la acumulación de condensaciones

  • Ventajas

    • Hardware y software desarrollados según IEC 61508 hasta SIL3 (con redundancia homogénea) para niveles de seguridad elevados

    • Máxima fiabilidad mediante precisión de hasta ±0,5 mm (±0,02")

    • Desarrollado de acuerdo con recomendaciones internacionales sobre...

  • Ámbito de aplicación

    Con antena plana particularmente apta para aplicaciones con tubo tranquilizador.

    • Conexiones a proceso: bridas

    • Temperatura: -40 a +150 °C (-40 a +302 °F)

    • Presión: de vacío hasta +25 bar (de vacío hasta +362 psi)

    • Rango de medida máximo: 40 m (131 ft)

    • ...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Nivel de radar

  • Característica / Aplicación

    Antena planar, 6GHz: Medición de alta precisión para tanques de almacenamiento hasta 30m (98ft)

  • Especialidades

    Custody transfer level measurement

  • Suministro / Comunicación

    85-264VAC

  • Precisión

    hasta 0.5 mm

  • Temperatura ambiente

    Estándar:

    -40°C…60°C

    (-40°F...140°F)


    Para calibración o estándares
    regulatorios:

    -25°C…55°C

    (-13°F...131°F)

  • Temperatura del proceso

    -40°C…150°C

    (-40°F...302°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío … 245 bar abs

  • Principales partes húmedas

    316L, PTFE

  • Conexión a proceso

    Brida:

    DN100/4"…DN300/12"


    UNI-Brida:

    DN150/6"…DN300/12"

  • Máx. distancia de medición

    40 m (131 ft)

    Para calibración a estándares regulatorios:

    30 m (98 ft)

  • Comunicación

    Salidas:

    Fieldbus: Modbus RS485, V1, HART

    Salida análoga 4--20mA (Exi/ Exd)

    Salida de relevador (Exd)


    Entradas:

    Entrada análoga 4-20mA (Exi/ Exd)

    Entrada RTD de 2-, 3-, 4-hilos

    Entrada discreta (Exd, pasivo/ activo)

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, IEC Ex

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1

    NACE MR0175, MR0103

    AD2000

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    OIML, NMi, PTB

  • Opciones

    Fieldbus redundante

    Carcasa 316L o cubierta de aluminio

    Cubierta de protección contra clima

  • Límites de la aplicación

    El rango de medición máximo
    depende de la forma del tanque y/
    o aplicación

    Fuerte formación de condensación
    o acumulación

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • 21
    • Nr 21 Order code 71312582

      O-ring, housing, 177.39x3.53, TG

      Material: FVMQ, PTFE coated. Usage: housing F35/36/37/38, NRF81, NMR81/NMR84, NMS80/NMS81/NMS83.

  • 19
    • Nr 19 Order code 71312589

      Housing filter, PTFE, NMR8x, 2 pcs.,TG

      Consists of: 1x pressure compensation plug M18, 316L. 1x filter plug metal M12, 316L. 1x pressure compensation filter. Usage: housing F36/38, NMR81/NMR84.

  • 14
    • Nr 14 Order code 71312592

      Blind plug, M20, 316L, O-ring EPDM, TG

      Consists of: blind plug, O-ring 18.0x2.0. Usage: housing F35/36/37/38, NRF81, NMR81/NMR84, NMS80/NMS81/NMS83.

  • 15
    • Nr 15 Order code 71312594

      O-ring, blind plug, M20, EPDM, 5pcs., TG

      Usage: housing F35/36/37/38, NRF81, NMR81/NMR84, NMS80/NMS81/NMS83.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71312596

      Front cover Alu, sight glas, gasket

      Material: aluminum. Consists of: cover, O-ring FVMQ, PTFE coated. Usage: housing F35/36, NRF81, NMR81/NMR84, NMS80/NMS81/NMS83.

    • Nr 20 Order code 71312607

      Front cover 316L, sight glas, gasket

      Material: 316L. Consists of: O-ring EPDM, clotted. Usage: housing F37/38. NMR81/NMR84, NRF81, NMS81/NMS83.

  • 17
  • 37
    • Nr 37 Order code 71324756

      Terminal set, I/O module, Push-in, TG

      Consists of: complete terminal set. Usage: NRF81, NMR81/NMR84, NMS80/NMS81/NMS83.

    • Nr 37 Order code 71324757

      Terminal set, I/O module, screw type, TG

      Consists of: complete terminal set. Usage: NRF81, NMR81/NMR84, NMS80/NMS81/NMS83.

  • 40
    • Nr 40 Order code 71312638

      Display set, RS485, holder, TG

      Consists of: operation-module, A300, optical buttons, display holder, fixing ring, cover. Usage: NRF81, NMR81/NMR84, NMS80/NMS81/NMS83.

  • 41
    • Nr 41 Order code 71312640

      Display holder, fixing ring, TG

      Consists of: fixing ring, holder. Usage: NRF81, NMR81/NMR84, NMS80/NMS81/NMS83.

  • 31
  • 36
  • 39
  • 0

Seleccione su mercado / región