Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Sensores radiométricos para la medición de nivel

Medición y detección de nivel en aplicaciones con líquidos y sólidos granulados con equipos por rayos gamma

La medición de nivel radiométrica con contenedor de fuente radiactiva y Gammapilot proporciona unos valores de medición fiables cuando no se puede utilizar ningún otro principio de medición debido a condiciones de proceso extremas o por condiciones mecánicas, geométricas o constructivas. Los sensores radiométricos, equipos por rayos gamma, están diseñados para la detección de nivel sin contacto y la medición continua de nivel, interfase y densidad en aplicaciones con líquidos, sólidos, sólidos en suspensión o fangos. Compruebe la amplia gama de sensores radiométricos haciendo clic en el botón que sigue a continuación

Con un sensor radiométrico, se pueden solucionar cuatro tareas de medición (nivel continuo, detección de nivel, densidad e interfase), incluso bajo condiciones de proceso extremas. La radiación del contenedor de fuente radiactiva de rayos gamma se emite solo en una dirección casi sin atenuación y se atenúa en el resto de direcciones. Esto garantiza el máximo nivel de seguridad para el personal y una medición fiable.

Principio de medición radiométrico

Sensor radiométrico: Principio de medición

La fuente de rayos gamma, un isótopo de cesio o cobalto, emite radiación gamma que sea atenúa al pasar a través de los materiales. El efecto de medición se obtiene a partir de la absorción de radiación del producto que se mide causada por los cambios de nivel. El sistema de medición consiste en una fuente, un contenedor de fuente radiactiva y un transmisor compacto como receptor.

Ventajas

  • Medición sin contacto desde fuera

  • Para tareas de medición extremas en las que otros principios no se puedan utilizar

  • Contenedor de fuente radiactiva con activación/desactivación manual o neumática y candado, cilindro de cierre o perno de bloqueo para fijar la posición de conmutación

Seleccione su mercado / región