El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

Medición de nivel por servomecanismo

Medición de nivel por servomecanismo

Medición de nivel en líquidos en aplicaciones de custody transfer y de control de inventario

Instrumentos para la medición de depósitos mediante servomecanismo ofrecen mediciones de nivel de líquidos, interfase y densidad de alta precisión. Los equipos satisfacen exactamente las exigencias de la gestión de inventario y control de pérdidas en depósitos y están optimizados con respecto al ahorro total de costes y la fiabilidad. Compruebe la amplia gama de equipos Proservo para aplicaciones de nivel mediante servomecanismo y haga clic en el botón inferior.

Medición de nivel por servomecanismo

Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.

Ir a Applicator

Se utilizan equipos de nivel por servomecanismo como instrumentos de medición de depósitos para aplicaciones de custody transfer (facturación) y control de inventario con los certificados NMi y PTB que cumplen los requisitos según OIML R85 y API 3.1B. Proservo es especialmente apto para la medición de custody transfer (facturación) de gran precisión en petróleo crudo, gasolina, diésel, productos petroquímicos y químicos.

Medición de nivel por servomecanismo: Principio de medición

Mediante un servomotor se posiciona con precisión un pequeño desplazador en un producto líquido. Este desplazador se suspende entonces de un cable de medición que se enrolla sobre un tambor acanalado. Cuando el desplazador baja y entra en contacto con el líquido, su peso disminuye a consecuencia del empuje del líquido. Esto hace que cambie el par de giro en el acoplamiento magnético, que miden 5 sensores Hall.

Ventajas

  • Insensible a propiedades del producto como la conductividad o la constante dieléctrica

  • Aplicaciones para Custody Transfer (facturación)

Contacto

Endress+Hauser Instruments International AG
Kaegenstrasse 2 4153 Reinach Suiza
Tel.: +41 61 715 81 00
Fax: +41 61 715 25 00
Enviar correo electrónico

Este sitio Web utiliza cookies. Si Ud. continúa navegando por este sitio Web, consideramos que acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí cerrar

Seleccione su país / región