Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Micropilot M FMR240

Medición por radar - Micropilot FMR240 ©Endress+Hauser

Este producto ya no se encuentra disponible.

Consulte la nueva generación en la sección predecesor / sucesor o contacte con su entidad local de Endress+Hauser.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Nivel de radar

  • Característica / Aplicación

    Característica / Aplicación

  • Suministro / Comunicación

    2 hilos (HART / PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus)

  • Frecuencia

    Banda Ka (~ 26 GHz )

  • Precisión

    +/- 3 mm

  • Temperatura ambiente

    -40 °C...+80 °C

    (-40 °F...+176 °F)

  • Temperatura del proceso

    Temperatura del proceso

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío...40 bar

    (Vacío...580 psi)

  • Principales partes húmedas

    316L, Aleación C

  • Conexión a proceso

    Cuerda:

    NPT 1 1/2, R 1 1/2

    Brida:

    DN50...DN150,

    ASME 2"...6",

    JIS 10K

  • Conexión a proceso higiénica

    Tres abrazaderas ISO2852

  • Aplicación

    Aplicación

  • Máx. distancia de medición

    Máx. distancia de medición

  • https://portal.endress.com/picpool/sft/prodcont/technicalinfo/Radar_Mediengruppe_en.jpg
  • Comunicación

    4...20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, IECEx, TIIS, NEPSI

    WHG Protección contra sobrellenado

    SIL

    EN10204-3.1

    NACE

    GL/ABS/NK sector naval

  • Límites de la aplicación

    Límites de la aplicación

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
    • Order code 52006628

      Instrument plug M20-M12 "PA" (WDM)150

      4-pin metall plug for installation in the device, providing connection to a T-Box (WDM) or cable socket (WDM). Cable length: 150mm. Not suitable for PROMAG and PROMAG.

    • Order code 71092209

      O-ring 113.9x3.63 EPDM, 5 pieces

      Usage: cover T12/F12/F23.

  • 20
    • Nr 20 Order code 517391-0011

      Cover F12/T12 Alu, coated, gasket

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM. Usage: FMR230/FMR231, FMR240/FMR244/FMR245, FMR250, FMU40/FMU41/FMU42/FMU43/FMU44.

    • Nr 20 Order code 52005936

      Cover F12/T12 Alu, window, gasket

      Material: aluminium. Usage: VU331, housing F12/T12, Micropilot M/S, Prosonic M, Levelflex M.

    • Nr 20 Order code 52018670

      Cover F23 316L, sight glass, gasket

      Material: 316L. Usage: VU331, Levelflex M, Micropilot M.

    • Nr 20 Order code 52018671

      Cover F23 316L, gasket

      Material: 316L. Usage: Levelflex M, Micropilot M.

  • 25
    • Nr 25 Order code 518710-0020

      Cover T3/T12 Alu, coated, gasket

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM. Usage: FMR230/FMR231,FMR240/FMR244/ FMR245, FMR250, FMR530/FMR531/FMR532/ FMR533, FMR540, FMU40/FMU41/FMU42.

  • 11
    • Nr 11 Order code 52019062

      Cover terminal compartment F12/F23,FHX40

      Hood terminal compartment. Usage: separate display, Micropilot M, Prosonic M, Levelflex M.

  • 35
    • Nr 35 Order code 52006197

      Terminal module 4-pole, HART, 2-wire

      Cable connection. Usage: housing F12/F23, Micropilot M, Levelflex M, Prosonic M.

    • Nr 35 Order code 52012156

      Terminal module 4-pole, PA, FF

      PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Usage: Micropilot II/M, Prosonic M, Levelflex M.

    • Nr 35 Order code 52014817

      Terminal mod4-pole,HART,ferrit,F12/F23

      GL/ABS marine certificate. Usage: Micropilot M, Levelflex M.

    • Nr 35 Order code 52014818

      Terminal mod.4-p.,PA/FF,ferrit,F12/F23

      GL/ABS marine certificate. Usage: Micropilot M, Levelflex M.

    • Nr 35 Order code 52018949

      Terminal mod. 4-pol.,EEx ia,HART,T12,OVP

      4-pole, 2-wire. OVP = overvoltage protection. Usage: housing T12, Levelflex M, Prosonic M, Micropilot M.

    • Nr 35 Order code 52018950

      Terminal mod. 2-p.,EEx ia,PA/FF,T12,OVP

      2-pole, 2-wire. PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. OVP = overvoltage protection. Usage: housing T12, Levelflex M, Prosonic M, Micropilot M.

    • Nr 35 Order code 52013302

      Terminal mod. Ex d, 4-pol., 2wr,HART,T12

      Usage: housing T12, Levelflex M, Prosonic M, Micropilot M.

    • Nr 35 Order code 52013303

      Terminal mod. Ex d, 2-pol.,2wr,PA/FF,T12

      2-wire, PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus. Ex d limiter. Usage: housing T12, Levelflex M, Micropilot M, Prosonic M.

  • 11
    • Nr 11 Order code 52006026

      Cover terminal compartment F12/F23

      Hood terminal compartment. Usage: Micropilot M, Prosonic M, Levelflex M.

    • Nr 11 Order code 52005643

      Hood housing T12

      Cable compartment, electronics side. Usage: Micropilot M/S, Prosonic M, Levelflex M.

  • 31
    • Nr 31 Order code 52024953

      HF-module FMR24x, FMR250, 26GHz

      Version uP III.3. Usage: electronics from software version 1.0, FMR250. Electronics from software version 5.0, FMR240/FMR244/FMR245, advanced dynamics.

    • Nr 31 Order code 71026572

      HF module FMR24x, 26GHz, v5.0

      Version uP III.5. Usage: electronics from software version 5.0, FMR240/FMR244/FMR245.

  • 30
    • Nr 30 Order code 71023757

      Electronics FMR23x/FMR24x,Ex,HART,v4.0

      Version 4.0. Usage: FMR230/FMR231, FMR240/FMR244/FMR245.

    • Nr 30 Order code 71023758

      Electronics FMR23x/FMR24x, Ex,PA,v4.0

      PROFIBUS PA, version 4.0. Usage: FMR230/FMR231, FMR240/FMR244/FMR245.

    • Nr 30 Order code 71023759

      Electronics FMR23x/FMR24x, Ex,FF,v4.0

      FOUNDATION Fieldbus, version 4.0. Usage: FMR230/FMR231, FMR240/FMR244/FMR245 with HF module, version uP III.2.

    • Nr 30 Order code 71026754

      Electronics FMR24x/250, Ex, HART,v5.0

      HART, version 5.0. Usage: FMR240/FMR244/FMR245, FMR250.

    • Nr 30 Order code 71026819

      Electronics FMR24x/250, Ex, PA, v5.0

      PROFIBUS PA, version 5.0. Usage: FMR240/FMR244/FMR245, FMR250.

    • Nr 30 Order code 71026820

      Electronics FMR24x/250, Ex, FF, v5.0

      FOUNDATION Fieldbus, version 5.0. Usage: FMR240/FMR244/FMR245, FMR250.

  • 40
    • Nr 40 Order code 52026443

      Display VU331, version 2

      Alphanumeric display, 4-line. Usage: FMR530/532/533, FMR540, FMU40/41/42/43/44.

  • 12
    • Nr 12 Order code 535720-9020

      Set of screws housing F12/T12/F23

      Consists of: 1x stop screw M5x10. 1x retaining screw M8x10. Usage: FMR230/FMR231, FMR240/FMR244/FMR245, FMR250, FMU40/FMU41/FMU42/FMU43/FMU44.

  • 65
    • Nr 65 Order code 535720-9010

      Sealing kit FMR2xx

      Consists of: 2x gasket Pg13.5 FA. 2x O-ring 17.0x2.0 EPDM. 1x O-ring 49.21x3.53 EPDM. 2x O-ring 17.12x2.62 FKM. 1x O-ring 113.9x3.53 EPDM. 1x O-ring 72.0x3.0 EPDM. Usage: FMR230/FMR231, FMR240/FMR244/FMR245, FMR250.

  • 55
    • Nr 55 Order code 52006035

      Horn FMR240, 40mm/1-1/2", SS

      Material: 316L. Screws M4x10, 316L. Screws M4x14, 316L. Spring washers, 316L. Usage: FMR240.

    • Nr 55 Order code 52006036

      Horn FMR240, 50mm/2", SS

      Material: 316L. Screws M4x10, 316L. Screws M4x14, 316L. Spring washers, 316L. Usage: FMR240.

    • Nr 55 Order code 52006037

      Horn FMR240, 80mm/3", SS

      Material: 316L. Screws M4x10, 316L. Screws M4x14, 316L. Spring washers, 316L. Usage: FMR240.

    • Nr 55 Order code 52006038

      Horn FMR240, 100mm/4", SS

      Material: 316L. Screws M4x10, 316L. Screws M4x14, 316L. Spring washers, 316L.

    • Nr 55 Order code 52009050

      Horn FMR240, 40mm/1-1/2", SS, 3.1

      Material: 316L. Screws M4x10, 316L. Screws M4x14, 316L. Spring washers, 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material (316L wetted parts). Usage: FMR240.

    • Nr 55 Order code 52009051

      Horn FMR240, 50mm/2", SS, 3.1

      Material: 316L. Screws M4x10, 316L. Screws M4x14, 316L. Spring washers, 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material (316L wetted parts). Usage: FMR240.

    • Nr 55 Order code 52009052

      Horn FMR240, 80mm/3", SS, 3.1

      Material: 316L. Screws M4x10, 316L. Screws M4x14, 316L. Spring washers, 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material (316L wetted parts). Usage: FMR240.

    • Nr 55 Order code 52009053

      Horn FMR240, 100mm/4", SS, 3.1

      Material: 316L. Screws M4x10, 316L. Screws M4x14, 316L. Spring washers, 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material (316L wetted parts). Usage: FMR240.

    • Order code 52018204

      Adaption kit housing F12, 2-wire, FHX40

      Modification to remote display. Housing F12, 2-wire electronics. Non-hazardous area only. Please order FHX40 separately. Usage: Micropilot II/M, Prosonic M, Levelflex M.

    • Order code 52007441

      Adapter cable FMR2xx/53x, FMU4x, FMP4x

      Connection > adapter. Service tool RS232 (016154-0000). To use the ToF-Tool software Micropilot M, Micropilot S, Prosonic M, Levelflex M.

    • Order code 52007646

      Tool for unplugging the antenna cable

      Usage: Micropilot M/Micropilot S.

    • Order code 52009925

      HF-test cable 26GHz

      Coax cable. Dummy antenna. Usage: FMR240/FMR244/FMR245/FMR250, FMR540.

    • Order code 52013874

      Mounting bracket FHX40 1" / 2" pipe

      Usage: FHX40.

    • Order code 71000221

      Adapterk. FMR2xx,FMx4x,PMx7x,FMD7x,FMG60

      Connection service tool RS232(52013675)/ ToF adapter FXA291 (71007843). Usage: FMG60, FMD77/FMD78, FMR230/ FMR231, FMR240/FMR244/FMR245, FMR250, FMU40/FMU41/FMU42/FMU43/FMU44, NRF590, PMC71, PMD75, PMP71/PMP75.

    • Order code 71007843

      ToF Adapter FXA291

      Usage: connection Micropilot M, Micropilot S, Levelflex M, Prosonic M, Tank Side Monitor, Deltabar S, Cerabar S, Gammapilot M, Micropilot I, to Commubox FXA291.

    • Order code 543199-0001

      Protective cover for housing T12/F12, SS

      Usage: Micropilot M, Micropilot S, Prosonic M, Levelflex M. Material: 316Ti.

    • Order code FHX40-

      Display FHX40

      Remote display + local operation. 4-line LC-display. :: Menu driven plain text operation. :: Easy setup. :: User language selectable. :: Envelope curve display on site. Usage: FMG60, FMU40/FMU41/FMU42/FMU43/FMU44.

  • 50
  • Predecesor

  • Sucesor

Seleccione su mercado / región