Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Detección de nivel
Soliswitch FTE30
medición de nivel por paleta rotativa

Medición de nivel - Soliswitch FTE30 ©Endress+Hauser

Detector de nivel para sólidos granulados de dispositivo mecánico simple, extremadamente robusto y económico

Soliswitch FTE30 de bajo coste es un conmutador de nivel para detección de nivel de paleta rotativa en sólidos granulados. Su robusto cabezal hecho de un polímero y su diseño compacto lo convierten en un sensor ideal para la detección de lleno, vacío y alarma en aplicaciones con sólidos granulados. Los materiales optimizados confieren una extraordinaria robustez a la unidad.
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
    • Interruptor de paleta fiable y económico

    • El mayor estándar de seguridad

    • Diversos diseños de equipo para uso en condiciones de aplicación distintas

    • Un embrague automático previene impactos con la paleta rotativa

    • Protección de entrada según IP65 para una...

  • Ámbito de aplicación

    • Conexiones a proceso: G 1½", PBT; G 1½", 1,4305; eje reforzado G 1½", 1,4305

    • Longitud del sensor: diferentes longitudes estándar que van entre 100 mm (4") y 600 mm (24"), longitud de cable adicional de 2.000 mm (80") (puede acortarse)

    • Temperatura: -20 a +...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Paleta

  • Característica / Aplicación

    universalmente aplicable

    como un todo, alarma de vacío y demanda en silos que contienen sólidos

  • Especialidades

    Paleta articulada

  • Suministro / Comunicación

    230 V AC 50/60 Hz

    115 V AC 50/60 Hz

    48 V AC 50/60 Hz

    24 V AC 50/60 Hz

    20 a 28 V DC

  • Temperatura ambiente

    -20 °C ... 60 °C

    (-4 °F ... 140 °F)

  • Temperatura del proceso

    -20 °C ... 80 °C

    (-4 °F ... 170 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0.5 bar a 1.8 bar

    (7 psi a 25 psi)

  • Densidad min. del medio

    >= 100 g/l

  • Principales partes húmedas

    Eje: 1.4305

    Paleta: 1.4301

  • Conexión a proceso

    G 1 1/2", PBT

    G 1 1/2", 1.4305

    Eje reforzado G 1 1/2", 1.4305

  • Longitud del sensor

    100 mm (4")

    200 mm (8")

    300 mm (12")

    400 mm (16")

    500 mm (20")

    600 mm (24")

    Longitud de soga de aprox. 2000 mm (80"), se puede acortar

  • Comunicación

    Micro interruptor con transición contacto máx.. 10 A/250 VAC

  • Certificados / Aprobaciones

    Certificación Zona de polvo Ex 20

    ATEX 1/3D IP65 T110 °C

  • Opciones

    Relevador

  • Límites de la aplicación

    Tamaño de grano max.50 mm (2")

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Predecesor

  • Sucesor

Seleccione su mercado / región