Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Medición de nivel
por transmisor electromecánico Silopilot FMM20

Cabezal de aluminio para Silopilot FMM20 ©Endress+Hauser
Cabezal de acero para Silopilot FMM20 ©Endress+Hauser

Modelo básico para la medición continua de nivel en sólidos granulados ligeros

Silopilot FMM20 es un dispositivo de bajo coste para la medición de nivel por transmisor electromecánico en contenedores o silos con sólidos pulverulentos o granulados de grano fino o grueso o en depósitos con líquidos.
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
  • Resumen de especificaciones

    • Precisión

      +/- 2.5 cm (0.98")

    • Temperatura del proceso

      -20°C ... +150°C
      (-4°F...302°F)

    • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

      0.8 ... 1.1 bar
      (11.6psi...15.95psi)

    • Máx. distancia de medición

      32m (105ft)

    • Principales partes húmedas

      Aluminio, Acero, Acero inoxidable

Selección rápida
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
  • Ventajas

    • Medición fiable probada y ensayada de sólidos granulados ligeros, p. ej., cereales, granza de plástico o polvo

    • Mediciones seguras en entornos muy pulverulentos

    • Control digital totalmente electrónico de detección de nivel mínimo de seguridad, por lo que no...

  • Ámbito de aplicación

    Para la medición de sólidos granulados ligeros, p. ej., harina, granza de plástico o polvo en contenedores o silos con sólidos pulverulentos granulados de grano fino o grueso.

    • Conexión a proceso: bridada

    • Temperatura: -20 a +150 °C (-4 a +302 °F)

    • Presión:...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Electromecánico

  • Característica / Aplicación

    No se ve afectado por las características del medio sólido
    Rango de medición: 32m

  • Especialidades

    Interruptor para indicar la necesidad de mantenimiento (mantenimiento preventivo)

  • Suministro / Comunicación

    90... 253V, 50/60Hz
    20 - 28 V DC

  • Precisión

    +/- 2.5 cm (0.98")

  • Temperatura ambiente

    -40°C ... +60°C
    (-40°F...140°F)

  • Temperatura del proceso

    -20°C ... +150°C
    (-4°F...302°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0.8 ... 1.1 bar
    (11.6psi...15.95psi)

  • Principales partes húmedas

    Aluminio, Acero, Acero inoxidable

  • Conexión a proceso

    Brida DN100 PN16 / 4"

  • Distancia de bloqueo

    superior: 500mm (20")

  • Máx. distancia de medición

    32m (105ft)

  • Comunicación

    0/4...20 mA

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región