Medición ultrasónica
Tiempo de retorno
Prosonic FMU43

Prosonic FMU43 ©Endress+Hauser

Principio de medición por tiempo de retorno

Equipo económico para mediciones de nivel sofisticadas de hasta 15 m en líquidos y sólidos granulados

El sensor Prosonic FMU43 es apto para la medición de nivel no invasiva en fluidos, pastas, materiales granulados de grano grueso y medición de caudal en canales abiertos o vertederos. El transmisor compacto con tecnología a dos hilos o cuatro hilos puede usarse en aplicaciones con depósitos de almacenamiento o agitadores, en escombreras y en cintas transportadoras. La curva envolvente puede visualizarse en el indicador de campo para un fácil diagnóstico. Función de linealización (hasta 32 puntos) para la conversión del valor medido a cualquier unidad de longitud, volumen o caudal.
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
    • Medición no invasiva fiable

    • Puesta en marcha rápida y sencilla gracias al manejo guiado por menú desde el indicador de campo, de cuatro líneas de texto plano y que se puede seleccionar en 7 idiomas

    • Curvas envolventes en el indicador de campo para un...

  • Ámbito de aplicación

    Equipo a dos o cuatro hilos para la medición continua no invasiva de nivel y caudal.

    • Conexión a proceso: bridada

    • Temperatura: -40 a +80 °C (-40 a +176 °F)

    • Presión: +0,7 a +2,5 bar (+10 a +36 psi)

    • Distancia de medida máxima: líquidos 15 m (50 ft), sólidos 7...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Ultrasónico

  • Característica / Aplicación

    Transmisor ultrasónico compacto

  • Suministro / Comunicación

    4 hilos (HART), PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Precisión

    +/- 4 mm o +/- 0.2 % del rango de medición establecido 1)

  • Temperatura ambiente

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0.7 bar ... 2.5 bar abs
    (10 psi ... 36 psi)

  • Principales partes húmedas

    poliéster no saturado, 316 Ti

  • Conexión a proceso

    DN 100, ASME 4"

  • Distancia de bloqueo

    0.6 m (2 ft)

  • Máx. distancia de medición

    7 m (23 ft)

  • Comunicación

    4 ... 20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, NEPSI

  • Límites de la aplicación

    Tome en cuenta el diagrama de rango

  • Measuring principle

    Ultrasónico

  • Característica / Aplicación

    Transmisor ultrasónico compacto

  • Suministro / Comunicación

    4 hilos (HART), PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Precisión

    +/- 4 mm o +/- 0.2% del rango de medición configurado

  • Temperatura ambiente

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0.7 bar ... 2.5 bar abs
    (10 psi ... 36 psi)

  • Principales partes húmedas

    ненасыщенный полиэфир, 316 Ti

  • Conexión a proceso

    DN 100, ANSI 4"

  • Distancia de bloqueo

    0.6 m (2 ft)

  • Aplicación

  • Máx. distancia de medición

  • Comunicación

    4 ... 20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX
    FM
    CSA

  • Límites de la aplicación

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
    • Order code 52006628

      Instrument plug M20-M12 "PA" (WDM)150

      4-pin metall plug for installation in the device, providing connection to a T-Box (WDM) or cable socket (WDM). Cable length: 150mm. Not suitable for PROMAG and PROMAG.

  • 12
    • Nr 12 Order code 535720-9020

      Set of screws housing F12/T12/F23

      Consists of: 1x stop screw M5x10. 1x retaining screw M8x10. Usage: FMR230/FMR231, FMR240/FMR244/FMR245, FMR250, FMU40/FMU41/FMU42/FMU43/FMU44.

  • 65
    • Nr 65 Order code 52010526

      Sealing kit FMU4x

      Consists of: 1x O-ring 113.9x3.53 EPDM. 1x O-ring 72.0x3.0 EPDM. 1x O-ring 49.21x3.53 EPDM. 1x flat gasket 47x58x2 EPDM. 1x flat gasket 59x68x2.5 EPDM. 2x O-ring 17.0x2.0 EPDM. Usage: FMU40/FMU41/FMU42/ FMU43/FMU44.

  • 20
    • Nr 20 Order code 517391-0011

      Cover F12/T12 Alu, coated, gasket

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM. Usage: FMR230/FMR231, FMR240/FMR244/FMR245, FMR250, FMU40/FMU41/FMU42/FMU43/FMU44.

    • Nr 20 Order code 52005936

      Cover F12/T12 Alu, window, gasket

      Material: aluminium. Usage: VU331, housing F12/T12, Micropilot M/S, Prosonic M, Levelflex M.

  • 11
    • Nr 11 Order code 52006026

      Cover terminal compartment F12/F23

      Hood terminal compartment. Usage: Micropilot M, Prosonic M, Levelflex M.

    • Nr 11 Order code 52019062

      Cover terminal compartment F12/F23,FHX40

      Hood terminal compartment. Usage: separate display, Micropilot M, Prosonic M, Levelflex M.

  • 35
    • Nr 35 Order code 52012156

      Terminal module 4-pole, PA, FF

      PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Usage: Micropilot II/M, Prosonic M, Levelflex M.

    • Nr 35 Order code 52013304

      Power supply 10.5-32VDC (housing F12)

      Usage: electronics 4-wire, Levelflex M, Prosonic M.

    • Nr 35 Order code 52013305

      Power supply 90-250VAC (F12), Ex only

      Usage: electronics 4-wire, Levelflex M (Non-Ex and Ex), Prosonic M (Ex only).

    • Nr 35 Order code 52015585

      Power supply CSA, 10.5-32VDC (housg F12)

      Usage: electronics 4-wire, Levelflex M, Prosonic M.

    • Nr 35 Order code 52015586

      Power supply CSA, 90-250VAC (housg F12)

      Usage: electronics 4-wire, Levelflex M, Prosonic M.

    • Nr 35 Order code 71396869

      Power supply 90-250VAC (F12) v2, Non-Ex

      Power supply, HART, version 2. Only for "non ex area". Usage: FMU40/FMU41/FMU42/FMU43/FMU44.

  • 30
    • Nr 30 Order code 71025602

      Electronics FMU4x, Ex, 4-wire, HART,v4.0

      4-20mA, version 4.0. Usage: FMU40/FMU41/FMU42/FMU43/FMU44.

    • Nr 30 Order code 71025603

      Electronics FMU4x, Ex, PA, v4.0

      PROFIBUS PA, version 4.0. Usage: FMU40/FMU41/FMU42/FMU43/FMU44.

    • Nr 30 Order code 71025604

      Electronics FMU4x, Ex, FF, v4.0

      FOUNDATION Fieldbus, version 4.0. Usage: FMU40/FMU41/FMU42/FMU43/FMU44.

  • 40
    • Nr 40 Order code 52026443

      Display VU331, version 2

      Alphanumeric display, 4-line. Usage: FMR530/532/533, FMR540, FMU40/41/42/43/44.

    • Order code FHX40-

      Display FHX40

      Remote display + local operation. 4-line LC-display. :: Menu driven plain text operation. :: Easy setup. :: User language selectable. :: Envelope curve display on site. Usage: FMG60, FMU40/FMU41/FMU42/FMU43/FMU44.

  • 50

Seleccione su mercado / región