Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Medición por ultrasonidos
Tiempo de retorno (ToF)
Prosonic FMU41

Prosonic FMU41 ©Endress+Hauser

Principio de medición del tiempo de retorno

Equipo económico para una medición de nivel sofisticada en líquidos y sólidos granulados para 
hasta 8 m

El sensor Prosonic FMU41 es apto para la medición de nivel no invasiva en fluidos, pastas, material granulado de grano grueso y medición de caudal en canales abiertos o vertederos. El transmisor compacto a dos hilos o cuatro hilos puede usarse en aplicaciones con depósitos de almacenamiento, agitadores, en escombreras y cintas transportadoras. La curva envolvente puede visualizarse en el indicador para un diagnóstico sencillo. Funciones de linealización (hasta 32 puntos) para la conversión del valor medido a cualquier unidad de longitud volumen o caudal.
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
    • Medición no invasiva fiable

    • Puesta en marcha rápida y sencilla gracias al manejo guiado por menú desde el indicador de campo, de cuatro líneas de texto plano y que se puede seleccionar en 7 idiomas

    • Curvas envolventes en el indicador de campo para un...

  • Ámbito de aplicación

    Equipo a dos o cuatro hilos para la medición continua no invasiva de nivel y caudal.

    • Conexión a proceso: roscada

    • Temperatura: -40 a +80 °C (-40 a +176 °F)

    • Presión: +0,7 a +3 bar (+10 a +44 psi)

    • Rango de medida máximo para líquidos: líquidos, 8 m (26 pies);...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Ultrasónico

  • Característica / Aplicación

    Transmisor ultrasónico compacto

  • Suministro / Comunicación

    2/4 hilos (HART), PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Precisión

    ./- 2 mm o +/- 0.2% del rango de medición configurado

  • Temperatura ambiente

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0.7 bar ... 3 bar abs
    (10 psi ... 44 psi)

  • Principales partes húmedas

    PVDF

  • Conexión a proceso

    G / NPT 2"

  • Distancia de bloqueo

    0.35 m (1.15 ft)

  • Aplicación

    Aplicación

  • Máx. distancia de medición

    Máx. distancia de medición

  • Comunicación

    4 ... 20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX
    FM
    CSA
    TIIS
    NEPSI

  • Límites de la aplicación

    Límites de la aplicación

  • Measuring principle

    Ultrasónico

  • Característica / Aplicación

    Transmisor ultrasónico compacto

  • Suministro / Comunicación

    2/4 hilos (HART), PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Precisión

    +/- 2 mm o +/- 0.2 % del rango de medición establecido 1)

  • Temperatura ambiente

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0.7 bar ... 3 bar abs
    (10 psi ... 44 psi)

  • Principales partes húmedas

    PVDF

  • Conexión a proceso

    G / NPT 2"

  • Distancia de bloqueo

    0.35 m (1.15 ft)

  • Máx. distancia de medición

    3.5 m (11 ft)

  • Comunicación

    4 ... 20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, TIIS, INMETRO, NEPSI

  • Límites de la aplicación

    Tome en cuenta el diagrama de rango

  • Measuring principle

    Ultrasónico

  • Encabezado del producto

    Instrumento compacto de medición por ultrasonido
    Solución rentable para canales abiertos

  • Máx. error medido

    Baja precisión

  • Rango de medición

    Distancia de medición 0.4 ... 8 m [1.3 ... 26 pies]

  • Máx. presión de proceso

    atm.

  • Rango de temperatura del medio

    -40°C...80°C
    (-40°F...176°F)

  • Grado de protección

    IP68

  • Salidas

    4...20mA(Hart),PA,FF

  • Entradas

    16-36V DC de 2 hilos
    16-36V DC de 4 hilos
    90-253V AC 50/60Hz

  • Comunicación digital

    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX
    FM
    CSA

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
    • Order code 52006628

      Instrument plug M20-M12 "PA" (WDM)150

      4-pin metall plug for installation in the device, providing connection to a T-Box (WDM) or cable socket (WDM). Cable length: 150mm. Not suitable for PROMAG and PROMAG.

  • 12
    • Nr 12 Order code 535720-9020

      Set of screws housing F12/T12/F23

      Consists of: 1x stop screw M5x10. 1x retaining screw M8x10. Usage: FMR230/FMR231, FMR240/FMR244/FMR245, FMR250, FMU40/FMU41/FMU42/FMU43/FMU44.

  • 65
    • Nr 65 Order code 52010526

      Sealing kit FMU4x

      Consists of: 1x O-ring 113.9x3.53 EPDM. 1x O-ring 72.0x3.0 EPDM. 1x O-ring 49.21x3.53 EPDM. 1x flat gasket 47x58x2 EPDM. 1x flat gasket 59x68x2.5 EPDM. 2x O-ring 17.0x2.0 EPDM. Usage: FMU40/FMU41/FMU42/ FMU43/FMU44.

  • 20
    • Nr 20 Order code 517391-0011

      Cover F12/T12 Alu, coated, gasket

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM. Usage: FMR230/FMR231, FMR240/FMR244/FMR245, FMR250, FMU40/FMU41/FMU42/FMU43/FMU44.

    • Nr 20 Order code 52005936

      Cover F12/T12 Alu, window, gasket

      Material: aluminium. Usage: VU331, housing F12/T12, Micropilot M/S, Prosonic M, Levelflex M.

  • 11
    • Nr 11 Order code 52005643

      Hood housing T12

      Cable compartment, electronics side. Usage: Micropilot M/S, Prosonic M, Levelflex M.

    • Nr 11 Order code 52006026

      Cover terminal compartment F12/F23

      Hood terminal compartment. Usage: Micropilot M, Prosonic M, Levelflex M.

    • Nr 11 Order code 52019062

      Cover terminal compartment F12/F23,FHX40

      Hood terminal compartment. Usage: separate display, Micropilot M, Prosonic M, Levelflex M.

  • 25
    • Nr 25 Order code 518710-0020

      Cover T3/T12 Alu, coated, gasket

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM. Usage: FMR230/FMR231,FMR240/FMR244/ FMR245, FMR250, FMR530/FMR531/FMR532/ FMR533, FMR540, FMU40/FMU41/FMU42.

  • 35
    • Nr 35 Order code 52006197

      Terminal module 4-pole, HART, 2-wire

      Cable connection. Usage: housing F12/F23, Micropilot M, Levelflex M, Prosonic M.

    • Nr 35 Order code 52012156

      Terminal module 4-pole, PA, FF

      PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Usage: Micropilot II/M, Prosonic M, Levelflex M.

    • Nr 35 Order code 52013302

      Terminal mod. Ex d, 4-pol., 2wr,HART,T12

      Usage: housing T12, Levelflex M, Prosonic M, Micropilot M.

    • Nr 35 Order code 52013303

      Terminal mod. Ex d, 2-pol.,2wr,PA/FF,T12

      2-wire, PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus. Ex d limiter. Usage: housing T12, Levelflex M, Micropilot M, Prosonic M.

    • Nr 35 Order code 52013304

      Power supply 10.5-32VDC (housing F12)

      Usage: electronics 4-wire, Levelflex M, Prosonic M.

    • Nr 35 Order code 52013305

      Power supply 90-250VAC (F12), Ex only

      Usage: electronics 4-wire, Levelflex M (Non-Ex and Ex), Prosonic M (Ex only).

    • Nr 35 Order code 52015585

      Power supply CSA, 10.5-32VDC (housg F12)

      Usage: electronics 4-wire, Levelflex M, Prosonic M.

    • Nr 35 Order code 52015586

      Power supply CSA, 90-250VAC (housg F12)

      Usage: electronics 4-wire, Levelflex M, Prosonic M.

    • Nr 35 Order code 52018949

      Terminal mod. 4-pol.,EEx ia,HART,T12,OVP

      4-pole, 2-wire. OVP = overvoltage protection. Usage: housing T12, Levelflex M, Prosonic M, Micropilot M.

    • Nr 35 Order code 52018950

      Terminal mod. 2-p.,EEx ia,PA/FF,T12,OVP

      2-pole, 2-wire. PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. OVP = overvoltage protection. Usage: housing T12, Levelflex M, Prosonic M, Micropilot M.

    • Nr 35 Order code 71396869

      Power supply 90-250VAC (F12) v2, Non-Ex

      Power supply, HART, version 2. Only for "non ex area". Usage: FMU40/FMU41/FMU42/FMU43/FMU44.

  • 30
    • Nr 30 Order code 71025600

      Electronics FMU4x, Ex, 2-wire, HART,v4.0

      4-20mA, version 4.0. Usage: FMU40/FMU41/FMU42/FMU43/FMU44.

    • Nr 30 Order code 71025602

      Electronics FMU4x, Ex, 4-wire, HART,v4.0

      4-20mA, version 4.0. Usage: FMU40/FMU41/FMU42/FMU43/FMU44.

    • Nr 30 Order code 71025603

      Electronics FMU4x, Ex, PA, v4.0

      PROFIBUS PA, version 4.0. Usage: FMU40/FMU41/FMU42/FMU43/FMU44.

    • Nr 30 Order code 71025604

      Electronics FMU4x, Ex, FF, v4.0

      FOUNDATION Fieldbus, version 4.0. Usage: FMU40/FMU41/FMU42/FMU43/FMU44.

  • 40
    • Nr 40 Order code 52026443

      Display VU331, version 2

      Alphanumeric display, 4-line. Usage: FMR530/532/533, FMR540, FMU40/41/42/43/44.

    • Order code FHX40-

      Display FHX40

      Remote display + local operation. 4-line LC-display. :: Menu driven plain text operation. :: Easy setup. :: User language selectable. :: Envelope curve display on site. Usage: FMG60, FMU40/FMU41/FMU42/FMU43/FMU44.

  • 50
  • 58
    • Order code

      Screw in flange FAX50 please order with separat order structure.

    • Order code 52018204

      Adaption kit housing F12, 2-wire, FHX40

      Modification to remote display. Housing F12, 2-wire electronics. Non-hazardous area only. Please order FHX40 separately. Usage: Micropilot II/M, Prosonic M, Levelflex M.

    • Order code 52018205

      Adaption kit housing F12, 4-wire, FHX40

      Modification to remote display. Housing F12, 4-wire electronics. Non-hazardous area only. Please order FHX40 separately. Usage: Levelflex M, Prosonic M.

    • Order code 52016334

      Cable FHX40, 20m

      Connection cable, doubled shielded. Usage: FHX40.

    • Order code 71020502

      Cable FHX40, 5m

      Connection cable, doubled shielded. Usage: FHX40.

    • Order code 71020503

      Cable FHX40, 10m

      Connection cable, doubled shielded. Usage: FHX40.

    • Order code 71020504

      Cable FHX40, 30m

      Connection cable, doubled shielded. Usage: FHX40.

    • Order code 71007843

      ToF Adapter FXA291

      Usage: connection Micropilot M, Micropilot S, Levelflex M, Prosonic M, Tank Side Monitor, Deltabar S, Cerabar S, Gammapilot M, Micropilot I, to Commubox FXA291.

    • Order code 543199-0001

      Protective cover for housing T12/F12, SS

      Usage: Micropilot M, Micropilot S, Prosonic M, Levelflex M. Material: 316Ti.

    • Order code 71000221

      Adapterk. FMR2xx,FMx4x,PMx7x,FMD7x,FMG60

      Connection service tool RS232(52013675)/ ToF adapter FXA291 (71007843). Usage: FMG60, FMD77/FMD78, FMR230/ FMR231, FMR240/FMR244/FMR245, FMR250, FMU40/FMU41/FMU42/FMU43/FMU44, NRF590, PMC71, PMD75, PMP71/PMP75.

    • Order code 52013874

      Mounting bracket FHX40 1" / 2" pipe

      Usage: FHX40.

    • Order code 942669-0001

      Installat_bracket 250x400x120 G2

      Material: 316Ti. Usage: Prosonic T/M, FMR10, FMR20.

    • Order code 52014135

      Sensor support 500mm, ST, 2"-sensor

      Mounting 2"-sensor. Material: steel zinc coated. Usage: installation brackets, FMR10, FMR20.

    • Order code 52014136

      Sensor support 500mm, SS, 2"-sensor

      Mounting 2"-sensor. Material: 316Ti. Usage: installation brackets, FMR10, FMR20.

    • Order code 52014137

      Sensor support 1000mm, ST, 2"-sensor

      Mounting 2"-sensor. Material: steel zinc coated. Usage: installation brackets, FMR10, FMR20.

    • Order code 52014138

      Sensor support 1000mm, SS, 2"-sensor

      Mounting 2"-sensor. Material: 316Ti. Usage: installation brackets, FMR10, FMR20.

    • Order code 919792-0000

      Wall bracket for sensor support, ST

      Material: steel zinc coated. Usage: FMR10, FMR20.

    • Order code 919792-0001

      Wall bracket for sensor support, SS

      Material: 316Ti. Usage: FMR10, FMR20.

Seleccione su mercado / región