Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Sensor de ultrasonido para la medición de nivel

Medición de nivel en líquidos y sólidos mediante sensores de ultrasonidos

La medición de nivel por ultrasonidos con sensores Prosonic proporciona una medición de nivel continua, sin contacto y sin necesidad de mantenimiento, de fluidos, pastas, fango y sólidos pulverulentos y granulados. La medición no se ve afectada por la constante dieléctrica, la densidad ni la humedad, y tampoco por las adherencias, gracias al efecto de la función de autolimpieza de los sensores. Compruebe la amplia gama de los sensores de ultrasonido Prosonic para medición de nivel y haga clic en el botón inferior.

Los sensores de ultrasonidos son una solución probada y económica para la medición de nivel en aplicaciones con líquidos y sólidos granulados. Los instrumentos están disponibles en versión compacta o separada. Este principio de medición se caracteriza por una sencilla planificación y montaje, una puesta en marcha rápida y segura, una larga vida útil y costes de mantenimiento reducidos. Las aplicaciones comunes comprenden productos corrosivos y abrasivos, incluso bajo condiciones ambientales agresivas.

Principio de medición por ultrasonidos con Time-of-Flight

Sensores de ultrasonidos: Principio de medición

El sensor ultrasónico Prosonic se basa en el principio de medida del Time-of-Flight. El sensor emite pulsos ultrasónicos, la superficie del producto refleja la señal y el sensor la detecta de nuevo. El Time-of-Flight de la señal ultrasónica reflejada es directamente proporcional a la distancia recorrida. Si la geometría del depósito es conocida, se puede calcular el nivel.

Ventajas

  • Medición sin contacto ni mantenimiento

  • Medición insensible a las propiedades del producto, como el valor de la constante dieléctrica o la densidad

  • Calibración sin llenado o descarga

  • Efecto de autolimpieza gracias al diafragma vibrante del sensor

Seleccione su mercado / región