Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Micropilot NMR81 - Radar

Medición por radar
Micropilot NMR81

Antena con lente de goteo con una frecuencia de transmisión de 80 GHz para aplicaciones de custody transfer (facturación)

NMR81
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    hasta 0.5 mm

  • Temperatura del proceso

    -40°C...200°C
    (-40°F...392°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío.....16 bar abs

  • Máx. distancia de medición

    70 m (230 ft)
    Para calibración a estándares regulatorios:
    30 m (98 ft)

  • Principales partes húmedas

    316L, PTFE

Ámbito de aplicación

Micropilot NMR81 se usa para aplicaciones de custody transfer (facturación) y control de inventario con los certificados NMi y PTB y cumple los requisitos según OIML R85 y API 3.1B. NMR81 es particularmente apto para aplicaciones sin contacto de hasta 70 m. La antena con lente de goteo de 79 GHz de frecuencia de transmisión emite con un ángulo de 3° y evita los obstáculos, incluso cerca de la pared del depósito.

La antena con lente de goteo de 80 GHz apta para aplicaciones sin contacto de hasta 70 m ofrece un elevado nivel de focalización para aplicaciones con la tubuladura situada cerca de la pared del depósito.

  • Conexiones a proceso: bridas

  • Temperatura: -40 a +200 °C (-40 a +392 °F)

  • Presión: del vacío hasta +16 bar (del vacío hasta +232 psi)

  • Rango de medida máximo: 70 m (230 ft)

  • Exactitud de medición: ±0,5 mm (±0,02")

  • Frecuencia de transmisión: 80 GHz

  • Certificados internacionales de protección contra explosiones y custody transfer, prevención de sobrellenado WHG, SIL

Ventajas

  • Hardware y software desarrollados según IEC 61508 hasta SIL3 (con redundancia homogénea) para niveles de seguridad elevados

  • Máxima fiabilidad mediante precisión de hasta ±0,5 mm (±0,02")

  • Desarrollado de acuerdo con recomendaciones internacionales sobre metrología como la OIML R85 y API MPMS

  • Certificados locales y nacionales como el NMi o PTB para aplicaciones de custody transfer

  • Instalación simplificada y funcionamiento sin problemas debido a una sencilla conexión a los principales sistemas DCS mediante protocolos abiertos

  • Tecnología de 80 GHz para un haz con ángulo más estrecho que proporciona un enfoque más preciso, sin la interferencia de las paredes del depósito y los elementos internos

Vídeos

Gama Xpert

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Xpert: domine sus aplicaciones más exigentes ©Endress+Hauser