Micropilot M FMR250

Medición radar - Micropilot FMR250 ©Endress+Hauser

Este producto ya no se encuentra disponible.

Consulte la nueva generación en la sección predecesor / sucesor o contacte con su entidad local de Endress+Hauser.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Sólido nivel de radar

  • Característica / Aplicación

    Medición de nivel sin contacto, especialmente en sólidos pulvurulentos o graneles granulados. Medición de nivel en silos altos con sólidos a granel extremadamente pulvurulentos, por ej., cemento, harina cruda o piensos. Aplicaciones con sólidos a granel sumamente abrasivos, como por ej., ferrita/clínker

  • Especialidades

    Conexión de purga de aire

  • Suministro / Comunicación

    2 hilos (HART / PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus)

  • Frecuencia

    Banda Ka (~ 26 GHz )

  • Antena

    Parabólico DN200/8", DN250/10"

    Bocina DN80/3", DN100/4"

  • Precisión

    +/- 15mm (o 0.04% del rango, lo que sea mayor)

  • Temperatura ambiente

    -40 °C...+80 °C
    (-40 °F...+176 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C...+200 °C
    (-40 °F...+392 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío...16bar
    (Vacío...232psi)

  • Principales partes húmedas

    PEEK, 1.4435, 1.4404, 316L

  • Conexión a proceso

    Cuerda:

    R1 1/2", NPT1 1/2

    Brida:

    DN80, DN 100

    ASME 3", 4"

    JIS 80A, 100A

    UNI DN100/4"...DN250/10"

  • Distancia de bloqueo

    Longitud de antena +400 mm (15.75")

  • Máx. distancia de medición

    70 m (230 ft)

  • Comunicación

    4...20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, NEPSI

    SIL

  • Opciones

    Pantalla separada

    Extensión de la antena 250 mm/10 "o 450 mm/18"
    Top Target Positioner (+/-15 °)

  • Límites de la aplicación

    Dk < 1.6

    Reducción del rango de medición máx.. posible a través de:

    Medios con propiedades de reflexión pobres

    Ángulo de reposo

    superficies extremadamente flojas de sólidos a granel, eje. sólidos a granel con bajo peso para llenado neumático

    Acumulación, por encima de la humedad de los productos

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
    • Order code 52006628

      Instrument plug M20-M12 "PA" (WDM)150

      4-pin metall plug for installation in the device, providing connection to a T-Box (WDM) or cable socket (WDM). Cable length: 150mm. Not suitable for PROMAG and PROMAG.

  • 12
    • Nr 12 Order code 535720-9020

      Set of screws housing F12/T12/F23

      Consists of: 1x stop screw M5x10. 1x retaining screw M8x10. Usage: FMR230/FMR231, FMR240/FMR244/FMR245, FMR250, FMU40/FMU41/FMU42/FMU43/FMU44.

  • 20
    • Nr 20 Order code 517391-0011

      Cover F12/T12 Alu, coated, gasket

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM. Usage: FMR230/FMR231, FMR240/FMR244/FMR245, FMR250, FMU40/FMU41/FMU42/FMU43/FMU44.

  • 25
    • Nr 25 Order code 518710-0020

      Cover T3/T12 Alu, coated, gasket

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM. Usage: FMR230/FMR231,FMR240/FMR244/ FMR245, FMR250, FMR530/FMR531/FMR532/ FMR533, FMR540, FMU40/FMU41/FMU42.

  • 20
    • Nr 20 Order code 52005936

      Cover F12/T12 Alu, window, gasket

      Material: aluminium. Usage: VU331, housing F12/T12, Micropilot M/S, Prosonic M, Levelflex M.

  • 11
    • Nr 11 Order code 52006026

      Cover terminal compartment F12/F23

      Hood terminal compartment. Usage: Micropilot M, Prosonic M, Levelflex M.

  • 20
  • 11
    • Nr 11 Order code 52019062

      Cover terminal compartment F12/F23,FHX40

      Hood terminal compartment. Usage: separate display, Micropilot M, Prosonic M, Levelflex M.

    • Nr 11 Order code 52005643

      Hood housing T12

      Cable compartment, electronics side. Usage: Micropilot M/S, Prosonic M, Levelflex M.

  • 35
    • Nr 35 Order code 52006197

      Terminal module 4-pole, HART, 2-wire

      Cable connection. Usage: housing F12/F23, Micropilot M, Levelflex M, Prosonic M.

    • Nr 35 Order code 52012156

      Terminal module 4-pole, PA, FF

      PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Usage: Micropilot II/M, Prosonic M, Levelflex M.

    • Nr 35 Order code 52013302

      Terminal mod. Ex d, 4-pol., 2wr,HART,T12

      Usage: housing T12, Levelflex M, Prosonic M, Micropilot M.

    • Nr 35 Order code 52013303

      Terminal mod. Ex d, 2-pol.,2wr,PA/FF,T12

      2-wire, PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus. Ex d limiter. Usage: housing T12, Levelflex M, Micropilot M, Prosonic M.

    • Nr 35 Order code 52018949

      Terminal mod. 4-pol.,EEx ia,HART,T12,OVP

      4-pole, 2-wire. OVP = overvoltage protection. Usage: housing T12, Levelflex M, Prosonic M, Micropilot M.

    • Nr 35 Order code 52018950

      Terminal mod. 2-p.,EEx ia,PA/FF,T12,OVP

      2-pole, 2-wire. PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. OVP = overvoltage protection. Usage: housing T12, Levelflex M, Prosonic M, Micropilot M.

  • 30
    • Nr 30 Order code 71026754

      Electronics FMR24x/250, Ex, HART,v5.0

      HART, version 5.0. Usage: FMR240/FMR244/FMR245, FMR250.

    • Nr 30 Order code 71026819

      Electronics FMR24x/250, Ex, PA, v5.0

      PROFIBUS PA, version 5.0. Usage: FMR240/FMR244/FMR245, FMR250.

    • Nr 30 Order code 71026820

      Electronics FMR24x/250, Ex, FF, v5.0

      FOUNDATION Fieldbus, version 5.0. Usage: FMR240/FMR244/FMR245, FMR250.

  • 40
    • Nr 40 Order code 52026443

      Display VU331, version 2

      Alphanumeric display, 4-line. Usage: FMR530/532/533, FMR540, FMU40/41/42/43/44.

  • 31
    • Nr 31 Order code 52024953

      HF-module FMR24x, FMR250, 26GHz

      Version uP III.3. Usage: electronics from software version 1.0, FMR250. Electronics from software version 5.0, FMR240/FMR244/FMR245, advanced dynamics.

  • 55
  • 50
  • 65
    • Nr 65 Order code 535720-9010

      Sealing kit FMR2xx

      Consists of: 2x gasket Pg13.5 FA. 2x O-ring 17.0x2.0 EPDM. 1x O-ring 49.21x3.53 EPDM. 2x O-ring 17.12x2.62 FKM. 1x O-ring 113.9x3.53 EPDM. 1x O-ring 72.0x3.0 EPDM. Usage: FMR230/FMR231, FMR240/FMR244/FMR245, FMR250.

    • Order code 52018204

      Adaption kit housing F12, 2-wire, FHX40

      Modification to remote display. Housing F12, 2-wire electronics. Non-hazardous area only. Please order FHX40 separately. Usage: Micropilot II/M, Prosonic M, Levelflex M.

    • Order code 52016334

      Cable FHX40, 20m

      Connection cable, doubled shielded. Usage: FHX40.

    • Order code 71020502

      Cable FHX40, 5m

      Connection cable, doubled shielded. Usage: FHX40.

    • Order code 71020503

      Cable FHX40, 10m

      Connection cable, doubled shielded. Usage: FHX40.

    • Order code 71020504

      Cable FHX40, 30m

      Connection cable, doubled shielded. Usage: FHX40.

    • Order code 52013874

      Mounting bracket FHX40 1" / 2" pipe

      Usage: FHX40.

    • Order code 71133074

      Weather protection cover FMR250, FMR57

      Protection cover with lateral cable gland. Material: stainless steel. Usage: FMR250, FMR57 (200oC).

    • Order code FHX40-

      Display FHX40

      Remote display + local operation. 4-line LC-display. :: Menu driven plain text operation. :: Easy setup. :: User language selectable. :: Envelope curve display on site. Usage: FMG60, FMU40/FMU41/FMU42/FMU43/FMU44.

    • Order code 52009925

      HF-test cable 26GHz

      Coax cable. Dummy antenna. Usage: FMR240/FMR244/FMR245/FMR250, FMR540.

    • Order code 52007646

      Tool for unplugging the antenna cable

      Usage: Micropilot M/Micropilot S.

    • Order code 71007843

      ToF Adapter FXA291

      Usage: connection Micropilot M, Micropilot S, Levelflex M, Prosonic M, Tank Side Monitor, Deltabar S, Cerabar S, Gammapilot M, Micropilot I, to Commubox FXA291.

    • Order code 71000221

      Adapterk. FMR2xx,FMx4x,PMx7x,FMD7x,FMG60

      Connection service tool RS232(52013675)/ ToF adapter FXA291 (71007843). Usage: FMG60, FMD77/FMD78, FMR230/ FMR231, FMR240/FMR244/FMR245, FMR250, FMU40/FMU41/FMU42/FMU43/FMU44, NRF590, PMC71, PMD75, PMP71/PMP75.

    • Order code 52007441

      Adapter cable FMR2xx/53x, FMU4x, FMP4x

      Connection > adapter. Service tool RS232 (016154-0000). To use the ToF-Tool software Micropilot M, Micropilot S, Prosonic M, Levelflex M.

    • Order code 71105889

      Horn protection, 100mm (4") horn

      Horn protection for horn antenna 100mm (4in). Consists of: PTFE disc + mounting ring. Usage: FMR51/FMR57, FMR240, FMR250.

    • Order code 71105890

      Horn protection, 80mm (3") horn

      Horn protection for horn antenna 80mm (3in). Consists of: PTFE disc + mounting ring. Usage: FMR51/FMR57, FMR240, FMR250.

    • Order code 71067434

      Modification name plate, non Ex

      Blank. To fill in the new order code when a non Ex instrument has been modified. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMR230/FMR231, FMR240/FMR244/FMR245, FMR250,FMR530/FMR532,FTL50/FTL50H/FTL51/ FTL51C/FTL51H, FTL70/FTL71, FTL80/FTL81/ FTL85, NMR81, PMC51, PMC71, PMP51/PMP55.

    • Order code 543199-0001

      Protective cover for housing T12/F12, SS

      Usage: Micropilot M, Micropilot S, Prosonic M, Levelflex M. Material: 316Ti.

    • Order code
    • Order code
  • Sucesor

Seleccione su mercado / región