El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

Medición de nivel
por columna hidrostática
Deltapilot FMB70

Sensor de presión de alto rendimiento con la célula de medición Contite para la medición de nivel por columna hidrostática

  • Cabezal higiénico para Deltapilot FMB70 ©Endress+Hauser
  • Cabezal de aluminio para Deltapilot FMB70 ©Endress+Hauser
  • Cabezal separado para Deltapilot FMB70 ©Endress+Hauser
  • Cabezal higiénico separado para Deltapilot FMB70 ©Endress+Hauser
  • Principio de medición de presión

  • Deltapilot FMB70 ©Endress+Hauser

El equipo Deltapilot FMB70 con célula de medición Contite resistente a condensaciones y cabezal de dos cuerpos se usa comúnmente en el sector de las industrias de proceso e higiénicas. Está pensada para la medición de nivel en aplicaciones con productos líquidos y pastosos en contenedores abiertos o cerrados, y es insensible a la posible formación de espuma. El módulo de datos HistoROM/M-DAT integrado facilita la gestión de los parámetros de proceso y equipo. Diseñada de acuerdo con la norma IEC 61508 para uso en sistemas de seguridad SIL3.

Ventajas

  • Célula de medición Contite sellada herméticamente resistente a la condensación, precisión elevada del punto de referencia: ±0,1%, opcionalmente ±0,075%, y efecto mínimo de la temperatura gracias a compensación de temperatura activa

  • La mejor repetibilidad y estabilidad a largo plazo entre lotes

  • Concepto modular para un fácil reemplazo del indicador o la electrónica

  • HistoROM/M-DAT para salvaguardar los parámetros de configuración de los equipos y valores medidos

  • Monitorización de funciones desde la célula de medición hasta la electrónica

  • Integración independiente y directa en el sistema (HART/PA/FF)

  • Uso internacional gracias a una amplia gama de certificaciones

Ámbito de aplicación

Para la medición de nivel y/o presión.

  • Conexiones a proceso: roscas, bridas y conexiones higiénicas

  • Temperatura: –10 a +100 °C (14 a 212 °F) (+135 °C (275 °F) durante un máximo de 30 minutos)

  • Rango de medición: 0,1 a 10 bar de presión relativa (1,5 a 150 psi)

  • Precisión: ±0,075%

  • Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenado WHG, SIL, certificados para aplicaciones higiénicas, certificado para aplicaciones marinas

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: Deltapilot S DB50, Deltapilot S DB50A, Deltapilot S DB50L, Deltapilot S DB50S

Contacto

Endress+Hauser Instruments International AG
Kaegenstrasse 2 4153 Reinach Suiza
Tel.: +41 61 715 81 00
Fax: +41 61 715 25 00
Enviar correo electrónico

Noticias

Este sitio Web utiliza cookies. Si Ud. continúa navegando por este sitio Web, consideramos que acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí cerrar

Seleccione su mercado / región