El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

Detección de nivel por horquilla
vibrante Soliphant FTM50

Detector de nivel robusto para sólidos granulados de grano fino y zonas con peligro de explosión.

  • Soliphant FTM50 ©Endress+Hauser
  • Principio de medición por horquilla vibrante

Soliphant FTM50 es un detector de nivel por horquilla vibrante para uso en silos que contengan sólidos granulados de grano fino o sólidos pulverulentos, incluso con una densidad de granulado baja. Apto para una amplia gama de aplicaciones con certificados internacionales para uso en zonas con peligro de explosión por sustancias pulverulentas o gases. Disponible con horquillas pulidas y cabezal de acero inoxidable con Tri-Clamp o cabezal de aluminio y horquillas teflonadas. Equipo sin mantenimiento, para uso en aplicaciones típicas, tales como cereales, harina, azúcar, pienso, polvo, yeso

Ventajas

  • SIL2 según IEC 61508

  • Sin partes mecánicas móviles, no necesita mantenimiento

  • La medición no se ve afectada por la acumulación de suciedad ni por vibración externa

  • Diversos tipos de electrónicas: p. ej. NAMUR, relé, tiristor y PFM, para conseguir una alineación óptima con el sistema de control de la planta

  • Indicación de adherencias y abrasión seleccionable, configuración de densidad y retardo de conmutación seleccionables

  • Opción de sensor teflonado o pulido

  • Detección de adherencias y corrosión

Ámbito de aplicación

Detección de nivel para sólidos granulados finos y materiales pulverulentos.

  • Conexiones a proceso: roscas, bridas y conexiones higiénicas (triclamp)

  • Temperatura: -50 a +280 °C (-60 a +540 °F)

  • Presión: -1 a +25 bar (-14,5 a +360 psi)

  • Longitud del sensor: 145 mm, 200 mm

  • Material del sensor: 316L (3,2 µm, 0,8 µm, recubrimiento de PTFE, recubrimiento de ETFE)

  • Certificados internacionales de protección contra explosión

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: Soliphant T FTM260, Soliphant II FTM30, Soliphant II FTM30D, FTM30DR, Soliphant II FTM30S
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
Este sitio Web utiliza cookies. Si Ud. continúa navegando por este sitio Web, consideramos que acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí cerrar

Seleccione su país / región