Medición por radar guiado
Time-of-Flight
Levelflex FMP52

LevelflexFMP52 ©Endress+Hauser

Principio de medición por tiempo de vuelo

Vídeo que muestra la puesta en marcha del radar guiado Levelflex FMP5x y del radar sin contacto Micropilot FMR5x

Concepto único de gestión de datos HistoROM para una medición de nivel segura

Algoritmos de adaptación continua que ofrecen medición de nivel segura gracias a la función Multi-Echo Tracking

El análisis Multi-Echo Tracking con mapeo de depósito marca y traza todas las señales de eco, no solo la señal de nivel, lo que garantiza mediciones seguras en cualquier momento

LevelflexFMP52 ©Endress+Hauser

Sonda recubierta para uso en líquidos agresivos

Levelflex FMP52 para la medición de nivel en líquidos corrosivos con sonda sin ranuras recubierta de PFA, resistente a productos químicos agresivos. Todas las partes en contacto con el producto son de materiales listados por la FDA. El radar guiado FMP52 ofrece una máxima fiabilidad incluso en el caso de superficies en movimiento. Levelflex FMP52 se usa la para la medición de nivel de líquidos, pastas y lodos, pero también para la medición de la interfase. La medición no se ve afectada por productos cambiantes del producto, los cambios de temperatura, ni las coberturas de gases o vapores.
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
    • Medición fiable incluso con cambio de producto o condiciones de proceso cambiantes

    • Concepto de gestión de datos HistoROM para una puesta en marcha, mantenimiento y diagnóstico sencillos

    • La más alta fiabilidad gracias al nuevo análisis Multi-Echo Tracking

    • ...

  • Ámbito de aplicación

    Versión con sonda de varilla o cable.

    • Conexiones a proceso: brida o conexiones a proceso para requisitos higiénicos (Tri-Clamp, 11851)

    • Temperatura: -50 a +200 °C (-58 a +392 °F)

    • Presión: -1 a +40 bar (-14,5 a +580 psi)

    • Rango de medida máximo: varilla 4 m (...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Radar guiado

  • Característica / Aplicación

    Dispositivo de alta calidad recubierto contra medios corrosivos

    Sonda de varilla, sonda de cable

    Partes húmedas de materiales listados por la FDA, memoria de datos integrada, precalibrado de fábrica, medición confiable: en caso de que se mueva la superficie + espuma, para medios cambiantes.

  • Medición de interfaz

    Líquido de interfaz limpia/ líquido;

    Medición simultánea de interfaz y nivel general

  • Especialidades

    Heartbeat Technology,

    Bluetooth® commissioning,

    Operation and maintenance SmartBlue App,

    HistoROM,

    RFID TAG for easy identification

  • Suministro / Comunicación

    2 hilos (HART / PROFIBUS PA/ FOUNDATION Fieldbus)

    4 hilos (HART)

  • Precisión

    Sonda de varilla: +/- 2 mm (0.08")

    Sonda de cable <= 15 m (49 pies):

    +/- 2 mm (0.08")

    Sonda de cable > 15 m (49 pies):

    +/- 10 mm (0.39")

  • Temperatura ambiente

    -40...+80 °C

    (-40...+176 °F)

  • Temperatura del proceso

    –50...+200 °C

    (–58...+392 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío...40 bar

    (Vacío...580 psi)

  • Principales partes húmedas

    Sonda de varilla:

    304, 304L, 316L, PTFE, PFA

    Sonda de cable:

    304, 304L, 316, 316L, PTFE, PFA

  • Conexión a proceso

    Brida:

    ASME 1 1/2"...6",

    DN50...DN100,

    JIS 10K

  • Conexión a proceso higiénica

    Tres abrazaderas

    DIN11851

  • Longitud del sensor

    Sonda de varilla: 4 m (13 pies)

    Sonda de cable: 45 m (148 pies)

  • Máx. distancia de medición

    Varilla:

    4 m (33 pies) Mín. DK > 1.6

    De cable:

    25 ... 30 m (82 ... 98 pies) Mín. DK > 1.6;

    30 ... 45 m (98 ... 148 pies) Mín. DK > 1.9

  • Comunicación

    4...20 mA HART

    PROFIBUS PA

    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IECEx, NEPSI

    WHG Protección contra sobrellenado

    SIL

    EN10204-3.1

    3A

    Sector naval

  • Aprobaciones de seguridad

    Prevención contra sobrellenado WHG

    SIL

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1

    ASME B31.1, B31.3

    AD2000

  • Aprobaciones higiénicas

    3A, EHEDG

  • Aprobación marítima

    GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV

  • Opciones

    Sensor remoto con cable 3 m/9

    Alimentación hermética

  • Límites de la aplicación

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • 19
    • Nr 19 Order code 71115174

      Housing filter 316L, GT18, 1 set

      Consists of: 2x filter plug metall 316L. 1x pressure compensation filter. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

    • Nr 19 Order code 71115175

      Housing filter Brass/Ni GT19/20, 1 set

      Consists of: 2x filter plug brass nickel, pressure compensation filter. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • 17
    • Nr 17 Order code 71115176

      Set housing securing clamps

      Usage: housing GT18/GT19/GT20, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71110281

      Cover GT18 316L, HNBR

      Material: 316L. O-ring, EPDM, PTFE coated. Usage: FMP51/FMP52/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR57, FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

    • Nr 20 Order code 71110282

      Cover GT18 316L, sight glass, HNBR

      Material: 316L. O-ring NBR, PTFE coated. Usage: FMP51/FMP52/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR57, FMR62/FMR67, FHX50. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

    • Nr 20 Order code 71110292

      Cover GT19 PBT, sight glass, EPDM

      Material: plastics PBT-FR sight glas PC. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: FHX50, FMP50/FMP51/FMP52/ FMP53/FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/ FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

    • Nr 20 Order code 71110293

      Cover GT19 PBT, EPDM

      Material: plastics PBT, metallized. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

    • Nr 20 Order code 71110297

      Cover GT20 Alu, sight glass, HNBR

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Nr 20 Order code 71110299

      Cover GT20 Alu, HNBR

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • 25
    • Nr 25 Order code 71110284

      Cover GT18 316L, terminal Ex d, HNBR

      Material: 316L. O-ring EPDM /PTFE coated. Usage: terminal compartment Ex d/XP, FMP51/FMP52/FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/FMR57, FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71110291

      Cover GT18 316L, terminal Ex, HNBR

      Material: 316L. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: terminal compartment, not for Ex d/XP, FMP51/FMP52/FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/FMR57, FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71110295

      Cover GT19 PBT, Terminal Ex, EPDM

      Material: plastics PBT, metallized. Usage: terminal compartment, not for Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

    • Nr 25 Order code 71110301

      Cover GT20 Alu, Terminal Ex, HNBR

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: terminal compartment, not for Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71110302

      Cover GT20 Alu, Terminal Ex d, HNBR

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: terminal compartment Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71185516

      Cover GT18 316L, Terminal, OVP, HNBR

      Material: 316L. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: terminal compartment, for overvoltage protection, not for Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMP54/FMP56/FMP57, FMR62/FMR67. Usage: Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71185517

      Cover GT20 Alu, Terminal, OVP, HNBR

      Material: aluminium. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: terminal compartment, for overvoltage protection, not for Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71185518

      Cover GT19 PBT, Terminal, OVP, EPDM

      Material: plastic PBT, metallizied. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: terminal compartment, for overvoltage protection, not for Ex d/XP. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

  • 65
    • Nr 65 Order code 71110303

      Sealing set GT18/GT19/GT20, EPDM, HNBR

      Consists of: O-ring 88.5x3.53 EPDM/PTFE, cover electronics compartment, housing GT19. O-Ring 88.5x3.53 NBR, cover electronics compartment, housing GT18, GT20. O-ring 91.67x3.53 EPDM/PTFE, cover terminal compartment, housing GT19. O-Ring 91.67x3.53 NBR, cover terminal compartment, housing GT18, GT20. O-ring 50.39x3.53 EPDM/PTFE, housing/sensor. FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • 34
    • Nr 34 Order code 71108594

      I/O module 2-wire, 4-20mA, HART, Ex, V2

      Non-Ex, Ex. 1x current output HART. Version 2. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57.

    • Nr 34 Order code 71108594

      I/O module 2-wire, 4-20mA, HART, Ex, V2

      Non-Ex, Ex. 1x current output HART. Version 2. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57.

    • Nr 34 Order code 71108594

      I/O module 2-wire, 4-20mA, HART, Ex, V2

      Non-Ex, Ex. 1x current output HART. Version 2. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57.

    • Nr 34 Order code 71108595

      I/O module Level, 2-wr.4-20mA,HART,Ex,V1

      Non-Ex, Ex. 1x current output HART. Version 1. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57.

    • Nr 34 Order code 71108595

      I/O module Level, 2-wr.4-20mA,HART,Ex,V1

      Non-Ex, Ex. 1x current output HART. Version 1. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57.

    • Nr 34 Order code 71108595

      I/O module Level, 2-wr.4-20mA,HART,Ex,V1

      Non-Ex, Ex. 1x current output HART. Version 1. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57.

    • Nr 34 Order code 71108595

      I/O module Level, 2-wr.4-20mA,HART,Ex,V1

      Non-Ex, Ex. 1x current output HART. Version 1. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57.

    • Nr 34 Order code 71108599

      I/O module, 2-wr.,4-20mA,HART,PFS,Ex,V1

      Non-Ex, Ex. 1x current output HART, 1x PFS. PFS=switch output. Version 1. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57. FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57.

    • Nr 34 Order code 71108603

      I/O module, 2-wire, PA, PFS, Ex, V1

      Non-Ex, Ex. PROFIBUS PA. PFS=switch output. Version 1. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57.

    • Nr 34 Order code 71108603

      I/O module, 2-wire, PA, PFS, Ex, V1

      Non-Ex, Ex. PROFIBUS PA. PFS=switch output. Version 1. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57.

    • Nr 34 Order code 71108603

      I/O module, 2-wire, PA, PFS, Ex, V1

      Non-Ex, Ex. PROFIBUS PA. PFS=switch output. Version 1. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57.

    • Nr 34 Order code 71108603

      I/O module, 2-wire, PA, PFS, Ex, V1

      Non-Ex, Ex. PROFIBUS PA. PFS=switch output. Version 1. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57.

    • Nr 34 Order code 71164940

      I/O module, 2-wire, PA/FF, PFS, Ex, V2

      Non-Ex, Ex. PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. PFS=switch output. Version 2. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57. Usage: Promass 200, Prowirl 200, Promag 200.

    • Nr 34 Order code 71164940

      I/O module, 2-wire, PA/FF, PFS, Ex, V2

      Non-Ex, Ex. PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. PFS=switch output. Version 2. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57. Usage: Promass 200, Prowirl 200, Promag 200.

    • Nr 34 Order code 71164940

      I/O module, 2-wire, PA/FF, PFS, Ex, V2

      Non-Ex, Ex. PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. PFS=switch output. Version 2. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57. Usage: Promass 200, Prowirl 200, Promag 200.

    • Nr 34 Order code 71164940

      I/O module, 2-wire, PA/FF, PFS, Ex, V2

      Non-Ex, Ex. PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. PFS=switch output. Version 2. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57. Usage: Promass 200, Prowirl 200, Promag 200.

    • Nr 34 Order code 71187812

      I/O mod.Level,2-wr.4-20mA,HART,Ex,LP,V2

      Version 2. Not for Ex d/XP. LP=low powered. 1x current output HART. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/ FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/ FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

    • Nr 34 Order code 71187812

      I/O mod.Level,2-wr.4-20mA,HART,Ex,LP,V2

      Version 2. Not for Ex d/XP. LP=low powered. 1x current output HART. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/ FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/ FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

    • Nr 34 Order code 71187812

      I/O mod.Level,2-wr.4-20mA,HART,Ex,LP,V2

      Version 2. Not for Ex d/XP. LP=low powered. 1x current output HART. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/ FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/ FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

    • Nr 34 Order code 71207473

      I/O mod. Level,4-wr.DC,4-20mA,HART,Ex,V2

      Non-Ex, Ex. 10.4-48VDC. 1x current output HART. Version 2. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

    • Nr 34 Order code 71207474

      I/O mod. Level, 2-wr.2x4-20mA,HART,Ex,V2

      Non-Ex, Ex. Current output, 4-20mA HART + 4-20mA analog. Version 2. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57.

    • Nr 34 Order code 71207475

      I/O mod. Level,4-wr.AC,4-20mA,HART,Ex,V2

      Non-Ex, Ex. 90-253VAC. 1x current output HART. Version 2. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

  • 37
    • Nr 37 Order code 71110280

      Terminal set 2-wire, I/O module

      Consists of: 4x terminal 2-pole, green. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Order code

      Remote display FHX50 please order with separate order structure.

    • Order code 71197334

      Transmitter electronics FHX50

      Consists of: electronics, ribbon cable. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57. Usage: Promass200, Prowirl 200, Promag 200, Prosonic Flow 200.

    • Order code 71296840

      Plug M12, VA

      To connect FHX50. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57. Not for dust Ex. Usage: Prowirl 200, Promass 200, Promag 200, Prosonic Flow 200.

    • Order code 71128617

      Overvoltage protection (OVP10),1-Channel

      4-20mA HART. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/ FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Order code 71128619

      Overvoltage protection (OVP20),2-Channel

      4-20mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Imp./Freq./Switch output. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/ FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Order code 71206552

      Cable FHX50, 5m

      Connection cable, shielded. Usage: FHX50.

    • Order code 71206554

      Cable FHX50, 10m

      Connection cable, shielded. Usage: FHX50.

    • Order code 71206555

      Cable FHX50, 20m

      Connection cable, shielded. Usage: FHX50.

    • Order code 71206556

      Cable FHX50, 30m

      Connection cable, shielded. Usage: FHX50.

  • 30
    • Nr 30 Order code XPF0001-

      Electronics Levelflex FMP5x

      Main electronics. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57.

  • 40
    • Nr 40 Order code XPD0024-

      Display module, SD02, push buttons

      For housing: GT18, GT19, GT20. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57, FMR60/62/67, FHX50. Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, t-mass 150, Promag 200, Prowirl 200. Consists of: Display SD02, helix cable, ribbon cable, connector cover.

    • Nr 40 Order code XPD0025-

      Display module, SD03, Touch Control

      For housing: GT18, GT19, GT20. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57, FMR60/62/67, FHX50. Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200. Consists of: Display SD03 illuminated, ribbon cable, connector cover.

    • Order code 71373490

      Rope centering star, PEEK, 48-95mm, 1 pc

      Rope spacer for rope 4mm. D=48-95 mm/1.88-3.74 in. Diameter adaptable. Tmax 250oC/482oF. Material: PEEK. FDA, EG 1935/2004, EU 10/2011 compliant. Usage: rope assembly FMP50/FMP51/ FMP52/FMP54/FMP55.

    • Order code 71373492

      Rope centering star, PEEK, 48-95mm, 5 pc

      Rope spacer for rope 4mm. D=48-95 mm/1.88-3.74 in. Diameter adaptable. Tmax 250oC/482oF. Material: PEEK. FDA, EG 1935/2004, EU 10/2011 compliant. Usage: rope assembly FMP50/FMP51/ FMP52/FMP54/FMP55.

    • Order code 71377355

      Bluetooth module (BT10)

      Module for wireless data communication. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

  • 55
  • 70
    • Order code 71102216

      Mountingset Cerabar,Deltapilot,Levelflex

      Material: 316L. Usage: wall/pipe mounting (2"), FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FMB70, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, PMC51, PMC71, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Order code 71162242

      Weather prot. cover GT18/GT19/GT20, 316L

      Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/ FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Order code 71069065

      Centering star PFA 37mm/16mm

      Spacers for rods 16mm/0.63in. Tmax 250oC/482oF. Material: PFA. FDA, EG1935/2004, EU10/2011 compliant. Usage: FMP51/FMP52/FMP54/FMP55.

    • Order code XPRFID-

      Spare RFID TAG

      Consists of: RFID TAG, fixing wire, crimp sleeve.

Seleccione su mercado / región