Receptor de barrera de microondas
Soliwave FDR56

Soliwave FDR56 ©Endress+Hauser

Receptor para la detección de nivel no invasiva en aplicaciones con sólidos granulados

El receptor de barrera de microondas Soliwave FDR56 utiliza un procedimiento no invasivo para la detección de nivel. Puede instalarse en depósito o tubería. Es posible medir desde el exterior de un depósito de paredes no metálicas. Adecuado como detector de nivel para controlar y cuantificar todo tipo de sólidos granulados. Interacciona con el emisor de Soliwave FQR56.
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
    • Medición altamente fiable gracias al montaje enrasado y a la posibilidad de instalación sin contacto, así como la indicación de la intensidad de señal del receptor

    • Solución mecánica robusta que asegura un ahorro a lo largo de todo el ciclo de vida del...

  • Ámbito de aplicación

    Los sólidos granulados habituales son: virutas de madera, serrín o polvo de lijado, yeso, cemento, cenizas, recortes de papel o cartón, grava, arena, polvos secos en general, bolsas y cajas.

    • Conexiones a proceso: roscas

    • Temperatura ambiente: -40 a +70°C...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Barrera microondas

  • Característica / Aplicación

    Medición sin contacto

    Receptor de microondas

    Instalación sin contacto:

    Ondas emitidas desde fuera.

    Dentro de la instalación:

    Ondas emitidas dentro de la instalación (contacto)

  • Especialidades

    Rango de medición: max. 100m

  • Suministro / Comunicación

    85 ... 253V AC

    20 ... 60 V DC/ 20 ... 30 V AC

  • Temperatura ambiente

    -40 °C ... +70 °C

    (-40°F ... 158°F)

  • Temperatura del proceso

    Instalación sin contacto: cualquiera

    Dentro de la instalación:

    -40 °C ... 70 °C

    (-40°F ... 158 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Instalación sin contacto: cualquiera

    Dentro de la instalación:

    0.5 bares absolutos ... 6.8 bares absolutos

    (7.2 psi ... 99 psi)

  • Densidad min. del medio

    Peso sólido: >10 g/l

  • Principales partes húmedas

    Instalación sin contacto:
    partes no húmedas

    Dentro de la instalación:

    316Ti o aluminio;

    Teflón (PTFE) o cerámica

  • Conexión a proceso

    1-1/2" R, 1-1/2" NPT

  • Conexión a proceso higiénica

    Instalación sin contacto

  • Comunicación

    Relés SPDT

    Relé de estado sólido

    4 ... 20 mA

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX

    IECEx

  • Aprobaciones de diseño

    EN10204-3.1

  • Opciones

    Brida

    Mirilla

    Adaptador de alta temperatura

    Soporte para instalación

  • Componentes

    Transmisor: FQR56

  • Límites de la aplicación

    Instalación sin contacto:

    Las paredes del contenedor no deben ser de metal


    Peso sólido: <10g/l

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
    • Order code 71125423

      Electronic insert D-AA1A, FDR56, V1

      Electronic module receiver. Non-hazardous area, relay, AC version. Compatible for devices that have been delivered until 30.04.2016. Usage: FDR56.

    • Order code 71125424

      Electronic insert D-AA1E, FDR56, V1

      Electronic module receiver. Non-hazardous area, relay, DC version. Compatible for devices that have been delivered until 30.04.2016. Usage: FDR56.

    • Order code 71125425

      Electronic insert D-AA2A, FDR56

      Electronic module receiver. Non-hazardous area, 4-20mA, AC version. Usage: FDR56.

    • Order code 71125426

      Electronic insert D-AA2E, FDR56

      Electronic module receiver. Non-hazardous area, 4-20mA, DC version. Usage: FDR56.

    • Order code 71125427

      Electronic insert D-AA3A, FDR56

      Electronic module receiver. Non-hazardous area, solid-state-relay, AC version. Usage: FDR56.

    • Order code 71125428

      Electronic insert D-AA3E, FDR56

      Electronic module receiver. Non-hazardous area, solid-state-relay, DC version. Usage: FDR56.

    • Order code 71125429

      Electronic insert D-BA1A, FDR56, V1

      Electronic module receiver. ATEX II 1/2D IP66 T102oC, relay, AC version. Compatible for devices that have been delivered until 30.04.2016. Usage: FDR56.

    • Order code 71125430

      Electronic insert D-BA1E, FDR56, V1

      Electronic module receiver. ATEX II 1/2D IP66 T102oC, relay, DC version. Compatible for devices that have been delivered until 30.04.2016. Usage: FDR56.

    • Order code 71125431

      Electronic insert D-BA2A, FDR56

      Electronic module receiver. ATEX II 1/2D IP66 T102oC, 4-20mA, AC version. Usage: FDR56.

    • Order code 71125432

      Electronic insert D-BA2E, FDR56

      Electronic module receiver. ATEX II 1/2D IP66 T102oC, 4-20mA, DC version. Usage: FDR56.

    • Order code 71125433

      Electronic insert D-BA3A, FDR56

      Electronic module receiver. ATEX II 1/2D IP66 T102oC, solid-state-relay, AC version. Usage: FDR56.

    • Order code 71125434

      Electronic insert D-BA3E, FDR56

      Electronic module receiver. ATEX II 1/2D IP66 T102oC, solid-state-relay, DC version. Usage: FDR56.

    • Order code 71125436

      Electronic insert D-IA1A, FDR56, V1

      Electronic module receiver. IECEx II 1/2D IP66 T102oC, relay, AC version. Compatible for devices that have been delivered until 30.04.2016. Usage: FDR56.

    • Order code 71125437

      Electronic insert D-IA1E, FDR56, V1

      Electronic module receiver. IECEx II 1/2D IP66 T102oC, relay, DC version. Compatible for devices that have been delivered until 30.04.2016. Usage: FDR56.

    • Order code 71125438

      Electronic insert D-IA2A, FDR56

      Electronic module receiver. IECEx II 1/2D IP66 T102oC, 4-20mA, AC version. Usage: FDR56.

    • Order code 71125439

      Electronic insert D-IA2E, FDR56

      Electronic module receiver. IECEx II 1/2D IP66 T102oC, 4-20mA, DC version. Usage: FDR56.

    • Order code 71125440

      Electronic insert D-IA3A, FDR56

      Electronic module receiver. IECEx II 1/2D IP66 T102oC, Solid-state-relay, AC version. Usage: FDR56.

    • Order code 71125441

      Electronic insert D-IA3E, FDR56

      Electronic module receiver. IECEx II 1/2D IP66 T102oC, Solid-state-relay, DC version. Usage: FDR56.

    • Order code 71258315

      Electronic insert D-CA1A, FDR56

      Electronics receiver. CSA General Purpose, relay, AC version. Usage: FDR56.

    • Order code 71258316

      Electronic insert D-CA1E, FDR56

      Electronics receiver. CSA General Purpose, relay, DC version. Usage: FDR56.

    • Order code 71258317

      Electronic insert D-CA2A, FDR56

      Electronics receiver. CSA General Purpose, 4-20mA, AC version. Usage: FDR56.

    • Order code 71258318

      Electronic insert D-CA2E, FDR56

      Electronics receiver. CSA General Purpose, 4-20mA, DC version. Usage: FDR56.

    • Order code 71258319

      Electronic insert D-CA3A, FDR56

      Electronics receiver. CSA General Purpose, solid-state-relay, AC version. Usage: FDR56.

    • Order code 71258321

      Electronic insert D-CA3E, FDR56

      Electronics receiver. CSA General Purpose, solid-state-relay, DC version. Usage: FDR56.

    • Order code 71258322

      Electronic insert D-CB1A, FDR56

      Electronics receiver. CSA C/US Class II, Div. 1, Group E-G, relay, AC version. Usage: FDR56.

    • Order code 71258324

      Electronic insert D-CB1E, FDR56

      Electronics receiver. CSA C/US Class II, Div. 1, Group E-G, relay, DC version. Usage: FDR56.

    • Order code 71258325

      Electronic insert D-CB2A, FDR56

      Electronics receiver. CSA C/US Class II, Div. 1, Group E-G, 4-20mA, AC version. Usage: FDR56.

    • Order code 71258327

      Electronic insert D-CB2E, FDR56

      Electronics receiver. CSA C/US Class II, Div. 1, Group E-G, 4-20mA, DC version. Usage: FDR56.

    • Order code 71258329

      Electronic insert D-CB3A, FDR56

      Electronics receiver. CSA C/US Class II, Div. 1, Group E-G, solid-state-relay, AC version. Usage: FDR56.

    • Order code 71258330

      Electronic insert D-CB3E, FDR56

      Electronics receiver. CSA C/US Class II, Div. 1, Group E-G, solid-state-relay, DC version. Usage: FDR56.

    • Order code 71324253

      Electronic insert D-AA1A, FDR56, V2

      Electronic module receiver. Non-hazardous area, relay, AC version. Compatible for devices that have been delivered from 01.05.2016 on. Usage: FDR56.

    • Order code 71324258

      Electronic insert D-AA1E, FDR56, V2

      Electronic module receiver. Non-hazardous area, relay, DC version. Compatible for devices that have been delivered from 01.05.2016 on. Usage: FDR56.

    • Order code 71324267

      Elektronikeinsatz D-AA1A, FDR56 (F34)

      Electronic module receiver. Non-hazardous area, relay, AC version. Usage: FDR56.

    • Order code 71324268

      Elektronikeinsatz D-AA1E, FDR56 (F34)

      Electronic module receiver. Non-hazardous area, relay, DC version. Usage: FDR56.

    • Order code 71324271

      Electronic insert D-AA2A, FDR56 (F34)

      Electronic module receiver. Non-hazardous area, 4-20mA, AC version. Usage: FDR56.

    • Order code 71324274

      Electronic insert D-AA2E, FDR56 (F34)

      Electronic module receiver. Non-hazardous area, 4-20mA, DC version. Usage: FDR56.

    • Order code 71324276

      Electronic insert D-AA3A, FDR56 (F34)

      Electronic module receiver. Non-hazardous area, solid-state-relay, AC version. Usage: FDR56.

    • Order code 71324277

      Electronic insert D-AA3E, FDR56 (F34)

      Electronic module receiver. Non-hazardous area, solid-state-relay, DC version. Usage: FDR56.

    • Order code 71324279

      Electronic insert D-BA1A, FDR56, V2

      Electronic module receiver. ATEX II 1/2D IP66 T102oC, relay, AC version. Compatible for devices that have been delivered from 01.05.2016 on. Usage: FDR56.

    • Order code 71324280

      Electronic insert D-BA1E, FDR56, V2

      Electronic module receiver. ATEX II 1/2D IP66 T102oC, relay, DC version. Compatible for devices that have been delivered from 30.04.2016 on. Usage: FDR56.

    • Order code 71324300

      Electronic insert D-BA1A, FDR56 (F34)

      Electronic module receiver. ATEX II 1/2D IP66 T102oC, relay, AC version. Usage: FDR56.

    • Order code 71324301

      Electronic insert D-BA1E, FDR56 (F34)

      Electronic module receiver. ATEX II 1/2D IP66 T102oC, relay, DC version. Usage: FDR56.

    • Order code 71324324

      Electronic insert D-BA2A, FDR56 (F34)

      Electronic module receiver. ATEX II 1/2D IP66 T102oC, 4-20mA, AC version. Usage: FDR56.

    • Order code 71324325

      Electronic insert D-BA2E, FDR56 (F34)

      Electronic module receiver. ATEX II 1/2D IP66 T102oC, 4-20mA, DC version. Usage: FDR56.

    • Order code 71324327

      Electronic insert D-BA3A, FDR56 (F34)

      Electronic module receiver. ATEX II 1/2D IP66 T102oC, Solid-state-relay, AC version. Usage: FDR56.

    • Order code 71324329

      Electronic insert D-BA3E, FDR56 (F34)

      Electronic module receiver. ATEX II 1/2D IP66 T102oC, Solid-state-relay, DC version. Usage: FDR56.

    • Order code 71324380

      Electronic insert D-IA1A, FDR56, V2

      Electronic module receiver. IECEx II 1/2D IP66 T102oC, relay, AC version. Compatible for devices that have been delivered from 01.05.2016 on. Usage: FDR56.

    • Order code 71324381

      Electronic insert D-IA1E, FDR56, V2

      Electronic module receiver. IECEx II 1/2D IP66 T102oC, relay, DC version. Compatible for devices that have been delivered from 01.05.2016 on. Usage: FDR56.

    • Order code 71324382

      Electronic insert D-IA1A, FDR56 (F34)

      Electronic module receiver. IECEx II 1/2D IP66 T102oC, relay, AC version. Compatible for devices that have been delivered from 01.05.2016 on. Usage: FDR56.

    • Order code 71324383

      Electronic insert D-IA1E, FDR56 (F34)

      Electronic module receiver. IECEx II 1/2D IP66 T102oC, relay, DC version. Compatible for devices that have been delivered from 01.04.2016 on. Usage: FDR56.

    • Order code 71324387

      Electronic insert D-IA2A, FDR56 (F34)

      Electronic module receiver. IECEx II 1/2D IP66 T102oC, 4-20mA, AC version. Usage: FDR56.

    • Order code 71324388

      Electronic insert D-IA2E, FDR56 (F34)

      Electronic module receiver. IECEx II 1/2D IP66 T102oC, 4-20mA, DC version. Usage: FDR56.

    • Order code 71324389

      Electronic insert D-IA3A, FDR56 (F34)

      Electronic module receiver. IECEx II 1/2D IP66 T102oC, Solid-state-relay, AC version. Usage: FDR56.

    • Order code 71324390

      Electronic insert D-IA3E, FDR56 (F34)

      Electronic module receiver. IECEx II 1/2D IP66 T102oC, Solid-state-relay, DC version. Usage: FDR56.

    • Order code 71113441

      HT-adapter R1-1/2 + Rp1-1/2, 316Ti

      Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71113449

      HT-adapter NPT1-1/2, 316Ti

      Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71113450

      Extension 225mm, HT-adapter R1-1/2 +

      Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71113451

      Extension 325mm, HT-adapter R1-1/2 +

      Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71113452

      Extension 525mm, HT-adapter R1-1/2 +

      Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71113453

      Extension 225mm, HT-Adapter NPT1-1/2

      Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71113454

      Extension 325mm, HT-adapter NPT1-1/2

      Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71113455

      Extension 525mm, HT-adapter NPT1-1/2

      Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 52017501

      Mounting bracket FQR5x/FDR5x, Aluminium

      Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 52017502

      Mounting bracket FQR5x/FDR5x, Plastics

      Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71006345

      Flange DN40 PN6, Rp1-1/2, Alu

      Hole circle: 100mm. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71006346

      Flange 1-1/2" 150lbs, NPT1-1/2, Alu

      Hole circle: 98.6mm. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71006348

      Flange DN40 PN16, Rp1-1/2, 316Ti

      EN1092-1, A. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71006349

      Flange 1-1/2" Cl.150, NPT1-1/2, 316Ti

      ASME B16.5. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71006350

      Flange DN50 PN16, Rp1-1/2, 316Ti

      EN1092-1, A. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71006351

      Flange NPS 2" Cl.150, NPT1-1/2, 316Ti

      ASME B16.5. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71006352

      Flange DN100 PN16, Rp1-1/2, 316Ti

      EN1092-1, A. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71006353

      Flange NPS 4" CL.150, NPT1-1/2, 316Ti

      ASME B16.5. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71026443

      Welded fitting DN50, 200oC

      Screw assembling. Material: 316Ti, silicone. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71026444

      Welded fitting DN80, 200oC

      Screw assembling. Material: 316Ti, silicone. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71026445

      Welded fitting DN100, 200oC

      Screw assembling. Material: 316Ti, silicone. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71026446

      Welded fitting DN50, 10bar, 200oC

      Screw assembling. Material: 316Ti/321, silicone. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71026447

      Welded fitting DN80, 10bar, 200oC

      Screw assembling. Material: 316Ti/321, silicone. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71026448

      Welded fitting DN100, 10bar, 200oC

      Screw assembling. Material: 316Ti/321, silicone. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71026449

      Flanged fitting DIN/EN DN50, 25bar,200oC

      Screw assembling on counter flange. Material: 316Ti, PTFE, C4400. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71026450

      Flanged fitting DIN/EN DN80, 25bar,200oC

      Screw assembling on counter flange. Material: 316Ti, PTFE, C4400. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71026451

      Flanged fitting DIN/EN DN100,25bar,200oC

      Screw assembling on counter flange. Material: 316Ti, PTFE, C4400. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71108383

      Flange DN40 PN16, Rp1-1/2, 316Ti, 3.1

      EN1092-1,A. Inspection cert. EN10204-3.1 material (316Ti wetted parts). Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71108387

      Flange 1-1/2" Cl.150,NPT1-1/2,316Ti,3.1

      ASME B16.5. Inspection cert. EN10204-3.1 material (316Ti wetted parts). Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71108388

      Flange DN50 PN16, Rp1-1/2, 316Ti, 3.1

      EN1092-1,A. Inspection cert. EN10204-3.1 material (316Ti wetted parts). Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71108389

      Flange 2" Cl.150, NPT1-1/2,316Ti, 3.1

      ASME B16.5. Inspection cert. EN10204-3.1 material (316Ti wetted parts). Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71108390

      Flange DN100 PN16, Rp1-1/2, 316Ti, 3.1

      EN1092-1,A. Inspection cert. EN10204-3.1 material (316Ti wetted parts). Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71108391

      Flange 4" Cl.150, NPT1-1/2,316Ti, 3.1

      ASME B16.5. Inspection cert. EN10204-3.1 material (316Ti wetted parts). Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209097

      Sightglass disc DN100, 25bar, 200oC

      Installation on flange fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209100

      Sightglass disc DN80, 25bar, 200oC

      Installation on flange fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209101

      Sightglass disc DN50, 25bar, 200oC

      Installation on flange fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209107

      Sightglass disc DN100, 10bar, 200oC

      Installation on weld-in fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209111

      Sightglass disc DN80, 10bar, 200oC

      Installation on weld-in fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209114

      Sightglass disc DN50, 10bar, 200oC

      Installation on weld-in fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209115

      Sightglass disc DN100, 200oC

      Installation on weld-in fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209116

      Sightglass disc DN80, 200oC

      Installation on weld-in fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209118

      Sightglass disc DN50, 200oC

      Installation on weld-in fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209119

      Sightglass disc DN100, 6bar, 200oC

      Installation on screw-type fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209121

      Sightglass disc DN80, 6bar, 200oC

      Installation on screw-type fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209122

      Sightglass disc DN50, 6bar, 200oC

      Installation on screw-type fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

Seleccione su mercado / región