Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Soliwave FDR50

Soliwave FDR50 - Receptor de barrera de microondas ©Endress+Hauser

Este producto ya no se encuentra disponible.

Consulte la nueva generación en la sección predecesor / sucesor o contacte con su entidad local de Endress+Hauser.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Barrera microondas

  • Característica / Aplicación

    Receptor Microondas

  • Temperatura ambiente

    -20 °C ... 70 °C

    (-4 °F ... 158 °F)

  • Temperatura del proceso

    Ondas emitidas desde fuera (sin contacto): cualquier

    Ondas emitidas dentro de la instalación (contacto):

    -20°C...70°C
    (-4°F...158°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Ondas emitidas desde fuera (sin contacto): cualquier

    Ondas emitidas dentro de la instalación (contacto):
    0.8 bar abs ... 4,8 bar abs (12 psi ... 70 psi)

  • Densidad min. del medio

    Peso sólido: >10 g/l

  • Principales partes húmedas

    Dentro de instalación: Aluminio, PTFE
    O: sin contacto

  • Conexión a proceso

    1-1/2" G + NPT
    Con ondas emitidas desde el exterior / montaje desde fuera, las paredes del recipiente no deben ser de metal

  • Conexión a proceso higiénica

    Con ondas emitidas desde afuera (sin contacto)

  • Comunicación

    Transmisor: Relevadores, DPDT

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX

    IECEx

  • Opciones

    Brida

  • Componentes

    Emisor: FQR50
    Transmisor: FTR325

  • Sucesor

    FDR56

  • Límites de la aplicación

    Con ondas emitidas desde afuera (sin contacto)
    Peso sólido: <10g/l

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • 1
    • Nr 1 Order code 52022365

      Electronic insert D-A1, FDR50

      PCB receiver. Mounted on holding plate. Non-hazardous area. Measuring range max. 8m. Usage: FDR50.

    • Nr 1 Order code 52022366

      Electronic insert D-A2, FDR50

      PCB receiver. Mounted on holding plate. Non-hazardous area. Measuring range max. 20m. Usage: FDR50.

    • Nr 1 Order code 52022367

      Electronic insert D-B1, FDR50

      PCB receiver. Mounted on holding plate. ATEX II 1/2D IP66 T102oC. Measuring range max. 8m. Usage: FDR50.

    • Nr 1 Order code 52022368

      Electronic insert D-B2, FDR50

      PCB receiver. Mounted on holding plate. ATEX II 1/2D IP66 T102oC. Measuring range max. 20m. Usage: FDR50.

    • Nr 1 Order code 71062118

      Electronic insert D-C1, FDR50

      PCB for receiver mounted in holding plate. ATEX II 1/2GD Ex ia IIC T4. Measuring range max. 8m. Usage: FDR50.

    • Nr 1 Order code 71062121

      Electronic insert D-C2, FDR50

      PCB for receiver mounted in holding plate. ATEX II 1/2GD Ex ia IIC T4. Measuring range max. 20m. Usage: FDR50.

    • Nr 1 Order code 71062123

      Electronic insert D-D1, FDR50

      PCB for receiver mounted in holding plate. IEC Ex 1/2GD Ex ia IIC T4. Measuring range max. 8m. Usage: FDR50.

    • Nr 1 Order code 71062124

      Electronic insert D-D2, FDR50

      PCB for receiver mounted in holding plate. IEC Ex 1/2GD Ex ia IIC T4. Measuring range max. 20m. Usage: FDR50.

    • Order code 71113441

      HT-adapter R1-1/2 + Rp1-1/2, 316Ti

      Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71113449

      HT-adapter NPT1-1/2, 316Ti

      Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71108383

      Flange DN40 PN40, Rp1-1/2, 316Ti, 3.1

      EN1092-1,A. Inspection cert. EN10204-3.1 material (316Ti wetted parts). Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71006345

      Flange DN40 PN6, Rp1-1/2, Alu

      Hole circle: 100mm. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71006348

      Flange DN40 PN40, Rp1-1/2, 316Ti

      EN1092-1, A. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71108388

      Flange DN50 PN16, Rp1-1/2, 316Ti, 3.1

      EN1092-1,A. Inspection cert. EN10204-3.1 material (316Ti wetted parts). Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71006350

      Flange DN50 PN16, Rp1-1/2, 316Ti

      EN1092-1, A. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71006352

      Flange DN100 PN16, Rp1-1/2, 316Ti

      EN1092-1, A. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71108390

      Flange DN100 PN16, Rp1-1/2, 316Ti, 3.1

      EN1092-1,A. Inspection cert. EN10204-3.1 material (316Ti wetted parts). Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71006346

      Flange 1-1/2" 150lbs, NPT1-1/2, Alu

      Hole circle: 98.6mm. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71006349

      Flange 1-1/2" Cl.150, NPT1-1/2, 316Ti

      ASME B16.5. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71108387

      Flange 1-1/2" Cl.150,NPT1-1/2,316Ti,3.1

      ASME B16.5. Inspection cert. EN10204-3.1 material (316Ti wetted parts). Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71006351

      Flange NPS 2" Cl.150, NPT1-1/2, 316Ti

      ASME B16.5. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71108389

      Flange 2" Cl.150, NPT1-1/2,316Ti, 3.1

      ASME B16.5. Inspection cert. EN10204-3.1 material (316Ti wetted parts). Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71006353

      Flange NPS 4" CL.150, NPT1-1/2, 316Ti

      ASME B16.5. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71108391

      Flange 4" Cl.150, NPT1-1/2,316Ti, 3.1

      ASME B16.5. Inspection cert. EN10204-3.1 material (316Ti wetted parts). Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71026443

      Welded fitting DN50, 200oC

      Screw assembling. Material: 316Ti, silicone. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71026446

      Welded fitting DN50, 10bar, 200oC

      Screw assembling. Material: 316Ti/321, silicone. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71026444

      Welded fitting DN80, 200oC

      Screw assembling. Material: 316Ti, silicone. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71026447

      Welded fitting DN80, 10bar, 200oC

      Screw assembling. Material: 316Ti/321, silicone. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71026445

      Welded fitting DN100, 200oC

      Screw assembling. Material: 316Ti, silicone. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71026448

      Welded fitting DN100, 10bar, 200oC

      Screw assembling. Material: 316Ti/321, silicone. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71026449

      Flanged fitting DIN/EN DN50, 25bar,200oC

      Screw assembling on counter flange. Material: 316Ti, PTFE, C4400. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71026450

      Flanged fitting DIN/EN DN80, 25bar,200oC

      Screw assembling on counter flange. Material: 316Ti, PTFE, C4400. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71026451

      Flanged fitting DIN/EN DN100,25bar,200oC

      Screw assembling on counter flange. Material: 316Ti, PTFE, C4400. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71113450

      Extension 225mm, HT-adapter R1-1/2 +

      Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71113451

      Extension 325mm, HT-adapter R1-1/2 +

      Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71113452

      Extension 525mm, HT-adapter R1-1/2 +

      Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71113453

      Extension 225mm, HT-Adapter NPT1-1/2

      Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71113454

      Extension 325mm, HT-adapter NPT1-1/2

      Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71113455

      Extension 525mm, HT-adapter NPT1-1/2

      Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209101

      Sightglass disc DN50, 25bar, 200oC

      Installation on flange fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209114

      Sightglass disc DN50, 10bar, 200oC

      Installation on weld-in fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209118

      Sightglass disc DN50, 200oC

      Installation on weld-in fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209122

      Sightglass disc DN50, 6bar, 200oC

      Installation on screw-type fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209100

      Sightglass disc DN80, 25bar, 200oC

      Installation on flange fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209111

      Sightglass disc DN80, 10bar, 200oC

      Installation on weld-in fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209116

      Sightglass disc DN80, 200oC

      Installation on weld-in fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209121

      Sightglass disc DN80, 6bar, 200oC

      Installation on screw-type fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209097

      Sightglass disc DN100, 25bar, 200oC

      Installation on flange fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209107

      Sightglass disc DN100, 10bar, 200oC

      Installation on weld-in fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209115

      Sightglass disc DN100, 200oC

      Installation on weld-in fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 71209119

      Sightglass disc DN100, 6bar, 200oC

      Installation on screw-type fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 52017501

      Mounting bracket FQR5x/FDR5x, Aluminium

      Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

    • Order code 52017502

      Mounting bracket FQR5x/FDR5x, Plastics

      Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.

  • Sucesor