Medición por radar
Time-of-Flight
Micropilot FMR53

Cabezal de aluminio de Micropilot FMR53 ©Endress+Hauser

Principio de medición del Time-of-Flight

Animación que muestra la puesta en marcha del radar para espacio abierto Micropilot FMR5x y el radar guiado Levelflex FMP5x

Concepto único de gestión de datos HistoROM para una medición de nivel segura

Adaptación continua de algoritmos que ofrecen medición de nivel segura gracias a la función Multi-Echo Tracking

Para aplicaciones de medición de nivel básicas en líquidos

Micropilot FMR53 para aplicaciones de medición de nivel sencillas en líquidos. Gracias a su delgada antena de varilla, el radar sin contacto FMR53 es particularmente adecuado para conexiones a proceso pequeñas. El recubrimiento de PTFE de la antena de varilla y de la brida garantizan la resistencia en aplicaciones con productos agresivos. El radar sin contacto Micropilot FMR53 se usa para la medición de nivel en continuo no invasiva en líquidos, pastas y lodos. La medición no se ve afectada por las condiciones cambiantes del producto, los cambios de temperatura, ni las capas de gases o vapores.
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
    • Medición no invasiva fiable incluso con un cambio de producto o unas condiciones de proceso cambiantes

    • Concepto de gestión de datos HistoROM para una puesta en marcha, mantenimiento y diagnóstico sencillos

    • La máxima fiablidad incluso en presencia de...

  • Ámbito de aplicación

    Especialmente adecuado para conexiones a proceso pequeñas, sensores PTFE aptos para productos químicamente agresivos.

    • Conexión a proceso: rosca o brida

    • Temperatura: -40 a +150°C (-40 a +302°F)

    • Presión: rango de -1 a +40 bar (–14,5 a +580 psi)

    • Rango de...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Nivel de radar

  • Característica / Aplicación

    Para medición continua de nivel sin contacto en líquidos,
    especialmente adecuado para pequeñas conexiones al proceso y para medios químicamente agresivos;
    Antena de varilla con revestimiento de PTFE

  • Especialidades

    SIL 2 de acuerdo a IEC 61508,

    Seguridad y confiabilidad con seguimiento Multi-Eco,

    HistoROM

  • Suministro / Comunicación

    2 hilos (HART / PROFIBUS PA/ FOUNDATION Fieldbus)

    4 hilos (HART)

  • Frecuencia

    Banca C (~6 GHz)

  • Precisión

    +/- 6 mm (0.24 in)

  • Temperatura ambiente

    -40...+80 °C

    (-40...+176 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40...+150 °C

    (-40...+302 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío...40 bar

    (Vacío...580 psi)

  • Principales partes húmedas

    PTFE, PVDF

  • Conexión a proceso

    Cuerda:

    MNPT 1 1/2, R 1 1/2

    Brida:

    DN50...DN150,

    ASME 2"...6",

    JIS 10K

  • Aplicación

  • Máx. distancia de medición

  • Radar_Mediengruppe_en.jpg
  • Comunicación

    4...20 mA HART

    PROFIBUS PA

    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, IECEx,

    WHG Protección contra sobrellenado

    SIL

    EN 10204-3.1

  • Aprobaciones de seguridad

    Prevención contra sobrellenado WHG

    SIL

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1

    ASME B31.3

    AD2000

  • Opciones

    Pantalla

    Parametrización personalizada

    Pasamuros hermético a los gases

    Libre de sustancias que afectan la pintura (PWIS)

  • Límites de la aplicación

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • 19
    • Nr 19 Order code 71115174

      Housing filter 316L, GT18, 1 set

      Consists of: 2x filter plug metall 316L. 1x pressure compensation filter. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

    • Nr 19 Order code 71115175

      Housing filter Brass/Ni GT19/20, 1 set

      Consists of: 2x filter plug brass nickel, pressure compensation filter. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • 17
    • Nr 17 Order code 71115176

      Set housing securing clamps

      Usage: housing GT18/GT19/GT20, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71110281

      Cover GT18 316L, HNBR

      Material: 316L. O-ring, EPDM, PTFE coated. Usage: FMP51/FMP52/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR57, FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

    • Nr 20 Order code 71110282

      Cover GT18 316L, sight glass, HNBR

      Material: 316L. O-ring NBR, PTFE coated. Usage: FMP51/FMP52/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR57, FMR62/FMR67, FHX50. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

    • Nr 20 Order code 71110292

      Cover GT19 PBT, sight glass, EPDM

      Material: plastics PBT-FR sight glas PC. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: FHX50, FMP50/FMP51/FMP52/ FMP53/FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/ FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

    • Nr 20 Order code 71110293

      Cover GT19 PBT, EPDM

      Material: plastics PBT, metallized. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

    • Nr 20 Order code 71110297

      Cover GT20 Alu, sight glass, HNBR

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Nr 20 Order code 71110299

      Cover GT20 Alu, HNBR

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • 25
    • Nr 25 Order code 71110284

      Cover GT18 316L, terminal Ex d, HNBR

      Material: 316L. O-ring EPDM /PTFE coated. Usage: terminal compartment Ex d/XP, FMP51/FMP52/FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/FMR57, FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71110291

      Cover GT18 316L, terminal Ex, HNBR

      Material: 316L. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: terminal compartment, not for Ex d/XP, FMP51/FMP52/FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/FMR57, FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71110295

      Cover GT19 PBT, Terminal Ex, EPDM

      Material: plastics PBT, metallized. Usage: terminal compartment, not for Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

  • 25
    • Nr 25 Order code 71110301

      Cover GT20 Alu, Terminal Ex, HNBR

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: terminal compartment, not for Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71110302

      Cover GT20 Alu, Terminal Ex d, HNBR

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: terminal compartment Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71185516

      Cover GT18 316L, Terminal, OVP, HNBR

      Material: 316L. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: terminal compartment, for overvoltage protection, not for Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMP54/FMP56/FMP57, FMR62/FMR67. Usage: Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71185517

      Cover GT20 Alu, Terminal, OVP, HNBR

      Material: aluminium. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: terminal compartment, for overvoltage protection, not for Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71185518

      Cover GT19 PBT, Terminal, OVP, EPDM

      Material: plastic PBT, metallizied. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: terminal compartment, for overvoltage protection, not for Ex d/XP. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

  • 65
    • Nr 65 Order code 71110303

      Sealing set GT18/GT19/GT20, EPDM, HNBR

      Consists of: O-ring 88.5x3.53 EPDM/PTFE, cover electronics compartment, housing GT19. O-Ring 88.5x3.53 NBR, cover electronics compartment, housing GT18, GT20. O-ring 91.67x3.53 EPDM/PTFE, cover terminal compartment, housing GT19. O-Ring 91.67x3.53 NBR, cover terminal compartment, housing GT18, GT20. O-ring 50.39x3.53 EPDM/PTFE, housing/sensor. FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • 34
    • Nr 34 Order code 71108594

      I/O module 2-wire, 4-20mA, HART, Ex, V2

      Non-Ex, Ex. 1x current output HART. Version 2. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57.

    • Nr 34 Order code 71108599

      I/O module, 2-wr.,4-20mA,HART,PFS,Ex,V1

      Non-Ex, Ex. 1x current output HART, 1x PFS. PFS=switch output. Version 1. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57. FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57.

    • Nr 34 Order code 71164940

      I/O module, 2-wire, PA/FF, PFS, Ex, V2

      Non-Ex, Ex. PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. PFS=switch output. Version 2. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57. Usage: Promass 200, Prowirl 200, Promag 200.

    • Nr 34 Order code 71187812

      I/O mod.Level,2-wr.4-20mA,HART,Ex,LP,V2

      Version 2. Not for Ex d/XP. LP=low powered. 1x current output HART. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/ FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/ FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

    • Nr 34 Order code 71207473

      I/O mod. Level,4-wr.DC,4-20mA,HART,Ex,V2

      Non-Ex, Ex. 10.4-48VDC. 1x current output HART. Version 2. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

    • Nr 34 Order code 71207474

      I/O mod. Level, 2-wr.2x4-20mA,HART,Ex,V2

      Non-Ex, Ex. Current output, 4-20mA HART + 4-20mA analog. Version 2. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57.

    • Nr 34 Order code 71207475

      I/O mod. Level,4-wr.AC,4-20mA,HART,Ex,V2

      Non-Ex, Ex. 90-253VAC. 1x current output HART. Version 2. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

  • 37
    • Nr 37 Order code 71110279

      Terminal set 4-wire, I/O module

      Consists of: 2x terminal 2-pole, green. 2x terminal 2-pole, red. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

    • Nr 37 Order code 71110280

      Terminal set 2-wire, I/O module

      Consists of: 4x terminal 2-pole, green. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Order code

      Remote display FHX50 please order with separate order structure.

    • Order code 71206552

      Cable FHX50, 5m

      Connection cable, shielded. Usage: FHX50.

    • Order code 71206554

      Cable FHX50, 10m

      Connection cable, shielded. Usage: FHX50.

    • Order code 71206555

      Cable FHX50, 20m

      Connection cable, shielded. Usage: FHX50.

    • Order code 71206556

      Cable FHX50, 30m

      Connection cable, shielded. Usage: FHX50.

    • Order code 71197334

      Transmitter electronics FHX50

      Consists of: electronics, ribbon cable. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57. Usage: Promass200, Prowirl 200, Promag 200, Prosonic Flow 200.

    • Order code 71128617

      Overvoltage protection (OVP10),1-Channel

      4-20mA HART. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/ FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Order code 71128619

      Overvoltage protection (OVP20),2-Channel

      4-20mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Imp./Freq./Switch output. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/ FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • 30
  • 40
    • Nr 40 Order code XPD0024-

      Display module, SD02, push buttons

      For housing: GT18, GT19, GT20. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57, FMR60/62/67, FHX50. Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, t-mass 150, Promag 200, Prowirl 200. Consists of: Display SD02, helix cable, ribbon cable, connector cover.

    • Nr 40 Order code XPD0025-

      Display module, SD03, Touch Control

      For housing: GT18, GT19, GT20. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57, FMR60/62/67, FHX50. Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200. Consists of: Display SD03 illuminated, ribbon cable, connector cover.

    • Order code 71162242

      Weather prot. cover GT18/GT19/GT20, 316L

      Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/ FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Order code 71377355

      Bluetooth module (BT10)

      Module for wireless data communication. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

    • Order code XPRFID-

      Spare RFID TAG

      Consists of: RFID TAG, fixing wire, crimp sleeve.

Seleccione su mercado / región