Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Medición por ultrasonidos Time-of-Flight (ToF)
Prosonic FDU91F

Prosonic FDU91F ©Endress+Hauser
Prosonic FDU91F ©Endress+Hauser

Principio de medición por Time-of-Flight

Sensor higiénico de medición de nivel y caudal para conexión a FMU9x (rango de medida hasta 10 m)

El sensor ultrasónico FDU91F para una medición de nivel continua, no invasiva y sin necesidad de mantenimiento para fluidos, pastas, fangos, sólidos polvorientos y granulados. También para medición de caudal en canales abiertos y vertederos. La medición no se ve afectada por la constante dieléctrica, la densidad ni la humedad, y tampoco por las adherencias, gracias al efecto de la función de autolimpieza de los sensores. Sensor de 316L completamente soldado con conexiones a proceso higiénicas disponibles. Rango de medida máximo para líquidos 10 m (33 ft), sólidos 5 m (16 ft).
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
    • Sensor de temperatura integrado para la corrección del Time-of-Flight. Mediciones de precisión, incluso en presencia de cambios de temperatura

    • Sensores con soldadura hermética (316L, 1.4404, 1.4435) para la máxima resistencia química

    • Adecuado para...

  • Ámbito de aplicación

    Medición de nivel continua sin contacto de fluidos y sólidos granulados en silos, cintas transportadoras, reservas o trituradoras. También para medición de caudal en canales abiertos y vertederos. Se usa para mediciones en estructuras de poca altura.

    • ...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Ultrasónico

  • Característica / Aplicación

    Versión separada con cubierta de campo o carcasa con riel omega para instrumentación en gabinete de control, 300m entre sensor y transmisor

  • Especialidades

    Especialidades

  • Suministro / Comunicación

    4 hilos (HART, Profibus DP)

  • Precisión

    +/- 2mm + 0.17% de la distancia medida

  • Temperatura ambiente

    -40 °C ... 105 °C
    (-40 °F ... 221 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 105 °C

    (-40 °F ... 221 °F)

    CIP: 30 min.: 135 °C

    (30 min.: 275 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0.7 bar ... 4 bar abs
    (10 psi ... 58 psi)

  • Principales partes húmedas

    316L (completamente soldado IP68 / NEMA 6P)

  • Conexión a proceso

    G / NPT 1", DN80 / 100, ANSI 3" / 4"

  • Conexión a proceso higiénica

    Tres abrazaderas ISO2852, DN80 3 1/2", DN100 4"

  • Distancia de bloqueo

    0.3 m (1 ft)

  • Aplicación

    Aplicación

  • Máx. distancia de medición

    Máx. distancia de medición

  • Comunicación

    Transmisor:
    4 ... 20 mA HART
    Profibus DP

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX

    FM

    CSA

    IECEx

    EN 10204-3.1

    3A

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1

  • Aprobaciones higiénicas

    3A

  • Opciones

    Opciones

  • Componentes

    Transmisor:
    FMU90, FMU95

  • Límites de la aplicación

    Límites de la aplicación

  • Measuring principle

    Ultrasónico

  • Característica / Aplicación

    Versión separada con cubierta de campo o carcasa con riel omega para instrumentación en gabinete de control, 300m entre sensor y transmisor

  • Suministro / Comunicación

    4 hilos (HART, Profibus DP)

  • Precisión

    +/- 2mm + 0.17% de la distancia medida

  • Temperatura ambiente

    -40 °C ... 105 °C
    (-40 °F ... 221 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 105 °C
    (-40 °F ... 221 °F)
    30 min.: 135 °C / 275 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0.7 bar ... 4 bar abs
    (10 psi ... 58 psi)

  • Principales partes húmedas

    316L (completamente soldado IP68 / NEMA 6P)

  • Conexión a proceso

    G / NPT 1", DN80 / 100, ANSI 3" / 4"

  • Conexión a proceso higiénica

    Tres abrazaderas ISO2852, DN80 (3 1/2"), DN100 (4")

  • Distancia de bloqueo

    0.3 m (1 ft)

  • Máx. distancia de medición

    5 m (16 ft)

  • Comunicación

    Transmisor:
    4 ... 20 mA HART
    Profibus DP

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX
    CSA

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1

  • Opciones

    Segunda salida 4 ... 20 mA

  • Componentes

    Transmisor:
    FMU90

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Predecesor

Seleccione su mercado / región