Medición ultrasónica / Time-of-Flight
Prosonic FDU93

Prosonic FDU93 ©Endress+Hauser
Prosonic FDU93 ©Endress+Hauser

Principio de medición por tiempo de retorno

Sensor ultrasónico de medición de nivel y caudal para conexión a FMU9x (rango de medida hasta 25 m)

El sensor ultrasónico FDU93 para una medición de nivel continua, sin contacto y sin necesidad de mantenimiento, de fluidos, pastas, fango y sólidos pulverulentos y granulados. Pero también para medición de caudal en canales abiertos y vertederos. La medición no se ve afectada por la constante dieléctrica, la densidad ni la humedad, y tampoco por las adherencias, gracias al efecto de la función de autolimpieza de los sensores. Apto para zonas con peligro de explosión. Rango de medida máximo en líquidos 25 m (85 ft), en sólidos 15 m (50 ft).
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
    • Sensor de temperatura integrado para la corrección del Time-of-Flight. Mediciones de precisión, incluso en presencia de cambios de temperatura

    • Adecuado para condiciones ambientales agresivas gracias a que el transmisor está lejos de la instalación
      (...

  • Ámbito de aplicación

    Sensor para la medición de nivel continua sin contacto de fluidos y materiales granulados en silos, sobre cintas transportadoras, en acopios y trituradoras. También para la medición de caudal en canales abiertos y vertederos. Habitualmente se usa para...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Ultrasónico

  • Característica / Aplicación

    Versión separada con carcasa de campo o riel de perfil de sombrero para instrumentación de gabinete de control, 300 metros entre el sensor y el transmisor

  • Suministro / Comunicación

    4 hilos (HART, Profibus DP)

  • Precisión

    +/- 2mm + 0.17% de la distancia medida

  • Temperatura ambiente

    -40 °C ... 95 °C
    (-40 °F ... 203 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 95 °C
    (-40 °F ... 203 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0.7 bar ... 3 bar abs
    (10 psi ... 43 psi)

  • Principales partes húmedas

    UP (poliéster no saturado)
    Silicón / Al PTFE recubierto

  • Conexión a proceso

    G / NPT 1"

  • Distancia de bloqueo

    0.6 m (2 ft)

  • Aplicación

  • Máx. distancia de medición

  • Comunicación

    Transmisor:
    4 ... 20 mA HART
    Profibus DP

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX
    FM
    CSA
    IECEx

  • Opciones

    Segunda salida 4...20mA

  • Componentes

    Transmisor:
    FMU90, FMU95

  • Measuring principle

    Ultrasónico

  • Característica / Aplicación

    Versión separada con cubierta de campo o carcasa con riel omega para instrumentación en gabinete de control, 300m entre sensor y transmisor

  • Suministro / Comunicación

    4 hilos (HART, Profibus DP)

  • Precisión

    +/- 2mm + 0.17% de la distancia medida

  • Temperatura ambiente

    -40 °C ... 95 °C
    (-40 °F ... 203 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 95 °C
    (-40 °F ... 203 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0.7 bar ... 3 bar abs
    (10 psi ... 43 psi)

  • Principales partes húmedas

    UP (poliéster no saturado)
    Silicón / Al PTFE recubierto

  • Conexión a proceso

    G / NPT 1"

  • Distancia de bloqueo

    0.6 m (2 ft)

  • Máx. distancia de medición

    15 m (50 ft)

  • Comunicación

    Transmisor:
    4 ... 20 mA HART
    Profibus DP

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX
    FM
    CSA
    TIIS

  • Opciones

    Segunda salida 4...20mA

  • Componentes

    Transmisor:
    FMU90

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Predecesor

Seleccione su mercado / región