Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Medición ultrasónica por tiempo de retorno
Prosonic FDU90

Prosonic FDU90 ©Endress+Hauser
Prosonic FDU90 ©Endress+Hauser

Principio de medición por tiempo de retorno

Sensor ultrasónico de medición de nivel y caudal para conexión a FMU9x (rango de medida hasta 3 m)

El sensor ultrasónico FDU90 para una medición de nivel continua, no invasiva y sin necesidad de mantenimiento, de fluidos, pastas, fango y sólidos pulverulentos y granulados. Pero también para medición de caudal en canales abiertos y vertederos. La medición no se ve afectada por la constante dieléctrica, la densidad ni la humedad, y tampoco por adherencias, gracias al efecto de la función de autolimpieza de los sensores. Apto para zonas con peligro de explosión. Rango de medida máximo para líquidos: 3 m (9,8 pies); sólidos: 1,2 m (3,9 pies).
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
    • Sensor de temperatura integrado para la corrección del tiempo de retorno. Mediciones de precisión, incluso en presencia de cambios de temperatura

    • Sensor de PVDF con soldadura hermética para la máxima resistencia química

    • Adecuado para condiciones...

  • Ámbito de aplicación

    Sensor para medición de nivel continua no invasiva de fluidos y sólidos granulados en silos, cintas transportadoras, reservas y trituradoras. También, medición de caudal en canales abiertos y vertederos. Típicamente se usa para mediciones en estructuras...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Ultrasónico

  • Característica / Aplicación

    Versión separada con cubierta de campo o carcasa con riel omega para instrumentación en gabinete de control, 300m entre sensor y transmisor

  • Especialidades

    Tubo de protección flotante

  • Suministro / Comunicación

    4 hilos (HART, Profibus DP)

  • Precisión

    +/- 2mm + 0.17% de la distancia medida

  • Temperatura ambiente

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0.7 bar ... 4 bar abs
    (10 psi ... 58 psi)

  • Principales partes húmedas

    PVDF (IP68 / NEMA6P)

  • Conexión a proceso

    Rosca frontal:

    G / NPT 1 1/2"

    Rosca trasera:

    G / NPT 1"

    Montaje en techo

  • Distancia de bloqueo

    0.07 m (0.23 ft)

  • Aplicación

    Aplicación

  • Máx. distancia de medición

    Máx. distancia de medición

  • Comunicación

    Transmisor:
    4 ... 20 mA HART
    Profibus DP

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX
    FM
    CSA
    TIIS
    IECEx

  • Opciones

    Segunda salida 4...20mA

  • Componentes

    Transmisor:
    FMU90, FMU95

  • Límites de la aplicación

    Espuma / posibilidad de alta turbulencia:

    FDU91

    Para escáner de patio de tanques:

    FMU95

  • Measuring principle

    Ultrasónico

  • Característica / Aplicación

    Versión separada con cubierta de campo o carcasa con riel omega para instrumentación en gabinete de control, 300m entre sensor y transmisor

  • Suministro / Comunicación

    4 hilos (HART, Profibus DP)

  • Precisión

    +/- 2mm + 0.17% de la distancia medida

  • Temperatura ambiente

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0.7 bar ... 4 bar abs
    (10 psi ... 58 psi)

  • Principales partes húmedas

    PVDF (IP68 / NEMA6P)

  • Conexión a proceso

    Rosca frontal:

    G / NPT 1 1/2"

    Rosca trasera:

    G / NPT 1"

    Montaje en techo

  • Distancia de bloqueo

    0.07 m (0.23 ft)

  • Máx. distancia de medición

    1.2 m (3.9 pies)

  • Comunicación

    Transmisor:
    4 ... 20 mA HART
    Profibus DP

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX
    FM
    CSA
    TIIS

  • Opciones

    Segunda salida 4...20mA

  • Componentes

    Transmisor:
    FMU90

  • Measuring principle

    Ultrasónico

  • Encabezado del producto

    Versión con transmisor separado en carcasa de campo o carcasa para riel tipo omega
    Solución rentable para medición de flujo en canal abierto en plantas de agua / aguas residuales

  • Máx. error medido

    exactitud:
    medición de la distancia: +/- 2mm + 0.17%
    resolución:
    medición de la distancia: 1m

  • Rango de medición

    máx. distancia de medición de hasta 3m / 32 pies

  • Máx. presión de proceso

    atm.

  • Rango de temperatura del medio

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Grado de protección

    IP68

  • Pantalla/Operación

    Transmisor

  • Salidas

    Transmisor:
    4 ... 20 mA HART
    Profibus DP
    RS485

  • Entradas

    Transmisor

  • Comunicación digital

    PROFIBUS DP
    HART

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX
    IECEx
    FM
    CSA

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región