Servomecanismo para la medición en depósitos
Proservo NMS83

Proservo NMS83 ©Endress+Hauser
Proservo NMS83 ©Endress+Hauser

Servomecanismo para la medición de nivel de líquidos, interfase y densidad de alta precisión en aplicaciones higiénicas

El sistema de medición de depósitos inteligente Proservo NMS83 está diseñado para la medición de nivel de alta precisión en líquidos en aplicaciones de custody transfer y de control de inventario con los certificados NMi y PTB. Cumple todos los requisitos para las aplicaciones higiénicas. Satisface exactamente las exigencias de la gestión de inventario y control de pérdidas en depósitos y está optimizado con respecto al ahorro total de costes y la fiabilidad.

  • Ventajas

    • Hardware y software desarrollados según IEC 61508 hasta SIL3 (con redundancia homogénea) para niveles de seguridad elevados

    • Máxima fiabilidad mediante precisión de hasta ±0,4 mm (±0,02")

    • Desarrollado de acuerdo con recomendaciones internacionales sobre...

  • Ámbito de aplicación

    Para la medición de custody transfer de gran precisión en cerveza, whisky, vino y sake.

    • Conexiones a proceso: bridas

    • Temperatura: -200 a +200 °C (-328 a +392 °F)

    • Presión: 0 a +6 bar (0 a +87 psi)

    • Rango de medida máximo: 22 m (72 pies)

    • Precisión: ±0,4 mm (±0...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Medición de Tanque Servo / Flotante

  • Característica / Aplicación

    Servo Medición de Tanque: Medición de alta precisión para nivel de líquido, interfaz, densidad de un punto y perfil de densidad para aplicaciones higiénicas

  • Especialidades

    Custody transfer level measurement

    Interface measurement

    Spot density, density profile measurement

  • Suministro / Comunicación

    85-264VAC

  • Precisión

    hasta 0.4 mm

  • Temperatura ambiente

    Estándar:

    -40°C…60°C

    (-40°F...140°F)


    Para calibración o estándares
    regulatorios:

    -25°C…55°C

    (-13°F...131°F)

  • Temperatura del proceso

    -200°C...200°C

    (-328°F...392°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    6 bar abs

  • Principales partes húmedas

    316L, AleaciónC276, PTFE

  • Conexión a proceso

    Brida:
    DN80/3" / DN150/6"

  • Máx. distancia de medición

    22 m (72 ft)

  • Comunicación

    Salidas:

    Fieldbus: Modbus RS485, V1, HART

    Salida análoga 4--20mA (Exi/ Exd)

    Salida de relevador (Exd)


    Entradas:

    Entrada análoga 4-20mA (Exi/ Exd)

    Entrada RTD de 2-, 3-, 4-hilos

    Entrada discreta (Exd, pasivo/ activo)

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, IEC Ex

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    OIML, NMi, PTB

  • Opciones

    Fieldbus redundante

    Cubierta de protección contra clima

    CIP (Limpieza en Sitio)

    Válvula de alivio

    Conexión de boquilla para purgado de gas

    Medidor de presión

    Conexión de boquilla de limpieza

  • Límites de la aplicación

    Stilling well or guide wires for turbulent
    application

    Recommend PTFE displacer for high
    viscosity application

    Interface measurement requires min. difference of 0.100 g/ml
    between layers

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • 39
    • Nr 39 Order code 71273688

      Cable, mainboard to electronics, Servo

      Cable to connect platform mainboard to Proservo electronics. Usage: Proservo NMS80/81/83.

  • 50
  • 51
  • 33,34,35,3
  • 65
    • Nr 65 Order code 71319969

      Seal, HNBR, PTFE, FVQM,EPDM,NMS81/83

      HNBR: back cover, calibration window. FVQM: display cover. EPDM: goretex filter. Usage: Proservo NMS81/83.

    • Nr 65 Order code 71319974

      Seal, FKM, FVQM, EPDM, NMS81/83

      FKM: back cover, calibration window. FVQM: display cover. EPDM: goretex filter. Usage: Proservo NMS81/83.

    • Nr 65 Order code 71319977

      Seal, CR, FVQM, EPDM, NMS81/83

      CR: back cover, calibration window. FVQM: display cover. EPDM: goretex filter. Usage: Proservo NMS81/83.

    • Nr 65 Order code 71319980

      Seal, PTFE, FVQM, EPDM, NMS81/83

      PTFE: back cover, calibration window. FVQM: display cover. EPDM: goretex filter. Usage: Proservo NMS81/83.

    • Nr 65 Order code 71319987

      Seal, VMQ, FVQM, EPDM, NMS81/83

      VMQ: back cover, calibration window. FVQM: display cover. EPDM: goretex filter. Usage: Proservo NMS81/83.

  • 80
    • Nr 80 Order code 71273690

      Wire drum bracket, Alu

      Wire drum bracket made of aluminum. Usage: Proservo NMS80.

    • Nr 80 Order code 017800-0243

      Wire ring, AlloyC

      Wire ring made of AlloyC to connect measuring wire with displacer. Usage: NMS5/NMS7, NMS80/NMS81/NMS83.

    • Nr 80 Order code 71273746

      Wire ring, PTFE

      Wire ring made of PTFE to connect measuring wire with displacer. Usage: NMS80/81/83, NMS5/NMS7, TGM5.

  • 82
    • Nr 82 Order code 71273739

      Bearing, wire drum bracket, PTFE

      Bearing to support wire drum bracket made of PTFE. Usage: Proservo NMS80/81/83.

  • 86
    • Nr 86 Order code 71273742

      Measuring wire, AlloyC, 0.2mm dia., 22m

      Measuring wire made of AlloyC 0.2mm diameter with 22m length. Usage: Proservo NMS80/81/83.

    • Nr 86 Order code 56004912

      Measuring wire, 16m, PFA>316L, 0.4 mm

      PFA coated 0.4 wire, 16m, PTFE O-ring. Usage: NMS5, TGM5.

  • 14
    • Nr 14 Order code 71312592

      Blind plug, M20, 316L, O-ring EPDM, TG

      Consists of: blind plug, O-ring 18.0x2.0. Usage: housing F35/36/37/38, NRF81, NMR81/NMR84, NMS80/NMS81/NMS83.

  • 65
    • Nr 65 Order code 71312594

      O-ring, blind plug, M20, EPDM, 5pcs., TG

      Usage: housing F35/36/37/38, NRF81, NMR81/NMR84, NMS80/NMS81/NMS83.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71312596

      Front cover Alu, sight glas, gasket

      Material: aluminum. Consists of: cover, O-ring FVMQ, PTFE coated. Usage: housing F35/36, NRF81, NMR81/NMR84, NMS80/NMS81/NMS83.

  • 17
  • 40
    • Nr 40 Order code 71312638

      Display set, RS485, holder, TG

      Consists of: operation-module, A300, optical buttons, display holder, fixing ring, cover. Usage: NRF81, NMR81/NMR84, NMS80/NMS81/NMS83.

  • 41
    • Nr 41 Order code 71312640

      Display holder, fixing ring, TG

      Consists of: fixing ring, holder. Usage: NRF81, NMR81/NMR84, NMS80/NMS81/NMS83.

  • 37
    • Nr 37 Order code 71324756

      Terminal set, I/O module, Push-in, TG

      Consists of: complete terminal set. Usage: NRF81, NMR81/NMR84, NMS80/NMS81/NMS83.

    • Nr 37 Order code 71324757

      Terminal set, I/O module, screw type, TG

      Consists of: complete terminal set. Usage: NRF81, NMR81/NMR84, NMS80/NMS81/NMS83.

  • 88
  • 84
  • 31

Seleccione su mercado / región