Medición radiométrica
Sincronizador de radiación gamma FHG66

Sincronizador de radiación gama FHG66 ©Endress+Hauser

Sincronización de un número ilimitado de moduladores de radiación gama FHG65 para una medición sin obstáculos

El sincronizador de radiación gama FHG66 se ha desarrollado para la sincronización de un número ilimitado de moduladores de radiación gama FHG65 para una medición sin obstáculos con Gammapilot FMG60. El modulador de radiación gama FHG65 se ha desarrollado para una supresión efectiva de la radiación de fondo y externa (por ejemplo, procedente de un reactor de prueba no destructiva de materiales). El equipo FHG66 supervisa el correcto funcionamiento de solo un modulador simple.
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
    • Medición sin obstáculos con Gammapilot FMG60 en caso de radiación interferente procedente de pruebas no destructivas de materiales de hasta 50 μSv/h o radiación de fondo fluctuante

    • La máxima seguridad del sistema gracias a unas señales de medición seguras

    • Unas mediciones continuas que aumentan la disponibilidad y la fiabilidad...

  • Ámbito de aplicación

    • Sincronización de un número ilimitado de moduladores de radiación gama FHG65.

    • Supervisión de los moduladores simples

Details

  • Measuring principle

    Límite radiométrico

  • Comunicación

    Relevador: 1x SPDT

  • Measuring principle

    Densidad Radiométrica

  • Característica / Aplicación

    Sincronización de un número ilimitado de Moduladores Gama FHG65

  • Suministro / Comunicación

    DC: 18...36 V

  • Temperatura ambiente

    Montado de forma individual:

    -20°C ...60°C

    ( -4°F ... 142 °F)

    Montado en una fila sin separación lateral:

    -20°C... 50°C

    ( -4°F ...122°F)

    Instalado en carcasa protectora:

    -20°C ... 40°C

    ( -4°F ... 104°F)

  • Opciones

    Relevador: 1x SPDT

  • Especialidades

    Si se utilizan múltiples Moduladores Gamma FHG65

  • Measuring principle

    Radiométrico

  • Característica / Aplicación

    Sincronización de un número ilimitado de Moduladores Gama FHG65

  • Especialidades

    Si son utilizados múltiples Moduladores Gama FHG65

  • Suministro / Comunicación

    DC: 18...36 V

  • Temperatura ambiente

    Montado individualmente:

    -20°C ...60°C

    ( -4°F ... 142°F)

    Montado en una hilera sin espacios laterales:

    -20°C... 50°C

    ( -4°F ...122°F)

    Instalado en una cubierta protectora:

    -20°C ... 40°C

    ( -4°F ... 104°F)

  • Comunicación

    Relevador: 1x SPDT

  • Measuring principle

    Límite radiométrico

  • Comunicación

    Relevador: 1x SPDT

  • Measuring principle

    Radiométrico

  • Característica / Aplicación

    Sincronización de un número ilimitado de Moduladores Gama FHG65

  • Especialidades

    Si son utilizados múltiples Moduladores Gama FHG65

  • Suministro / Comunicación

    DC: 18...36 V

  • Temperatura ambiente

    Montado individualmente:

    -20°C ...60°C

    ( -4°F ... 142°F)

    Montado en una hilera sin espacios laterales:

    -20°C... 50°C

    ( -4°F ...122°F)

    Instalado en una cubierta protectora:

    -20°C ... 40°C

    ( -4°F ... 104°F)

  • Comunicación

    Relevador: 1x SPDT

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región