Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial


Detección de nivel conductiva
Sonda de varilla única 11961Z

Sonda 11961Z ©Endress+Hauser

Detección de nivel de líquidos conductivos de alta resistencia en calderas de vapor y productos agresivos

El equipo 11961Z es una sonda de alta resistencia para aplicaciones con productos agresivos gracias a los materiales resistentes a la corrosión de la varilla y el aislante. Puede ser usada en calderas de vapor gracias a su aislamiento cerámico resistente al vapor y el agua caliente.
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
    • Medición segura y fiable en productos agrsivos gracias a los materiales resistentes a la corrosión de la varilla y el aislante

    • Puede ser usada en calderas de vapor gracias a su aislamiento cerámico resistente al vapor y el agua caliente.

    • En particular,...

  • Ámbito de aplicación

    Para detección de nivel conductiva en depósitos de proceso o de almacenamiento, a partir de conductividades de 0,02 mS/cm. Como prevención contra reboses con monitorización de línea incluso en lugares con peligro de deflagración clasificados como Zona 0...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Conductivo

  • Característica / Aplicación

    Sonda de una varilla para alta y extremadamente baja temperatura y alta presión. Resistente a la corrosión.

  • Suministro / Comunicación

    Relé
    PFM

  • Temperatura ambiente

    -200 °C ... 250 °C
    (-328 °F ... 482 °F)

  • Temperatura del proceso

    -200 °C ... 250 °C
    (-328 °F ... 482 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 160 bar abs
    (Vacío ... 2.320 psi)

  • Min. Conductividad del medio

    20 µS/cm

  • Principales partes húmedas

    Cerámica, 316Ti

  • Conexión a proceso

    G 1/2

  • Longitud del sensor

    0.1m ... 2m
    (3.9" ... 79")

  • Comunicación

    Relevador

  • Aprobaciones de seguridad

    Prevención contra sobrellenado WHG

  • Componentes

    Transmisor: FTW325

  • Límites de la aplicación

    Observe la conductividad min. del medio

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Predecesor

Seleccione su mercado / región