Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Detección de nivel
conductiva
Sonda de varilla única 11371

Sonda 11371 ©Endress+Hauser

Detección de nivel de líquidos conductivos en la industria alimentaria

La sonda 11371 se usa como detección de nivel en depósitos con productos alimentarios líquidos, por ejemplo, leche, cerveza o zumos. Los materiales resistentes a la corrosión para la varilla y el aislante, y la función de CIP/SIP la hacen perfecta para la industria alimentaria.
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
    • Medición fiable gracias a los materiales resistentes a la corrosión de la varilla y el aislante (puede utilizarse con materiales agresivos)

    • Procesos higiénicos seguros gracias a la función CIP/SIP de la sonda (no se requieren procesos de depuración...

  • Ámbito de aplicación

    Detección de nivel por conductividad en depósitos con productos alimentarios líquidos, por ejemplo, leche, cerveza o zumo de fruta.

    • Conexiones a proceso: roscas y bridas

    • Rango de medición: 50 a 2.000 mm (1,9 a 78,7")

    • Temperatura: -10 a 100 °C (14 a 212°F)

    • ...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Conductivo

  • Característica / Aplicación

    Sonda de una varilla. Recorte de varilla simple o cambio de varilla en el sitio.

  • Suministro / Comunicación

    Relevador

  • Temperatura ambiente

    -20 °C ... 120 °C
    (-4 °F ... 248 °F)

  • Temperatura del proceso

    -20 °C ... 120 °C
    (-4 °F ... 248 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 10 bar
    (Vacío ... 145 psi)

  • Min. Conductividad del medio

    20 µS/cm

  • Principales partes húmedas

    PFA, 316TI

  • Conexión a proceso

    G 1 1 / 2A
    boquilla tipo set-in

  • Longitud del sensor

    0.05m ... 2m
    (2" ... 79")

  • Comunicación

    Relevador

  • Componentes

    Transmisor: FTW325

  • Límites de la aplicación

    Observe la conductividad min. del medio

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Predecesor

Seleccione su mercado / región