Medición de nivel
capacitiva
Liquicap FMI52

Liquicap FMI52 ©Endress+Hauser
Liquicap FMI52 ©Endress+Hauser

Medición de nivel capacitiva con compensación activa de adherencias

Para medición en continuo de nivel e interfase en líquidos - para amplios rangos de medida

Liquicap FMI52 es una sonda de cable fiable completamente aislada para la monitorización de nivel en continuo en líquidos, en particular en depósitos pequeños, con productos con tendencia a formar adherencias y temperaturas muy altas; especialmente para rangos de medición amplios. La medición es independiente de la constante dieléctrica (cd). Utilizado junto con el equipo Fieldgate FXA320 (detección remota de valores de medición utilizando la tecnología de Internet), Liquicap es una solución ideal para soluciones de gestión de inventarios.
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
    • También es usado en sistemas de seguridad que requieren seguridad funcional según SIL2 de acuerdo con IEC 61508

    • Aplicación fiable y universal gracias a una amplia gama de certificados y homologaciones

    • No necesita calibración (preconfigurado de fábrica)....

  • Ámbito de aplicación

    El equipo es independiente del valor de la constante dieléctrica (cd) del líquido a partir de conductividades de 100 μS/cm y permite la medición de diversos líquidos sin necesidad de calibración.

    • Conexiones a proceso: bridas y roscas

    • Presión de proceso:...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Capacitivo

  • Característica / Aplicación

    Sonda de soga completamente aislada, para condiciones de proceso estándar y extremas (temperatura, presión)

  • Medición de interfaz

    Interfaces líquido/líquido también con capas de emulsión.

  • Especialidades

    Longitud inactiva
    Calibrado de fábrica
    corto tiempo de respuesta al cambiar el valor

  • Suministro / Comunicación

    12-36V DC HART
    PFM

  • Precisión

    repetitividad 0,1%

  • Error de linealidad para líquidos conductivos

    <0,25%

  • Temperatura ambiente

    -50°C...+70°C
    -58°F...+158°F

  • Temperatura del proceso

    -80°C...200°C
    -112°F...392°F

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 100 bar abs
    (Vacío ... 1.450 psi)

  • Principales partes húmedas

    Material de aislamiento: FEP,PFA
    316L

  • Conexión a proceso

    G 3/4, G 1, G1 1/2 /NPT 3/4", NPT 1, NPT1 1/2"
    Brida desde DN25.../ANSI 1".../JIS...

  • Conexión a proceso higiénica

    Tres abrazaderas ISO2852 chapeadas libres de espacios

    Acoplamiento de lácteos

    Sello montado a ras

  • Longitud del sensor

    Longitud total: 6m (20ft)
    Longitud inactiva: máx.. 2m (7ft)

  • Máx. distancia de medición

    0.42 m ... 10.0 m
    (1.38 pies ... 33 pies)

  • Comunicación

    4...20mA HART
    PFM

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX

    TIIS

    NEPSI

    WHG/ Protección contra sobrellenado
    SIL
    EHEDG
    GL sector naval

  • Aprobaciones de seguridad

    Prevención contra sobrellenado WHG

    SIL

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1

    NACE MR0175

  • Aprobaciones higiénicas

    EHEDG

  • Aprobación marítima

    GL/ ABS

  • Opciones

    Carcasa separada
    junta de sonda hermética al gas

  • Límites de la aplicación

    Cambiante, medios
    no conductores, conductividad
    < 100 μS/cm


    Observe la reducción de presión y temperatura

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • 20
    • Nr 20 Order code 52002698

      Cover F13 Ex Alu, gasket

      O-ring EPDM. Usage: housing F13, aluminium, Ex d.

    • Nr 20 Order code 52006903

      Cover T13 Alu, gasket EPDM

      O-ring EPDM. Usage: housing T13, aluminium.

    • Nr 20 Order code 52025605

      Cover F16 high, transparent, gasket

      Display cover, gasket EPDM. Usage: housing Polyester, FMI21, FMI51/FMI52, FMU30.

    • Nr 20 Order code 52025606

      Cover F16 grey, PBTP, gasket

      Gasket EPDM. Usage: housing F16 Polyester, FMI21, FMI51/FMI52, FMU30, FTI51/FTI52/ FTI55/FTI56, FTI77, FTL50/FTL51/FTL51C/ FTL51H, FTL70/FTL71, FTL80/FTL81/FTL85, FTW31/FTW32.

    • Nr 20 Order code 52027000

      Cover F15 316L, gasket

      Gasket 67.5x2.9x1.5, VMQ/PTFE. Usage: housing F15, stainless steel.

    • Nr 20 Order code 52028269

      Cover F15 316L, high, sight glass,gasket

      Sight glass: glass. Gasket 67.5x2.9x1.5, VMQ/PTFE. Usage: housing F15, stainless steel.

    • Nr 20 Order code 52028270

      Cover F13/F17 Alu,high,sight glass,gask.

      Sight glass: glass. O-ring 70.0x3.0 EPDM. Usage: housing F13/F17 aluminium.

    • Nr 20 Order code 52028271

      Cover T13 Alu,Ex d,high,sight glass,gas.

      Sight glass: mineral glass. Individual tested, EEx d/XP. O-ring EPDM, FDA 72.0x3.0. Usage: housing T13 aluminium.

  • 25
    • Nr 25 Order code 52007103

      Cover T13 "Terminal" Alu, gasket EPDM

      O-ring EPDM. Usage: terminal compartment, housing T13, aluminium.

  • 30
  • 40
    • Order code 942901-0001

      Rope shortening kit FMI52/FTI52

      PTFE version. Usage: FMI52, FTI52.

    • Order code 919806-1000

      Mounting set (2"/pipe 38_V4A

      Usage: FMI51/FMI52, FTG20, FTI51/FTI52,FTI55/FTI56, FTI77, FTM50/FTM51/FTM52.

    • Order code 71040497

      Weather protection cover F13/F17/F18/F27

      Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52/FTI55/FTI56, FTI77, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL70/FTL71, FTL80/FTL81/FTL85, FTM20/FTM21, FTM50/FTM51/FTM52.

    • Order code 71127760

      Protection cover F16 housing

      Usage: FDR56, FMI21, FMI51/FMI52, FQR56, FTI51/FTI52/FTI55/FTI56, FTI77, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL70/FTL71, FTL80/FTL81/FTL85, FTM20/FTM21, FTM50/FTM51/FTM52, FTR20, FTW31/FTW32/FTW33.

  • 57
    • Nr 57 Order code 71185027

      Sealing ring G3/4, 27x32, FA, 5 pcs.

      Process gasket DIN7603-A. Usage: process connection, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTI55, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FTL50/FTL50H/FTL51, FTL80/FTL81, FMP50/FMP51/FMP56, FMR62.

    • Nr 57 Order code 52014048

      Sealing ring G1, 33x39 FA, 5 pcs.

      Process gasket DIN7603-A. Usage: process connection, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTI55, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, Sliding sleeve G1 316L (52003663), 316L, 3.1 (52011880), AlloyC22, 3.1 (71118691), FTL51, FTL71, FTL81, AlloyC22 (52003664), FTL51, FTL71.

    • Nr 57 Order code 52014047

      Sealing ring G1-1/2, 48x55 FA, 5 pcs.

      Process gasket DIN7603-A. Usage: process connection, FMI21, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTI55, FTW31/FTW32, FMP51/FMP57, FMR60/FMR62/FMR67, Sliding sleeve G1-1/2 316L (52003665), 316L,3.1 (52011882), FTL51, FTL71,FTL81, AlloyC4 (52003666), FTL51, FTL71.

    • Order code

      Weld-in adapter and correspondig sealings

    • Order code 214880-0002

      Weld-in adapter UNI D65, 316L

      Flush mount process connection. Core hole: 65mm. Material: 316L. Seal: silicone profile gasket. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMB50, FMB70, FMD71/FMD78, FMI51/FMI52, FMP52, FTI51/FTI52, PMC51, PMP23, PMP55, PMP75.

    • Order code 52010174

      Weld-in adapter UNI D65, 316L, 3.1

      Flush mount process connection. Core hole: 65mm. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone profile gasket. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMB50, FMB70, FMD71/FMD78, FMI51/FMI52, FMP52, FTI51/FTI52, PMC51, PMP23, PMP55, PMP75.

    • Order code 52006262

      Weld-in adapter UNI D85, 316L

      Flush mount process connection. Core hole: 85mm. Material: 316L. Seal: silicone profile gasket. Usage: FMB50, FMB70, FMD71/FMD78, FMI51/FMI52, FMP52, FTI51/FTI52 PMC51, PMP23, PMP55, PMP75.

    • Order code 52010173

      Weld-in adapter UNI D85, 316L, 3.1

      Flush mount process connection. Core hole: 85mm. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone profile gasket. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMB50, FMB70, FMD71/FMD78, FMI51/FMI52, FMP52, FTI51/FTI52, PMC51, PMP23, PMP55, PMP75.

    • Order code 52001051

      Weld-in adapter G1, d=60, 316L

      Flush mount process connection. Material: 316L. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Usage: TM401/TM411, TMR35.

    • Order code 52011896

      Weld-in adapter G1, d=60, 316L, 3.1

      Flush mount process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Usage: TM401/TM411, TMR35.

    • Order code 52014472

      O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5 pcs.

      Material: silicone VMQ 70. Usage: weld-in adapter G1, 316L, (52001051) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Weld-in adapter G1, 316L, 3.1, (52011896) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81,QMW43, sliding sleeve FTM21.

    • Order code 71086102

      O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, USP, 3 pcs.

      Material: silicone VMQ. USP Class VI. Usage: weld-in adapter G1, 316L, (52001051) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Weld-in adapter G1, 316L, 3.1, (52011896) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81,QMW43, sliding sleeve FTM21.

    • Order code 71140668

      O-ring 28.17x3.53 EPDM, FDA, USP, 3 pcs.

      Material: EPDM 70. USP Class VI, 3-A. Usage: weld-in adapter G1, 316L, (52001051) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Weld-in adapter G1, 316L, 3.1, (52011896) flush mounted, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81,QMW43, sliding sleeve FTM21.

  • Predecesor

Seleccione su mercado / región