Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Detección de nivel
capacitiva
Nivector FTC968

Nivector FTC968 ©Endress+Hauser
Nivector FTC968 ©Endress+Hauser
Nivector FTC968 ©Endress+Hauser
Nivector FTC968 ©Endress+Hauser

Para todo tipo de materiales sólidos pulverulentos y granulados de grano fino

Nivector FTC968 es una sonda sencilla y económica para la detección de nivel en aplicaciones con sólidos granulados en silos que contienen materiales pulverulentos o granulados de grano fino. Su diseño para montaje enrasado y sus materiales lo convierten en apto para uso en la industria alimentaria.
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
    • Montaje y puesta en marcha sencillos sin necesidad de calibración

    • Seguridad mecánica, buen rendimiento y larga vida útil gracias a no tener partes que experimentan desgaste

    • Funcionamiento fiable gracias a su insensibilidad ante interferencias...

  • Ámbito de aplicación

    Para la detección de nivel en silos que contienen materiales sólidos pulverulentos o granulados de grano fino (tamaño máximo de las partículas: 10 mm), asimismo para uso con productos alimentarios. Nivector FTC 968 está diseñado para utilizarse en
    ...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Sólido Capacitivo

  • Característica / Aplicación

    Compacto para todos los tipos de sólidos en polvo / sólidos a granel de grano pequeño

  • Especialidades

    Compensación de acumulación activa

  • Suministro / Comunicación

    AC de 2 hilos: 24V ... 253V
    DC de 3 hilos: 10V ... 55V

  • Temperatura ambiente

    -20 °C ... 60 °C
    (-4 °F ... 140 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 6 bar
    (Vacío ... 87 psi)

  • Principales partes húmedas

    PC, PA
    "Protector":
    material de tereftalato de polibutileno reforzado con fibra de vidrio (PBT-GF) listado por la FDA
    (conforme a 21 CFR 177.1660)

  • Conexión a proceso

    G1, G1 1/2

  • Comunicación

    AC de 2 hilos
    DC de 3 hilos

  • Opciones

    Protector

  • Límites de la aplicación

    DK mín 1,6
    Observe el descenso de la presión y la temperatura

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
    • Order code

      Unit is not repairable.

    • Order code

      No spare parts available.

    • Order code 71329077

      Protector for Nivector FTC968

      Mounting adapter, thread G1-1/2. Material: PBT-GF, FDA listed. Temp.: -20...+80oC, immersion: 81mm. :: Protection against abrasion. :: No solids flow at Nivector-exchange. Verwendung: FTC968.

    • Order code 71329083

      Protector for Nivector FTC968Z

      Mounting adapter, thread G1-1/2. Material: PBT-GF, FDA listed. Temp.: -20...+80oC, immersion: 81mm. :: Protection against abrasion. :: No solids flow at Nivector-exchange. Usage: FTC968Z.

Seleccione su mercado / región