Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Detección de nivel conductiva
Sonda de varilla única 11375Z

Sonda 11375Z ©Endress+Hauser

Detección de nivel sencilla en aplicaciones de líquidos conductivos con temperaturas elevadas

El equipo 11375Z es una solución fiable y económica para la detección de nivel conductiva en depósitos de proceso o almacenamiento para toda clase de líquidos.
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
    • Larga vida útil y funcionamiento fiable no sujeto a desgastes al no haber partes móviles en el depósito

    • Sonda económica para líquidos conductivos

    • La sonda puede acortarse cuanto sea necesario

    • Adaptador de refrigeración para temperaturas de fluido...

  • Ámbito de aplicación

    Para detección de nivel conductiva en depósitos de proceso o de almacenamiento, a partir de conductividades de 0,02 mS/cm. Como prevención contra reboses con monitorización de línea incluso en zonas con peligro de explosión clasificadas como Zona 0, o...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Conductivo

  • Característica / Aplicación

    Sonda de una varilla para alta temperatura y alta presión. Resistente a la corrosión.

  • Suministro / Comunicación

    Relevador

  • Temperatura ambiente

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 135 °C
    (-40 °F ... 275 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío .... 50 bar
    (Vacío ... 725 psi)

  • Min. Conductividad del medio

    20 µS/cm

  • Principales partes húmedas

    PTFE, 316TI

  • Conexión a proceso

    G 1 1/2

  • Longitud del sensor

    0.05m ... 2m
    (2" ... 79")

  • Comunicación

    Relevador

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX
    WHG/ Prevención de sobrellenado

  • Aprobaciones de seguridad

    Prevención contra sobrellenado WHG

  • Componentes

    Transmisor: FTW325

  • Límites de la aplicación

    Observe la conductividad min. del medio

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región