Resumen de especificaciones
-
Temperatura del proceso
-50°C ... 180°C
(-58°F ... 356°F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Vacío ... 25 bar
(Vacío ... 362 psi)
Ámbito de aplicación
Solicap FTI55 es una sonda de varilla totalmente/parcialmente aislada destinada a la detección de nivel en aplicaciones con sólidos granulados de grano fino y grano grueso. Proporciona la máxima fiabilidad debido a su compensación activa de la acumulación de suciedad y es apta para una amplia gama de aplicaciones gracias a numerosos certificados. Debido a su diseño robusto, se puede utilizar también para obtener mediciones precisas en aplicaciones con cargas laterales muy elevadas de hasta 300 Nm.
Para aplicaciones con cargas laterales muy elevadas de hasta 300 Nm Fieldgate y Solicap representan una solución para el aprovisionamiento de materiales y la optimización logística (control de inventario)
Conexiones a proceso: bridas y roscas
Rango de medición: 200 a 4.000 mm (4 a 157")
Temperatura: -50 a +180 °C (-58 a +356 °F)
Presión: -1 a +25 bar (-14,5 a +363 psi)
Certificados internacionales de protección contra explosiones, SIL
Ventajas
Máxima seguridad y fiabilidad gracias a su diseño muy robusto para condiciones de proceso exigentes
Económico gracias a una puesta en marcha sencilla y rápida ya que la calibración se realiza pulsando un botón
Aplicación universal gracias a una amplia gama de certificados y homologaciones
Protección contra sobretensión de dos etapas contra descargas estáticas desde el silo
Compensación activa de adherencias con tendencia a acumularse para sólidos granulados (en desarrollo)
Seguridad aumentada debido a la monitorización automática permanente de la electrónica
Reducción de los costes de almacenamiento gracias a un modelo de varilla (para un aislamiento parcial) y a un modelo de cable (para un aislamiento parcial y total) fáciles de acortar
Vídeos
-
Detección de nivel capacitiva con compensación de adherencias activa.
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
Measuring principle
Sólido Capacitivo
-
Característica / Aplicación
Sonda de varilla totalmente/parcialmente aislada para sólidos a granel de grano pequeño/grano grande
Calibración simple
Adecuada para medios abrasivos
Sonda sumamente robusta -
Especialidades
Longitud inactiva
Compensación de acumulación activa
Alta carga lateral
Sonda extremadamente robusta -
Suministro / Comunicación
19 ... 253V AC
10 ... 55V DC-PNP
19...253V AC bzw 10...55V DC
8/16mA, 11 ... 36V DC
PFM
3 hilos -
Temperatura ambiente
-50°C ... 70°C
(-58°F ... 158°F) -
Temperatura del proceso
-50°C ... 180°C
(-58°F ... 356°F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Vacío ... 25 bar
(Vacío ... 362 psi) -
Principales partes húmedas
PE, PPS, 316L, Acero
-
Conexión a proceso
Cuerda R1 1/2, NPT1 1/2
Bridas de DN50.../ANSI 2".../JIS... -
Longitud del sensor
0.2m ... 4m
(8" ... 157")
Longitud inactiva: 0.1m ...1m
(2" ... 39") -
Comunicación
2 hilos 19-253 VAC
DC PNP
Relevador DPDT
PFM
3 hilos
8/16 mA -
Certificados / Aprobaciones
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, JPN Ex, NEPSI
-
Aprobaciones de seguridad
SIL
-
Aprobaciones de diseño
EN 10204-3.1
-
Componentes
PFM: FTC325, FTC625, FTC470Z, FTC471Z
3 hilos: FTC325 -
Límites de la aplicación
DK min 2
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios
Productos relacionados