Medición en depósitos
Transmisor analógico AT1

Transmisor analógico AT1 ©Endress+Hauser

Para la monitorización remota de un depósito

El transmisor AT1 está diseñado para acoplarse a los equipos de medición de nivel LT5. Sus funciones principales son las salidas analógicas de 4 a 20 mA y una salida de alarma de contacto.

  • Ventajas

    • Transmisión del nivel del depósito mediante señales analógicas

    • Máximo de 6 salidas de alarma de contacto

    • Fácil mantenimiento gracias a la simplicidad de su mecanismo

  • Ámbito de aplicación

    Temperatura ambiente: -20 a +60 °C (-4 a +140 °F)

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región