El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

Nivotester FTR525
Transmisor de proceso para FQR57/FDR57

Transmisor de proceso con unidad de control para Soliwave FQR57/FDR57

  • Nivotester FTR525 ©Endress+Hauser

El transmisor de proceso Nivotester FTR525 se utiliza junto con la barrera de microondas Soliwave FQR57/FDR57 para la detección de nivel y el caudal de sólidos granulados (paso / no paso de producto, tendencia). La barrera de microondas también es apta para detectar y contar objetos, detectar incrustaciones así como monitorizar procesos de llenado y puntos de transferencia de material. Puede instalarse en containers, conductos, tolvas, estaciones de llenado, ejes, filtros o tuberías.

Ventajas

  • Operación guiada por menú sencilla y cómoda mediante indicador y teclas

  • Funciones de ajuste diferentes (automáticas o manuales) con representación gráfica clara del rango de detección configurado y la fuerza de la señal de corriente

  • Se pueden configurar hasta 5 canales diferentes para la operación en paralelo de diversas barreras de microondas que se instalan muy cerca entre ellas

  • Ofrece funciones para el análisis de aplicaciones

  • Proporciona diversas opciones de ajuste como el tiempo de amortiguación, consignas seleccionables de activación y desactivación, así como retardos de activación y desactivación

  • Instalación sencilla gracias a un cabezal compacto para un fácil montaje en serie en carril de fijación superior estándar y cableado mediante conectores de regleta extraíble

  • Alto nivel de fiabilidad mediante la monitorización de la línea hasta el sensor

Ámbito de aplicación

Detección de nivel (mín./máx.) sin contacto (sin desgaste ni mantenimiento) y monitorización de caudal (paso / no paso de producto, tendencia) para sólidos granulados.

  • Detección, recuento y posicionamiento de objetos

  • Detección y análisis de incrustaciones y suciedad en filtros

  • Monitorización de procesos de llenado

  • Monitorización de puntos de transferencia de material

  • Para aplicaciones a altas temperaturas de hasta 450 °C (+842 °F)

  • Para aplicaciones a alta presión de hasta 20 bar (+290 psi)

  • Certificados internacionales de protección contra explosión

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: Nivotester FTR325

Contacto

Endress+Hauser Instruments International AG
Kaegenstrasse 2 4153 Reinach Suiza
Tel.: +41 61 715 81 00
Fax: +41 61 715 25 00
Enviar correo electrónico

Noticias

Este sitio Web utiliza cookies. Si Ud. continúa navegando por este sitio Web, consideramos que acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí cerrar

Seleccione su mercado / región