Medición por ultrasonidos
Time-of-Flight
Prosonic FMU90

Cabezal de montaje en raíl de fijación superior Prosonic FMU90 ©Endress+Hauser
Cabezal para montaje en campo Prosonic FMU90 ©Endress+Hauser

Principio de medición Time-of-Flight

Prosonic FMU90 ©Endress+Hauser

Transmisor en cabezal para instalación en campo o montaje en raíl de fijación superior para hasta 2 sensores FDU90/91/92/93/95

Las versiones remotas de Prosonic FMU90 con cabezal para montaje en campo o para instalación en raíl de fijación superior para los instrumentos del armario de control son aptas para la medición de nivel continua y sin contacto de fluidos, pastas, fangos y materiales pulverulentos o sólidos granulados. También es posible la medición de caudal en canales abiertos y vertederos como la medición simultánea de nivel y caudal en una balsa de desbordamiento de aguas pluviales con 1 solo sensor. Versión de 1 o 2 canales con hasta 6 relés destinados a alarma de tendencias, salida de pulsos de caudal o alarma de retención de agua / fango.
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
    • Funcionamiento sencillo guiado por menú con indicador de 6 líneas de textos sencillos, seleccionable en 15 idiomas

    • Curvas envolventes en el indicador para un diagnóstico fácil y rápido

    • Facilidad de configuración, diagnóstico y documentación del punto de...

  • Ámbito de aplicación

    Medición de nivel de fluidos y sólidos granulados con 1 o 2 sensores para alturas de hasta 45 m y detección de nivel límite. Control de bombas, control de rejillas y, como opción: función adicional para el control de bombeo.

    • Cálculos: promedios,...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Ultrasónico

  • Característica / Aplicación

    Versión separada con carcasa de campo o riel de perfil de sombrero para instrumentación de gabinete de control, hasta 6 relés para control de límite de bomba/rastrillo/límite, versión de 1 o 2 canales

  • Especialidades

    Protección Clase IP 66 / NEMA 4x
    reconocimiento automático de sensores FDU9x
    Opcional: medición de flujo para canales y vertederos abiertos o funciones adicionales de control de bombas

  • Suministro / Comunicación

    90 ... 253 VAC
    10.5 ... 32 VDC
    hasta 2x 4...20mA HART
    Profibus DP

  • Precisión

    +/- 2mm + 0.17% de la distancia medida

  • Temperatura ambiente

    -40 °C ... 60 °C
    (-40 °F ... 140 °F)

  • Comunicación

    hasta 2x 4 ... 20 mA HART
    Profibus DP

  • Certificados / Aprobaciones

    FMU autorizada para operar FDU9x en Zona Ex

    CSA GP (probada conforme a UL)

  • Opciones

    pantalla iluminado, pantalla gráfico de 6 líneas con guía de menú específica al país, diagnóstico en sitio con curva envolvente en pantalla

  • Componentes

    Sensores FDU9x

  • Measuring principle

    Ultrasónico

  • Encabezado del producto

    Versión separada con carcasa de campo o riel de perfil de sombrero para instrumentación de gabinete de control, hasta 6 relés para alarma de tendencia, salida de impulsos de flujo o alarma de retrolavado/lodo, versión de 1 o 2 canales

  • Características del sensor

    curvas de flujo pre-programadas para medición típica de canal abierto

  • Grado de protección

    IP66 (carcasa de campo)
    IP20 (carcasa para riel de perfil de sombrero)

  • Pantalla/Operación

    pantalla iluminado, pantalla gráfico de 6 líneas con guía de menú específica al país, diagnóstico en sitio con curva envolvente en pantalla

  • Salidas

    HART 4... 20mA
    Opcional:
    segunda salida de 4...20 mA (por ej., para 2 veces medición de flujo
    1 relé (estándar)
    Optional:
    3 o 6 relés

  • Entradas

    hasta 2 sensores FDU9x

  • Comunicación digital

    HART
    Profibus DP

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    FMU autorizada para operar FDU9x en Zona Ex

  • Measuring principle

    Ultrasónico

  • Característica / Aplicación

    Versión separada con carcasa de campo o riel de perfil de sombrero para instrumentación de gabinete de control, hasta 6 relés para control de límite, versión de 1 o 2 canales

  • Especialidades

    Protección Clase IP 66 / NEMA 4x
    reconocimiento de sensor automático de sensores FDU9x

  • Suministro / Comunicación

    90 ... 253 VAC
    10.5 ... 32 VDC
    hasta 2x 4...20mA HART
    Profibus DP

  • Precisión

    +/- 2mm + 0.17% de la distancia medida

  • Temperatura ambiente

    -40 °C ... 60 °C
    (-4 °F ... 140 °F)

  • Comunicación

    hasta 2x 4 ... 20 mA HART
    Profibus DP

  • Certificados / Aprobaciones

    FMU autorizada para operar FDU9x en Zona Ex

    ATEX: FMU para carcasa de campo

    CSA GP (probada conforme a UL)

  • Opciones

    pantalla iluminado, pantalla gráfico de 6 líneas con guía de menú específica al país, diagnóstico en sitio con curva envolvente en pantalla

  • Componentes

    Sensores FDU9x

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Predecesor

Seleccione su mercado / región