Presión absoluta y relativa
Cerabar PMP55

Cabezal higiénico Cerabar PMP55 ©Endress+Hauser
Cabezal separado Cerabar PMP55 ©Endress+Hauser
Cerabar PMP55 con membrana TempC ©Endress+Hauser

Principio de medición de presión

La nueva membrana TempC

Cerabar PMP55 con membrana TempC ©Endress+Hauser
Primer plano del equipo Cerabar PMP55 ©Endress+Hauser

Transmisor de presión digital con diafragma separador completamente soldado para la medición en gases o líquidos

El transmisor de presión digital PMP55 con diafragma separador metálico se utiliza normalmente en procesos industriales e higiénicos para medir presión, nivel, volumen o masa en líquidos. Apto para aplicaciones a alta presión y también temperaturas de proceso extremas de -70 a +400 °C (-94 a 750 °F). El menú de Configuración rápida con rango de medida ajustable permite una puesta en marcha sencilla, reduce costes y ahorra tiempo. SIL2 según IEC 61508 e IEC 61511.

  • Ventajas

    • Gran variedad de conexiones a proceso y materiales de membrana diferentes

    • La nueva membrana TempC minimiza las influencias debidas a las fluctuaciones de las temperaturas ambiente y de proceso

    • Puesta en marcha fácil guiada por menú desde el indicador...

  • Ámbito de aplicación

    Cabezal de compartimento único de aluminio o acero inoxidable (316L).

    • Conexiones a proceso: roscas, bridas o conexiones higiénicas

    • Temperatura de proceso: -70 a +400 °C (-94 a +752 °F)

    • Rangos de medida: -1/0 a +400 bar (-15/0 a +6.000 psi)

    • Precisión: ±0,15...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Presión absoluta y del medidor

  • Característica / Aplicación

    Transmisor de presión inteligente y confiable, con celda de medición piezoresistiva
    y diafragma de metal soldado aislante de proceso y sello de diafragma

  • Suministro / Comunicación

    4 ..20mA HART:
    11,5...45V DC
    Ex ia: 11,5...30V DC

    PROFIBUS PA

    FOUNDATION Fieldbus

  • Precisión

    0.15%
    Platino 0.075%

  • Estabilidad a largo plazo

    0,1% de URL/año

  • Temperatura ambiente

    -40°C...85°C
    (-40°F...185°F)

  • Temperatura del proceso

    -70°C…400°C
    (-94°F…752°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    600bar (9000psi)

  • Rango de medición del proceso

    1bar...400bar
    (15psi...6000psi)

  • Principales partes húmedas

    316L
    Aleación C
    Montel
    Tantal
    Rodio

  • Conexión a proceso

    Junta del diafragma
    Bridas (DIN, ANSI, JIS)
    Abrazadera tipo tri-clamp ISO2852
    Conexiones higiénicas

  • Máx. distancia de medición

    4000m (13.123ft) H2O

  • Comunicación

    4...20 mA HART

    PROFIBUS PA

    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX
    CSA
    FM
    IECEx
    TIIS
    NACE
    SIL
    3A/ aprobaciones EHEDG
    certificados de inspección

  • Aprobaciones de seguridad

    SIL

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1

    NACE MR0175, MR0103

    AD2000

  • Aprobaciones higiénicas

    3A, EHEDG

    CoC ASME-BPE

  • Aprobación marítima

    GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV

  • Opciones

    pantalla local

  • Límites de la aplicación

    Celda de medición: Metal soldado
    Si está presurizada, posiblemente usar medición de presión diferencial con dos transmisores de presión (presión diferencial electrónica). Observar la relación de presión del cabezal/presión hidrostática

  • Measuring principle

    Presión absoluta y del medidor

  • Característica

    Transmisor de presión inteligente y confiable, con celda de medición piezoresistiva
    y diafragma de metal soldado aislante de proceso y sello de diafragma

  • Suministro de voltaje

    HART 4...20mA:

    11.5...45V DC

    Ex ia: 11.5...30V DC

    PROFIBUS PA/ FOUNDATION Fieldbus:

    9..32 V DC (No es Ex)

  • Precisión de Referencia

    Estándar: 0,15%

    Platino 0,075%

  • Estabilidad a largo plazo

    0,1% de URL/año

  • Temperatura del proceso

    -70°C…400°C
    (-94°F…752°F)

  • Temperatura ambiente

    -40°C...85°C
    (-40°F...185°F)

  • Celda de medición

    400mbar...400bar

    (15psi...6000psi)

  • El menor rango calibrable

    20 mbar (2.9 psi) rel./ abs.

  • Resistencia al vacío

    50 mbar (7.25psi) abs.

  • Máx. relación de reducción

    20:1

  • Límite máx. de sobrepresión

    600bar (9000psi)

  • Conexión a proceso

    Cuerda:

    G1/2...G2, MNPT1/2...MNPT2

    Brida:

    DN25...DN100,

    ASME 1"...4",

    JIS 10k

    Sello de diafragma

  • Conexión a proceso higiénica

    Tres abrazaderas

    DIN11851

    DIN11864-1

    NEUMO

    Varivent

    SMS

    DRD

    Adaptador universal

  • Material de la membrana de proceso

    316L, ,

    Tantalio, PTFE,

    Rodio>Oro

  • Junta de material

    Ninguno - diafragma soldado

  • Llenar fluido

    Aceite de silicón,

    Aceite inerte,

    Aceite vegetal,

    Aceite de temperatura alta,

    Aceite de temperatura baja,

  • Material del gabinete

    Fundición de aluminio,

    AISI 316L

  • Comunicación

    4...20 mA

    4...20 mA HART

    PROFIBUS PA

    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI

    SIL

    EN10204-3.1

    NACE

    CoC ASME-BPE

    3A, EHEDG

    Naval

  • Aprobaciones de seguridad

    SIL

  • Aprobación de diseños

    EN10204-3.1

    NACE MR0103

  • Aprobaciones higiénicas

    CoC ASME-BPE

    3A, EHEDG

  • Aprobaciones marítimas

    GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV

  • Especialidades

    SIL 2 de acuerdo a IEC 61508

    Membrana TempC

Documentos / Manuales / Software

Seleccione su mercado / región