Presión absoluta y
relativa
Cerabar PMC51

CerabarCabezal de aluminio PMC51 ©Endress+Hauser
CerabarCabezal higiénico PMC51 ©Endress+Hauser
CerabarCabezal higiénico PMC51 ©Endress+Hauser
CerabarCabezal higiénico PMC51 ©Endress+Hauser

Principio de medición de la presión

CerabarPrimer plano de PMC51 ©Endress+Hauser
CerabarPMC51 con manifolds ©Endress+Hauser

Transmisor de presión digital con sensor cerámico sin aceite de llenado para medición en gases y líquidos

El transmisor de presión digital Cerabar PMC51 con célula de medición cerámica capacitiva sin aceite de llenado se usa típicamente en aplicaciones de proceso e higiénicas para medir presión, nivel, volumen o masa en líquidos y gases. Garantiza un alto nivel de seguridad del sistema gracias a la membrana cerámica a prueba de vacío con detección de rotura integrada. El menú de Configuración rápida con rango de medición ajustable permite una fácil puesta en marcha, reduce costes y ahorra tiempo. SIL2 según IEC 61508 / IEC 61511.

  • Ventajas

    • El más adecuado para aplicaciones de vacío y aplicaciones con productos corrosivos y abrasivos

    • Seguridad de proceso gracias a la detección de roturas en la membrana

    • Sensor cerámico de alta pureza (99,9% Al2O3) resistente a sobrecargas

    • Resistente a...

  • Ámbito de aplicación

    Cabezal de una sola cámara de aluminio o acero inoxidable (316L).

    • Conexiones a proceso: roscas, bridas o conexiones higiénicas

    • Temperatura de proceso: -40 a +130 °C (-40 a +266 °F), 150 °C (302 °F) durante 1 h

    • Rangos de medición: -1/0 hasta +40 bar (-15/0...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Presión absoluta y del medidor

  • Característica

    Transmisor de presión inteligente y confiable, con celda de medición capacitiva y
    diafragma cerámico aislante de proceso
    (Ceraphire)

  • Suministro de voltaje

    4 ..20mA HART:

    11,5...45V DC

    Ex ia: 11,5...30V DC

    PROFIBUS PA/ FOUNDATION Fieldbus:

    9..32 V DC (No Ex)

  • Precisión de Referencia

    Estándar: 0,15%

    Platino 0,075%

  • Estabilidad a largo plazo

    0,1% de URL/año

  • Temperatura del proceso

    -40°C...130°C

    (-40°F...266°F

    150°C para 1h

    (302°F para 1h)

  • Temperatura ambiente

    -40°C...85°C
    (-40°F...185°F)

  • Celda de medición

    100mbar...40bar
    (1.5psi...600psi)

  • El menor rango calibrable

    10 mbar (1.45 psi)

  • Resistencia al vacío

    0 mbar abs.

  • Máx. relación de reducción

    20:1

  • Límite máx. de sobrepresión

    60bar (900psi)

  • Conexión a proceso

    Cuerda:

    G1/2...G2, R1/2, MNPT1/2

    Brida:

    DN25...DN80,

    ASME 1"...4",

    JIS 10K

  • Conexión a proceso higiénica

    Tres abrazaderas

    DIN11851

    DIN11864-1

    NEUMO

    Varivent N

    SMS

    DRD

  • Material de la membrana de proceso

    Cerámica

  • Junta de material

    Viton, EPDM, NBR, Kalrez

  • Llenar fluido

    ninguno, celda de medición seca

  • Material del gabinete

    Fundición de aluminio,

    AISI 316L

  • Comunicación

    4...20 mA

    4...20 mA HART

    PROFIBUS PA

    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI

    SIL

    EN10204-3.1

    NACE

    CoC ASME-BPE

    3A, EHEDG

    Naval

  • Aprobaciones de seguridad

    SIL

  • Aprobación de diseños

    EN10204-3.1

    NACE MR0175

  • Aprobaciones higiénicas

    CoC ASME-BPE

    3A, EHEDG

  • Aprobaciones marítimas

    GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV

  • Aprobaciones para agua potable

    NSF

  • Measuring principle

    Presión absoluta y del medidor

  • Característica / Aplicación

    Transmisor de presión inteligente y confiable, con celda de medición capacitiva y
    diafragma cerámico aislante de proceso
    (Ceraphire)

  • Suministro / Comunicación

    4 ..20mA HART:
    11,5...45V DC
    Ex ia: 11,5...30V DC

    PROFIBUS PA

    FOUNDATION Fieldbus

  • Precisión

    0.15%
    Platino 0.075%

  • Estabilidad a largo plazo

    0,1% de URL/año

  • Temperatura ambiente

    -40°C...85°C
    (-40°F...185°F)

  • Temperatura del proceso

    -20°C...125°C
    (-4°F...275°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    60bar (900psi)

  • Rango de medición del proceso

    100mbar...40bar
    (1.5psi...600psi)

  • Principales partes húmedas

    Ceraphire
    Sellado
    Aleación C276
    316L

  • Conexión a proceso

    Cuerdas
    Bridas (DIN, ANSI, JIS)

  • Máx. distancia de medición

    400m (1312 pies) H2O

  • Comunicación

    4...20 mA HART

    PROFIBUS PA

    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX
    CSA
    FM
    IECEx
    TIIS
    NACE
    SIL
    3A/ aprobaciones EHEDG
    certificados de inspección

  • Aprobaciones de seguridad

    SIL

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1

    NACE MR0175, MR0103

  • Aprobaciones higiénicas

    3A, EHEDG

    CoC ASME-BPE

  • Aprobación marítima

    GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV

  • Aprobaciones para agua potable

    NSF

  • Opciones

    pantalla local

  • Límites de la aplicación

    Celda de medición: cerámica
    Si está presurizada, posiblemente usar medición de presión diferencial con dos transmisores de presión (presión diferencial electrónica). Observar la relación de presión del cabezal/presión hidrostática

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • 15
    • Nr 15 Order code 52002449

      Cable gland M20 PA, o-ring VMQ

      Consists of: cable gland M20, plastic. O-ring 18.72 x 2.62 VMQ. Usage: Housing F15, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMP51/PMP55.

    • Nr 15 Order code 71092709

      Cable gland M20 PA, O-ring EPDM/PTFE

      Consists of: cable gland M20, synthetic. O-ring 17.0x2.0 EPDM + PTFE/FDA. Usage: housing F30/31, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMD55, PMP51/PMP55.

    • Nr 15 Order code 71092711

      Cable gland M20 Metal, gasket

      Consists of: cable gland M20, metal. O-ring 17.0x2.0 EPDM + PTFE/FDA. Usage: housing F15/F31, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMP51/PMP55, housing F30 PMD55.

    • Nr 15 Order code 71092712

      Cable entry G1/2, gasket, adapter

      Consists of: gasket 18.72x2.51 NBR 70. Adapter M20 > G1/2. Not for Ex d. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMD55, PMP51/PMP55.

    • Nr 15 Order code 52005984

      Plug 3p M12/M20, gasket

      Consists of: terminal block, gasket. Usage: FMB50/51/52/53, PMC51, PMD55, PMP51/55.

    • Nr 15 Order code 52020762

      Plug 2/7-pole, HAN7D, gasket

      Consists of: harting plug set. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD55, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Nr 15 Order code 71120017

      Plug valve, F30/F31, seal NBR

      Consists of: plug, seal, screw. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMD55, PMP51/PMP55.

  • 20
    • Nr 20 Order code 52027000

      Cover F15 316L, gasket

      Gasket 67.5x2.9x1.5, VMQ/PTFE. Usage: housing F15, stainless steel.

    • Nr 20 Order code 52027002

      Cover F15 316L, sight glass, gasket

      Sight glass: glass. Gasket 67.5x2.9x1.5, VMQ/PTFE. Usage: housing F15, stainless steel.

    • Nr 20 Order code 52028207

      Cover F15, sight glass PC, 316L, gasket

      Sight glass: Polycarbonate PC. Gasket 67.5x2.9x1.5, VMQ/PTFE. Usage: housing F15 stainless steel, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53,PMC51, PMP51/PMP55, not for EEx ia (intrinsically safe).

    • Nr 20 Order code 52028267

      Cover F15 316L,claw,sight glass,gasket

      Sight glass glass. Cover claw. Gasket 67.5x2.9x1.5, VMQ/PTFE. Usage: dust Ex version, housing F15 stainless steel, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53. PMC51, PMP51/PMP55.

    • Nr 20 Order code 52028268

      Cover F15 316L, claw, gasket

      Cover claw. Gasket 67.5x2.9x1.5, VMQ/PTFE. Usage: housing F15 stainless steel, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMP51/PMP55.

  • 21
  • 20
    • Nr 20 Order code 71092705

      Cover F30/31/34 Alu, gasket

      Material: aluminium. O-ring: EPDM. Not for Ex d/XP. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTC260/FTC262, PMC51, PMD55, PMP51/PMP55.

    • Nr 20 Order code 71092706

      Cover F30/31 Alu, Ex d, gasket

      Material: aluminium. O-ring: EPDM. Individual tested, Ex d/XP. Usage: PMC51, PMD55, PMP51/PMP55.

    • Nr 20 Order code 71092707

      Cover F30/31/34 Alu, sight glass, gasket

      Material: aluminium. Sight glass: mineral glass. O-ring: EPDM. Not for Ex d/XP. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTC260/FTC262, PMC51, PMD55, PMP51/PMP55.

    • Nr 20 Order code 71092708

      Cover F30/31 Alu,Exd,sight glass, gasket

      Material: aluminium. Sight glass: mineral glass. O-ring: EPDM. Individual tested, Ex d/XP. Usage: PMC51, PMD55, PMP51/PMP55.

  • 21
    • Nr 21 Order code 52020429

      Sealing EPDM, F30/31/34, T14/15, 5 pcs.

      Consists of: 5x O-ring 75.87x2.62, EPDM, PTFE, FDA. Usage: housing F30/F31/F34, T14/T15.

  • 40
    • Nr 40 Order code 71091670

      Display module VU340, Cbar/Dbar/Dpilot M

      Digital display, 3 push buttons, snapped bracket. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMD55, PMP51/PMP55.

  • 30
  • 41
    • Nr 41 Order code 71094113

      Holder Display Dbar/Cbar/Dpilot M

      Usage: display module VU340, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMD55, PMP51/PMP55.

  • 40
  • 57
    • Order code 71043886

      Cable PE, L=2m/80inch, separate housing

      Connection cable sensor>sep. housing. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Order code 71043888

      Cable PE, L=5m/200inch, separate housing

      Connection cable sensor>sep. housing. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Order code 71043889

      Cable PE, L=10m/400inch,separate housing

      Connection cable sensor>sep. housing. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Order code 71070738

      Cable FEP, L=5m/200inch,separate housing

      Connection cable sensor>sep. housing. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Order code 71102216

      Mountingset Cerabar,Deltapilot,Levelflex

      Material: 316L. Usage: wall/pipe mounting (2"), FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FMB70, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, PMC51, PMC71, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Order code 71372498

      Mounting bracket 2 valve,stainless steel

      Mounting set Manifold. Material: 316L. Consists of: 1x Mounting bracket. 1x U-bolts. 2x Washers A 8.4. 2x Hexagon nuts M8. Usage: wall/pipe mounting 2", DA63M, PMC51, PMC71, PMP51, PMP71.

    • Order code 71114172

      Adapter UNI, DIN11851 DN40, 316L

      Slotted-nut, process connection. Material: 316L. Seal: silicone profile gasket. FDA, EHEDG, 3-A conform. Usage: FMB50, PMC51.

    • Order code 71114173

      Adapter UNI, DIN11851 DN50, 316L

      Slotted-nut, process connection. Material: 316L. Seal: silicone profile gasket. FDA, EHEDG, 3-A conform. Usage: FMB50, PMC51.

    • Order code 71114174

      Adapter UNI, DRD DN50, 65mm, 316L

      Slotted-nut, process connection. Material: 316L. Seal: silicone profile gasket. FDA, EHEDG, 3-A conform. Usage: FMB50, PMC51.

    • Order code 71114176

      Adapter UNI, Clamp 2", 316L

      Slotted-nut, process connection. Material: 316L. Seal: silicone profile gasket. FDA, EHEDG, 3-A conform. Usage: FMB50, PMC51.

    • Order code 71114177

      Adapter UNI, Varivent N, 316L

      Slotted-nut, process connection. Material: 316L. Seal: silicone profile gasket. FDA, EHEDG, 3-A conform. Usage: FMB50, PMC51.

    • Order code 71114178

      Adapter UNI, DIN11851 DN40, 316L, 3.1

      Slotted-nut, process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone profile gasket. FDA, EHEDG, 3-A conform. Usage: FMB50, PMC51.

    • Order code 71114205

      Adapter UNI, DIN11851 DN50, 316L, 3.1

      Slotted-nut, process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone profile gasket. FDA, EHEDG, 3-A conform. Usage: FMB50, PMC51.

    • Order code 71114206

      Adapter UNI, DRD DN50, 65mm, 316L, 3.1

      Slotted-nut, process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone profile gasket. FDA, EHEDG, 3-A conform. Usage: FMB50, PMC51.

    • Order code 71114207

      Adapter UNI, Clamp 2", 316L, 3.1

      Slotted-nut, process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone profile gasket. FDA, EHEDG, 3-A conform. Usage: FMB50, PMC51.

    • Order code 71114208

      Adapter UNI, Varivent N, 316L, 3.1

      Slotted-nut, process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone profile gasket. FDA, EHEDG, 3-A conform. Usage: FMB50_110_UNJ/UPJ, PMC51_110_UNJ/UPJ.

    • Order code 52023572

      Profile gasket silicone, 5 pieces

      Process gasket universal process adapt. FDA listed. Usage: FMB50, FMB70, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52/FTI55, PMC51.

    • Order code 71100719

      Profile gasket EPDM, 5 pieces

      Process gasket universal adapter. Usage: FMB50, FMB70, PMC51, PMP23.

    • Order code 52024469

      Weld-in adapter G1-1/2, 316L

      Mounting process connection G1-1/2. Material: 316L. Correct installation only with dummy. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, PMC51, PMC71, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Order code 52024470

      Weld-in adapter G1-1/2, 316L, 3.1

      Mounting process connection G1-1/2. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, PMC51, PMC71, PMP51/PMP52, PMP71/PMP75.

    • Order code 214880-0002

      Weld-in adapter UNI D65, 316L

      Flush mount process connection. Core hole: 65mm. Material: 316L. Seal: silicone profile gasket. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMB50, FMB70, FMD71/FMD78, FMI51/FMI52, FMP52, FTI51/FTI52, PMC51, PMP23, PMP55, PMP75.

    • Order code 52010174

      Weld-in adapter UNI D65, 316L, 3.1

      Flush mount process connection. Core hole: 65mm. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone profile gasket. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMB50, FMB70, FMD71/FMD78, FMI51/FMI52, FMP52, FTI51/FTI52, PMC51, PMP23, PMP55, PMP75.

    • Order code 52006262

      Weld-in adapter UNI D85, 316L

      Flush mount process connection. Core hole: 85mm. Material: 316L. Seal: silicone profile gasket. Usage: FMB50, FMB70, FMD71/FMD78, FMI51/FMI52, FMP52, FTI51/FTI52 PMC51, PMP23, PMP55, PMP75.

    • Order code 52010173

      Weld-in adapter UNI D85, 316L, 3.1

      Flush mount process connection. Core hole: 85mm. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone profile gasket. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMB50, FMB70, FMD71/FMD78, FMI51/FMI52, FMP52, FTI51/FTI52, PMC51, PMP23, PMP55, PMP75.

    • Order code 71114160

      Weld-in adapter UNI 6" D85, 316L

      Flush mount process connection. Core hole: 85mm. Material: 316L. Seal: silicone profile gasket FDA conform. Usage: FMB50, FMB70.

    • Order code 71114171

      Weld-in adapter UNI 6" D85, 316L 3.1

      Flush mount process connection. Core hole: 85mm. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone profile gasket FDA conform. Usage: FMB50, FMB70.

    • Order code 52002041

      Weld-in adapter DRD DN50, 316L

      Front-flush mounting of devices with DRD flange. Material: 316L. Seal: PTFE flat. FDA compliant. Usage: FMB50, FMB70, FMD78, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, PMC51, PMC71, PMP51/PMP55, PMP75.

    • Order code 52011899

      Weld-in adapter DRD DN50, 316L, 3.1

      Flush mount process connection of devices with DRD flange. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: PTFE flat. FDA compliant. Usage: FMB50, FMB70, FMD78, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, PMC51, PMC71, PMP51/PMP55, PMP75.

    • Order code 52024471

      Weld-in dummy, adapter G1-1/2

      Material: brass. To avoid any deformation of the adapters 52024469 / 52024470 during welding.

    • Order code 71114209

      Weld-in dummy, flange DRD DN50, 65mm

      Material: brass. To avoid any deformation during welding of DRD flange 52002041/916743-0000 and 52011899.

    • Order code 71350314

      Adapter Uni, Clamp 3", 316L, 3.1

      Process connection. Material: 316L. FDA, 3-A conform. Usage: FMB50, FMB70, FMD71, FMD78, PMC51, PMP23, PMP55.

    • Order code 71350315

      Adapter Uni, Clamp 3", 316L

      Process connection. Material: 316L. FDA, 3-A conform. Usage: FMB50, FMB70, FMD71, FMD78, PMC51, PMP23, PMP55.

    • Order code 71114211

      Weld-in dummy, adapter UNI 6" D65

      Material: brass. To avoid any deformation during welding of weld-in adapters UNI 6" 71114160/71114171.

    • Order code 71114210

      Weld-in dummy, adapter UNI D65/D85

      Material: brass. To avoid any deformation during welding of weld-in adapters UNI 6" 52006262/52010173 and 214880-0002/52010174.

Seleccione su mercado / región