El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

Presión diferencial
Deltabar FMD77

Transmisor de presión diferencial con un sello separador para la medición de nivel

  • Aislador térmico corto para el transmisor vertical Deltabar FMD77
©Endress+Hauser
  • Aislador térmico corto para el transmisor horizontal Deltabar FMD77 ©Endress+Hauser
  • Deltabar FMD77 con capilar en el lado de baja presión ©Endress+Hauser
  • Principio de medición de la presión

  • Aislador térmico alargado para el transmisor vertical Deltabar FMD77 ©Endress+Hauser
  • Aislador térmico alargado para el transmisor horizontal Deltabar FMD77 ©Endress+Hauser

El transmisor de presión diferencial Deltabar FMD77 con sensor metálico utiliza un sello separador en un lado o sellos separadores en ambos lados con un capilar en el lado de baja presión. Se utiliza típicamente en la industria de proceso para la medición en continuo del nivel en líquidos. El módulo de datos HistoROM integrado facilita la gestión de los parámetros de proceso y equipo. Diseñado según IEC 61508 para aplicaciones con grado de seguridad SIL 3.

Ventajas

  • Gran variedad de conexiones a proceso y materiales de membrana diferentes

  • La máxima seguridad gracias a una segunda línea de defensa con funciones de seguridad hasta SIL 2/3, certificado según IEC 61508

  • La nueva membrana TempC minimiza las influencias de las fluctuaciones de temperatura ambiente y de proceso

  • Fácil puesta en marcha guiada por menú desde el indicador local, 4 a 20 mA con HART, PROFIBUS PA, Foundation Fieldbus

  • Concepto de gestión de datos HistoROM para una puesta en marcha, mantenimiento y diagnóstico sencillos

  • Ahorro de costes gracias al concepto modular para un reemplazo sencillo del sensor, el indicador o la electrónica

  • Integración directa e independiente en el sistema (HART/PA/FF)

Ámbito de aplicación

Para la medición de presión, nivel, volumen o masa en líquidos

  • Conexiones a proceso: roscas y bridas

  • Temperatura: -70 a +400 °C (-94 a +752 °F)

  • Rangos de medición: +100 mbar a +16 bar (+1,5 a +240 psi)

  • Precisión: ±0,075%

  • Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención contra reboses WHG, homologaciones higiénicas y para la industria naval, y SIL.

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: Deltabar S FMD630

Contacto

Endress+Hauser Instruments International AG
Kaegenstrasse 2 4153 Reinach Suiza
Tel.: +41 61 715 81 00
Fax: +41 61 715 25 00
Enviar correo electrónico

Noticias

Este sitio Web utiliza cookies. Si Ud. continúa navegando por este sitio Web, consideramos que acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí cerrar

Seleccione su mercado / región