Presión diferencial
Deltabar FMD78

Cabezal de aluminio Deltabar FMD78 ©Endress+Hauser
Cabezal sanitario Deltabar FMD78 ©Endress+Hauser
Deltabar FMD78 con membrana TempC ©Endress+Hauser

Principio de medición de la presión

La nueva membrana TempC

Transmisor de presión diferencial con dos diafragmas separadores para medición de presión diferencial y nivel

El transmisor de presión diferencial Deltabar FMD78 con sensor metálico utiliza dos diafragmas separadores capilares. Utilizado normalmente en aplicaciones de proceso y sanitarias para medición en continuo de diferencias de presión en líquidos, vapores, gases y polvo. El módulo de datos HistoROM integrado facilita la gestión de los parámetros de proceso y equipo. Diseñado según la norma IEC 61508 para uso en sistemas de seguridad SIL3.

  • Ventajas

    • Gran variedad de conexiones a proceso y materiales de membrana distintos

    • Nueva membrana TempC para diafragmas separadores: efectos de la temperatura mínimos y tiempos de recuperación cortos

    • La máxima seguridad gracias al aislador hermético con funciones...

  • Ámbito de aplicación

    Para medición de presión diferencial, nivel, volumen o masa en líquidos

    • Conexiones a proceso: roscas, bridas, conexiones planas y sanitarias

    • Temperatura de proceso: -70 a +400 °C (-94 a +752 °F)

    • Rangos de medida: 100 mbar a +16 bar (1,5 a 240 psi)

    • ...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Presión diferencial

  • Característica / Aplicación

    Transmisor digital con diafragmas de medición de metal
    Juntas y capilares de diafragma
    Transmisor modular
    Estabilidad a largo plazo
    Mayor seguridad a través de las funciones de autodiagnóstico
    Barrera de proceso secundario

  • Especialidades

    Membrana tempC

  • Suministro / Comunicación

    HART 4...20 mA:
    10.5...45V DC
    Ex ia: 10.5...30V DC
    PROFIBUS PA /
    FOUDATION Fieldbus:
    9...32V DC

  • Precisión

    0,075% + influencia del sello del diafragma

  • Estabilidad a largo plazo

    0,05% de URL/año

  • Temperatura ambiente

    -40°C...85°C
    (-40°F...185°F)

  • Temperatura del proceso

    -40°C...400°C
    (-40°F...662°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    160bar (2400 psi)

  • Rango de medición del proceso

    100mbar...40bar
    (1.5psi ... 600 psi)

  • Principales partes húmedas

    Aleación C276
    316L
    Monel
    Tántalo

  • Conexión a proceso

    Junta de membrana (planas (pancakes), roscas)
    Bridas (DIN, ANSI)
    Conexiones higiénicas
    Abrazadera tipo tri-clamp ISO2852

  • Conexión a proceso higiénica

    Tres abrazaderas

    DIN11851

    NEUMO

    Varivent

    SMS

    DRD

    Adaptador universal

  • Máx. distancia de medición

    400m (1312ft) H2O

  • Comunicación

    4...20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX
    FM
    CSA
    NEPSI
    IECEx
    SIL
    NACE
    GL sector naval
    WHG/ Protección contra sobrellenado
    EN10204-3.1
    3A

  • Aprobaciones de seguridad

    SIL

  • Aprobaciones de diseño

    EN10204-3.1

    NACE 0175, 0103

  • Aprobaciones higiénicas

    3A, EHEDG

  • Aprobación marítima

    GL/ ABS

  • Opciones

    HistoROM/M-Dat
    pantalla digital de 4 líneas
    Carcasa de Acero Inoxidable o Aluminio
    Carcasa separada

  • Límites de la aplicación

    Celda de medición:

    Metal soldado

  • Measuring principle

    Presión diferencial

  • Característica

    Transmisor digital con diafragmas de medición de metal
    Juntas y capilares de diafragma
    Transmisor modular
    Estabilidad a largo plazo
    Mayor seguridad a través de las funciones de autodiagnóstico
    Barrera de proceso secundario

  • Suministro de voltaje

    HART 4...20mA:
    10.5...45V DC
    Ex ia: 10.5...30V DC
    PROFIBUS PA/
    FOUNDATION Fieldbus:
    9...32V DC

  • Precisión de Referencia

    0,075% + influencia del sello del diafragma

  • Estabilidad a largo plazo

    0,05% de URL/año

    0,125% de URL/5 años

  • Temperatura del proceso

    -70°C...400°C
    (-94°F...752°F)

  • Temperatura ambiente

    -40°C...85°C
    (-40°F...185°F)

  • Celda de medición

    100mbar...40bar
    (40inH2O...600psi)

  • El menor rango calibrable

    5 mbar (0.075 psi)

  • Resistencia al vacío

    50 mbar (7.25psi)

  • Máx. relación de reducción

    100:1

  • Límite máx. de sobrepresión

    160bar
    (2400psi)

  • Conexión a proceso

    Junta de membrana (plana (pancake), roscas)
    Bridas (DIN, ANSI)
    Conexiones higiénicas
    Abrazadera tipo tri-clamp ISO2852

  • Conexión a proceso higiénica

    Tres abrazaderas

    DIN11851

    NEUMO

    Varivent

    SMS

    DRD

    Adaptador universal

  • Material de la membrana de proceso

    316L, ,

    Tantalio,

    Oro-Rodio

    PTFE

  • Junta de material

    Ninguno, sello de diafragma soldado

  • Llenar fluido

    Aceite de silicón,

    Aceite inerte,

    Aceite vegetal,

    Aceite de temperatura alta,

    Aceite de temperatura baja,

  • Material del gabinete

    316L, Fundición de aluminio

  • Comunicación

    4...20mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX
    FM
    CSA
    NEPSI
    IECEx
    SIL
    NACE
    GL sector naval
    WHG/ protección contra sobrellenado
    EN10204-3.1
    3A,FDA

  • Aprobaciones de seguridad

    Prevención contra sobrellenado WHG

    SIL

  • Aprobación de diseños

    NACE MR0175
    EN10204-3.1

  • Aprobaciones higiénicas

    3A, FDA

  • Aprobaciones marítimas

    GL/ ABS

  • Especialidades

    Funciones de diagnóstico

    Membrana TempC

Documentos / Manuales / Software

  • Predecesor

Seleccione su mercado / región