Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Medición por ultrasonidos
Time-of-Flight
Prosonic FMU95

Cabezal de montaje en carril DIN Prosonic FMU95 ©Endress+Hauser
Cabezal para montaje en campo Prosonic FMU95 ©Endress+Hauser

Principio de medición por tiempo de retorno

Transmisor en cabezal para instalación en campo o montaje en carril DIN para hasta 10 sensores FDU90/91/92/93/95

Las versiones separadas Prosonic FMU95 con envolvente para montaje en campo o para instalación en carril DIN en armario son aptas para la medición de nivel continua y sin contacto de fluidos, pastas, fangos y materiales pulverulentos o sólidos granulados.
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
    • Funcionamiento sencillo guiado por menú con indicador de 6 líneas de textos sencillos, seleccionable en 15 idiomas

    • Curvas envolventes en el indicador para un diagnóstico fácil y rápido

    • Facilidad de configuración, diagnóstico y documentación del punto de...

  • Ámbito de aplicación

    Medición de nivel continua sin contacto de fluidos, pastas, fangos y materiales pulverulentos o sólidos granulados con hasta 5 o 10 sensores de ultrasonidos.

    • Rango de medida hasta 45 m (según el sensor y el material medido)

    • Cálculo de valores promedio o...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Ultrasónico

  • Característica / Aplicación

    Versión separada con cubierta de campo o carcasa con riel omega para instrumentación en gabinete de control, versión de 5 o 10 canales

  • Especialidades

    Protección Clase IP 66 / NEMA 4x
    reconocimiento de sensor automático de sensores FDU9x

  • Suministro / Comunicación

    90 ... 253 VAC
    10.5 ... 32 VDC
    Profibus DP

  • Precisión

    +/- 2mm + 0.17% de la distancia medida

  • Temperatura ambiente

    -40 °C ... 60 °C
    (-40 °F ... 140 °F)

  • Comunicación

    Profibus DP

  • Certificados / Aprobaciones

    FMU autorizada para operar FDU9x en Zona Ex

    ATEX: FMU para carcasa de campo

    CSA GP (probada conforme a UL)

  • Opciones

    Pantalla iluminada, pantalla gráfica de 6 renglones con guía de menú específica según el país

  • Componentes

    Sensores FDU9x

  • Measuring principle

    Ultrasónico

  • Característica / Aplicación

    Versión separada con cubierta de campo o carcasa con riel omega para instrumentación en gabinete de control, versión de 5 o 10 canales

  • Especialidades

    Protección Clase IP 66 / NEMA 4x
    reconocimiento de sensor automático de sensores FDU9x

  • Suministro / Comunicación

    90 ... 253 VAC
    10.5 ... 32 VDC
    Profibus DP

  • Precisión

    +/- 2mm + 0.17% de la distancia medida

  • Temperatura ambiente

    -40 °C ... 60 °C
    (-40 °F ... 140 °F)

  • Comunicación

    Profibus DP

  • Certificados / Aprobaciones

    CSA GP (probado conforme a UL)

  • Opciones

    pantalla iluminado, pantalla gráfico de 6 líneas con guía de menú específica al país, diagnóstico en sitio con curva envolvente en pantalla

  • Componentes

    Sensores FDU9x

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Predecesor

Seleccione su mercado / región