Presión absoluta y
relativa
Ceraphant PTP33B

CeraphantPTP33B - Presión absoluta y relativa ©Endress+Hauser

Principio de medición de presión

Presostato económico con sensor metálico de conexión completamente soldada para uso en aplicaciones higiénicas

El equipo Ceraphant PTP33B es un presostato económico con diafragma metálico para la medición y monitorización segura de presiones absolutas y relativas. El presostato con diseño compacto es muy estable y resistente a sobrecargas. PTP33B con cabezal de acero inoxidable está homologado según 3-A y EHEDG.
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
    • Una electrónica de conmutación integrada para una monitorización y un control del proceso descentralizados y económicos

    • Comprobación de funciones e información en campo gracias a los LED y el indicador digital

    • Transductor de presión compacto para...

  • Ámbito de aplicación

    Presostato para la monitorización de presiones absolutas y relativas en gases, vapores, líquidos y materiales pulverulentos.

    • Conexiones a proceso: conexiones higiénicas, roscas

    • Temperatura de proceso: -10 hasta +100 °C (+14 a +212 °F); +135 °C (275 °F)...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Interruptor de presión

  • Característica

    Interruptor de presión inteligente con diafragma de metal,

    para aplicaciones higiénicas

    estable a largo plazo

  • Suministro de voltaje

    10....30VDC

  • Precisión de Referencia

    0.5%;

    Platino: 0.3%

  • Estabilidad a largo plazo

    0,2% de URL/año

  • Temperatura del proceso

    -10°C...+100°C

    (+14°F...+212°F)

  • Temperatura ambiente

    -20...+70°C

    (-4...+158°F)

  • Celda de medición

    +400mbar....+40bar

    (+6....+600psi)

  • Límite máx. de sobrepresión

    160bar (2320psi)

  • Conexión a proceso

    Rosca: M24

  • Conexión a proceso higiénica

    DIN11851, Abrazadera triple, SMS, Varivent

  • Comunicación

    1x interruptor PNP

    2x interruptor PNP

    1x interruptor PNP + 4...20mA análogo

  • Aprobación de diseños

    Reporte de inspección final, EN 10204-3.1,

    Libre de aceite y grasa,

    Configurar alarma min

  • Aprobaciones higiénicas

    De acuerdo con FDA

    3A, EHEDG,

    EG1935/2004

  • Especialidades

    Display digital,

    Conexiones a proceso totalmente soldadas

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
    • Order code

      Unit is not repairable.

    • Order code 71336104

      Valve Plug ISO4400 M16, PTP/PTC3xB

      4-pole. Consists of: plug connector, srew, seal. Usage: PTC31B, PTP31B/PTP33B.

    • Order code 71336105

      Valve plug ISO4400 NPTF1/2, PTP/PTC3xB

      4-pole. Consists of: plug connector, srew, seal. Usage: PTC31B, PTP31B/PTP33B.

    • Order code 52024267

      EPDM O-rings process adapter M24

      5x O-ring 15.54x2.62mm. FDA, EHEDG, 3-A conform. Usage: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTC31, PTP31/PTP33B/PTP35. process adapter M24.

    • Order code 71337274

      O-ring 15,54x2,62 FKM,FDA, PMP23, PTP3xx

      Consisting of: 5x O-ring 15,54x2,62 FKM,FDA. Usage: PMP23, PTP33B.

    • Order code

      Weld-in adapter and correspondig sealings

    • Order code 52005087

      Weld-in adapter G1, 316L

      Flush mount process connection. Material: 316L. Usage: PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Correct installation only with dummy.

    • Order code 52010171

      Weld-in adapter G1, 316L, 3.1

      Flush mount process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Usage: PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Correct installation only with dummy.

    • Order code 52001051

      Weld-in adapter G1, d=60, 316L

      Flush mount process connection. Material: 316L. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Usage: TM401/TM411, TMR35.

    • Order code 52011896

      Weld-in adapter G1, d=60, 316L, 3.1

      Flush mount process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Usage: TM401/TM411, TMR35.

    • Order code 52005272

      Weld-in dummy, adapter G1

      To avoid any deformation of the adapters 52005087 / 52010171 during welding. Usage: PMP51, PMP135, PTP35.

    • Order code 71041381

      Weld-in adapter M24 D65, 316L

      Flush mount process connection. Core hole: 65mm. Material: 316L. Seal: EPDM O-ring FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMP53, FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B.

    • Order code 71041383

      Weld-in adapter M24 D65, 316L, 3.1

      Flush mount process connection. Core hole: 65mm. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: EPDM O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMP53, FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B.

    • Order code 52014472

      O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5 pcs.

      Material: silicone VMQ 70. Usage: weld-in adapter G1, 316L, (52001051) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Weld-in adapter G1, 316L, 3.1, (52011896) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81,QMW43, sliding sleeve FTM21.

    • Order code 71086102

      O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, USP, 3 pcs.

      Material: silicone VMQ. USP Class VI. Usage: weld-in adapter G1, 316L, (52001051) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Weld-in adapter G1, 316L, 3.1, (52011896) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81,QMW43, sliding sleeve FTM21.

    • Order code 71140668

      O-ring 28.17x3.53 EPDM, FDA, USP, 3 pcs.

      Material: EPDM 70. USP Class VI, 3-A. Usage: weld-in adapter G1, 316L, (52001051) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Weld-in adapter G1, 316L, 3.1, (52011896) flush mounted, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81,QMW43, sliding sleeve FTM21.

Seleccione su mercado / región