Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Medición de nivel
por columna hidrostática
WaterpilotFMX21

WaterpilotFMX21 ©Endress+Hauser
WaterpilotFMX21 ©Endress+Hauser
WaterpilotFMX21 ©Endress+Hauser
WaterpilotFMX21 ©Endress+Hauser

Principio de medición de presión

Sonda de nivel robusta y fiable con célula de medición cerámica y tecnología HART

El transmisor Waterpilot FMX21 con célula de medición cerámica sin aceite de relleno se usa típicamente en aplicaciones de proceso y medioambientales para medición de nivel por columna hidrostática. Con salida HART, se pueden ajustar con libertad los rangos de medición y se puede activar la medición de nivel con compensación de densidad. Está certificado para aplicaciones de agua potable y ofrece medición de temperatura integrada. Versiones para aplicaciones en aguas residuales y fangos o también está disponible para aguas saladas.
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
    • Sensor cerámico robusto de alta pureza (99,9 % Al2O3) resistente a sobrecargas

    • Escalado flexible de 4 a 20 mA con salida HART 6.0 superpuesta

    • Máximo nivel de precisión utilizando corrección de la densidad mediante compensación de temperatura

    • Medición...

  • Ámbito de aplicación

    Tres versiones diferentes para aplicaciones en aguas potables, en aguas residuales y en aguas saladas.

    • Conexión a proceso: clamp de suspensión, prensaestopas para cable

    • Temperatura: -10 a +70 °C (14 a 158 °F)

    • Rango de medición: 0 a 20 bar / 200 m H2O (0 a...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Presión hidrostática

  • Característica

    Sonda de cable para medición de nivel hidrostático,
    con celda de cerámica
    Diámetro = 22mm:
    Aplicaciones generales, Agua potable
    Diámetro = 42mm:
    Aplicaciones para aguas residuales
    Diámetro = 29mm:
    Aplicación para agua salada
    Comunicación vía HART

  • Suministro de voltaje

    10.5 ...35V DC

  • Precisión de Referencia

    0.2%

    Opción: 0.1%

  • Estabilidad a largo plazo

    0.1% de URL/año

  • Temperatura del proceso

    -10°C...70°C

    (14°F...158°F)

    Diámetro 29mm (1.14"):
    0°C...50°C

    (32°F...122°F)

  • Temperatura ambiente

    -10°C...70°C

    (14°F...158°F)

    Diámetro 29mm (1.14"):

    0°C...50°C

    (32°F...122°F)

  • Celda de medición

    100mbar...20bar
    (1.5psi...300psi)

  • Conexión a proceso

    abrazadera de suspensión

    Tornillos del montaje del cable

  • Comunicación

    4...20 mA HART

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX
    FM
    CSA
    IECEx

    NSF/KTW/ACS
    GL/ABS naval

  • Aprobaciones marítimas

    GL/ ABS/ BV/ DNV

  • Aprobaciones para agua potable

    NSF/ KTW/ ACS

  • Measuring principle

    HIDROSTÁTICO

  • Característica / Aplicación

    Sonda de cable para medición de nivel hidrostático,
    con celda de cerámica
    Diámetro = 22mm:
    Aplicaciones generales, Agua potable
    Diámetro = 42mm:
    Aplicaciones para aguas residuales
    Diámetro = 29mm:
    Aplicación para agua salada
    Comunicación vía HART

  • Especialidades

    Compensación de densidad automática

    Versión sin piezas metálicas en contacto con el proceso

  • Suministro / Comunicación

    10.5 ...35V DC

  • Precisión

    0.2%

    Opción: 0.1%

  • Estabilidad a largo plazo

    0.1% de URL/año

  • Temperatura ambiente

    -10°C...70°C

    (14°F...158°F)

    Diámetro 29mm (1.14"):

    0°C...50°C

    (32°F...122°F)

  • Temperatura del proceso

    -10°C...70°C

    (14°F...158°F)

    Diámetro 29mm (1.14"):
    0°C...50°C

    (32°F...122°F)

  • Rango de medición del proceso

    100mbar...20bar
    (1.5psi...300psi)

  • Principales partes húmedas

    Diámetro 22mm y 42mm:
    Sello, 316L, Cerámica
    Diametro 29mm:
    Sello, PPS, Poliolefina, Cerámica
    Cable de extensión: PE, PUR, FEP

  • Conexión a proceso

    abrazadera de suspensión

    Tornillos del montaje del cable

  • Máx. distancia de medición

    200m H2O
    (656 ft H2O)

  • Comunicación

    4...20 mA HART

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX
    FM
    CSA
    IECEx

    NSF/KTW/ACS
    GL/ABS naval

  • Aprobación marítima

    GL/ ABS/ BV/ DNV

  • Aprobaciones para agua potable

    KTW/ NSF/ ACS

  • Opciones

    Celda de medición absoluta

    Sensor de temperatura integrado Pt100, 4 hilos

    ajuste específico del cliente

    identificación de cables específica del cliente

  • Límites de la aplicación

    Celda de medición: cerámica

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región