Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Deltabar FMD71 - Electrónica para medición de presión diferencial

Presión diferencial electrónica Deltabar FMD71

Sistema electrónico de medición de presión diferencial que dispone de dos módulos sensores de cerámica y un transmisor

FMD71
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    0,075 % del sensor individual,
    "PLATINO" 0,05 % del sensor individual

  • Temperatura del proceso

    –25...+150°C
    (–13...+302°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    60 bar (900 psi)

  • Rango de medición del proceso

    100 mbar...40 bar
    (1.5 psi...600 psi)

  • Material de la membrana de proceso

    Cerámica
    316L,

  • Celda de medición

    100 mbar...40 bar
    (1.5 psi...600 psi)

Ámbito de aplicación

La electrónica dp Deltabar FMD71 es un sistema de presión diferencial que se utiliza para la medición de la presión, el nivel, el volumen y la masa de líquidos en depósitos a alta presión o en columnas de destilación/evaporadores. El sensor para presiones elevadas (HP) mide la presión hidrostática. El sensor para presiones bajas (LP) mide la presión en la parte superior del depósito. El nivel se calcula en el transmisor a partir de estos dos valores digitales. El sistema de electrónica dp elimina los elementos tradicionales empleados en la medición de presión diferencial.

Para la medición de la presión diferencial, el nivel, el volumen y la masa de líquidos en depósitos a alta presión y columnas de destilación / evaporadores.

  • Conexiones a proceso: roscas, bridas y conexiones higiénicas

  • Temperatura de proceso: -40 a +150 °C (-40 a +302 °F)

  • Rango de medición: 100 mbar a +40 bar (6 a 600 psi)

  • Precisión: sensor simple hasta ±0,05 %, sistema hasta ±0,07 %

  • Certificados internacionales de protección contra explosiones, homologaciones higiénicas.

Ventajas

  • Elimina los componentes mecánicos tradicionales, lo que mejora el rendimiento y fiabilidad de los procesos

  • Sensor cerámico de alta pureza (99,9 % Al2O3) resistente a sobrecargas

  • Se minimizan los riesgos de seguridad, gracias a la nueva arquitectura y al nuevo diseño de sistema electrónico de presión diferencial

  • Reducción del coste total de propiedad gracias a menores tiempos de instalación, tareas de mantenimiento y necesidad de tiempos de parada y piezas de repuesto

  • Medición de nivel multivariable: presión diferencial, presión en la parte superior del depósito y temperaturas del sensor basado en el protocolo HART a partir de un único sistema

  • Indicación constante de la integridad del sistema completo gracias a la función de diagnóstico basada en el protocolo HART

  • Alto nivel de reproducibilidad y estabilidad a largo plazo

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Seleccione su mercado / región