Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Deltabar FMD71 - Electrónica para medición de presión diferencial

Presión diferencial electrónica Deltabar FMD71

Sistema electrónico de medición de presión diferencial que dispone de dos módulos sensores de cerámica y un transmisor

FMD71
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Presión diferencial

  • Característica / Aplicación

    Transmisor de presión diferencial electrónico con sensor de cerámica (Ceraphire) para nivel, medición de masa o volumen en líquidos.

  • Suministro / Comunicación

    4...20 mA HART:
    12...45 V CC
    Exia: 12...30 V CC

  • Precisión

    0,075 % del sensor individual,
    "PLATINO" 0,05 % del sensor individual

  • Estabilidad a largo plazo

    0.05% de URL/año de sensor individual

  • Temperatura ambiente

    –40...+80°C
    (–40...+176°F)

  • Temperatura del proceso

    –25...+150°C
    (–13...+302°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    60 bar (900 psi)

  • Rango de medición del proceso

    100 mbar...40 bar
    (1.5 psi...600 psi)

  • Conexión a proceso

    Cuerdas
    Bridas (DIN, ANSI, JIS)

  • Conexión a proceso higiénica

    DIN11851
    DIN11864-1
    abrazadera Triple
    DRD
    Varivent

  • Comunicación

    4...20 mA HART

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, NEPSI, INMETRO

  • Aprobaciones de diseño

    NACE MR0175
    EN10204-3.1

  • Aprobaciones higiénicas

    FDA
    3A

  • Opciones

    Indicador digital de 4 líneas
    Caja de acero inoxidable o aluminio

  • Límites de la aplicación

    Utilice Electrónica de Dimensionado del Software Applicator DP

  • Measuring principle

    Presión diferencial

  • Característica

    Transmisor de presión diferencial electrónico con sensor de cerámica (Ceraphire) para nivel, medición de masa o volumen en líquidos.

  • Suministro de voltaje

    4...20 mA HART:
    12...45 V CC (no Ex)
    Ex ia: 12...30 V CC

  • Precisión de Referencia

    0,075 % de sensor individual,
    "PLATINO" 0,05 % de sensor individual

  • Estabilidad a largo plazo

    0.05% de URL/año de sensor individual

  • Temperatura del proceso

    –25...+150°C
    (–13...+302°F)

  • Temperatura ambiente

    –40...+80°C
    (–40...+176°F)

  • Celda de medición

    100 mbar...40 bar
    (1.5 psi...600 psi)

  • Resistencia al vacío

    0 mbar

  • Máx. relación de reducción

    100 : 1

  • Límite máx. de sobrepresión

    60 bar (900 psi)

  • Conexión a proceso

    Cuerdas
    Bridas (DIN, ANSI, JIS)

  • Conexión a proceso higiénica

    DIN11851
    DIN11864-1
    abrazadera Triple
    DRD
    Varivent

  • Material de la membrana de proceso

    Cerámica
    316L,

  • Junta de material

    Viton, Kalrez, EPDM, NBR, Silicón

  • Llenar fluido

    Aceite de silicona

  • Material del gabinete

    Fundición de aluminio
    Acero inoxidable

  • Comunicación

    4...20 mA HART

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, IECEx, NEPSI, INMETRO

  • Aprobación de diseños

    NACE MR0175,
    EN10204-3.1,

  • Aprobaciones higiénicas

    EHEDG,
    3A

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

Seleccione su mercado / región