Ceraphant T PTP31

Ceraphant PTP31 - Presión absoluta y relativa ©Endress+Hauser

Este producto ya no se encuentra disponible.

Consulte la nueva generación en la sección predecesor / sucesor o contacte con su entidad local de Endress+Hauser.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Interruptor de presión

  • Característica

    Interruptor de presión inteligente con sensor piezoresistivo, estable a largo plazo y resistente a sobrecargas

  • Suministro de voltaje

    12...30VDC

  • Precisión de Referencia

    0,5%

  • Estabilidad a largo plazo

    0,15% de URL/año

  • Temperatura del proceso

    -40°C...100°C
    (-40°F...212°F)

  • Temperatura ambiente

    -40°C...85°C
    (-40°F...185°F)

  • Celda de medición

    1bar...400bar
    (15psi...6000psi)

  • Límite máx. de sobrepresión

    600bar (9000psi)

  • Conexión a proceso

    Cuerdas

  • Comunicación

    1x interruptor PNP
    2x interruptor PNP
    1x interruptor PNP + 4...20mA análoga

  • Aprobación de diseños

    EN10203-3.1

  • Especialidades

    Pantalla digital
    Carcasa robusta SS con Ra < 0,8 micrón

  • Sucesor

    PTP31B

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Sucesor

Seleccione su mercado / región