Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Deltapilot FMB50 - Medición de nivel por columna hidrostática


Medición de nivel
por columna hidrostática Deltapilot FMB50

Sensor de presión compacto con célula de medición Contite para la medición de nivel por columna hidrostática

FMB50
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Buscar piezas de repuesto por número en el dibujo
Filtrar
Filtrar piezas de repuesto
Filtrar accesorios
Tipo
Búsqueda
Búsqueda

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

    Housing filter VA,EPDM,F15/31/T14/17,1pc

    Número de dibujo
    Referencia
    19
    71111056

    Housing filter VA, VMQ, F15, T17, 1 pc.

    Número de dibujo
    Referencia
    19
    71219639

    Cover F15 316L, gasket

    Número de dibujo
    Referencia
    20
    52027000

    Cover F15 316L, sight glass, gasket

    Número de dibujo
    Referencia
    20
    52027002

    Cover F15, sight glass PC, 316L, gasket

    Número de dibujo
    Referencia
    20
    52028207

    Cover F15 316L,claw,sight glass,gasket

    Número de dibujo
    Referencia
    20
    52028267

    Cover F15 316L, claw, gasket

    Número de dibujo
    Referencia
    20
    52028268

    Cover F30/31/34 Alu, gasket

    Número de dibujo
    Referencia
    20
    71092705

    Cover F30/31/34 Alu, sight glass, gasket

    Número de dibujo
    Referencia
    20
    71092707

    Sealing EPDM, F30/31/34, T14/15, 5 pcs.

    Número de dibujo
    Referencia
    21
    52020429

    Gasket 67.5x2.9x1.5 VMQ/PTFE, 5 pieces

    Número de dibujo
    Referencia
    21
    52028179

    Cable gland M20 PA, o-ring VMQ

    Número de dibujo
    Referencia
    15
    52002449

    Plug 3p M12/M20, gasket

    Número de dibujo
    Referencia
    15
    52005984

    Plug 2/7-pole, HAN7D, gasket

    Número de dibujo
    Referencia
    15
    52020762

    Cable gland M20 PA, O-ring EPDM/PTFE

    Número de dibujo
    Referencia
    15
    71092709

    Cable gland M20 Metal, gasket

    Número de dibujo
    Referencia
    15
    71092711

    Cable entry G1/2, gasket, adapter

    Número de dibujo
    Referencia
    15
    71092712

    Plug valve, F30/F31, seal NBR

    Número de dibujo
    Referencia
    15
    71120017
    • partes adicionales

    Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31

    • partes adicionales
    Referencia
    71290825

    Display module VU340, Cbar/Dbar/Dpilot M

    Número de dibujo
    Referencia
    40
    71091670

    Electronics FMB5x, PMC51, PMP5x, PMD55

    Número de dibujo
    Referencia
    30
    XPP0001-

    Holder Display Dbar/Cbar/Dpilot M

    Número de dibujo
    Referencia
    41
    71094113

    Profile gasket silicone, 5 pieces

    Número de dibujo
    Referencia
    65
    52023572

    Profile gasket EPDM, 5 pieces

    Número de dibujo
    Referencia
    65
    71100719

    EPDM O-ring+316L backring, EHEDG,1 piece

    Número de dibujo
    Referencia
    65
    71431380

    EPDM O-ring, EHEDG, 5 pieces

    Número de dibujo
    Referencia
    65
    71545801
    • partes adicionales

    Modification name plate, non Ex

    • partes adicionales
    Referencia
    71067434
    • partes adicionales

    Flat seal 50x65x1 PTFE, FDA, 5 pieces

    • partes adicionales
    Referencia
    52024228
    • partes adicionales

    Cable PE,80inch,sep. housing FMXXX/PMXXX

    • partes adicionales
    Referencia
    71043886
    • partes adicionales

    Cable PE,200inch,sep.housing FMXXX/PMXXX

    • partes adicionales
    Referencia
    71043888
    • partes adicionales

    Cable PE,400inch,sep.housing FMXXX/PMXXX

    • partes adicionales
    Referencia
    71043889
    • partes adicionales

    Cable FEP,200inch,sep.housingFMXXX/PMXXX

    • partes adicionales
    Referencia
    71070738

    Mountingset Cerabar,Deltapilot,Levelflex

    Referencia
    71102216

    Adapter UNI, DIN11851 DN40, 316L

    Referencia
    71114172

    Adapter UNI, DIN11851 DN50, 316L

    Referencia
    71114173

    Adapter UNI, DRD DN50, 65mm, 316L

    Referencia
    71114174

    Adapter UNI, Clamp 2", 316L

    Referencia
    71114176

    Adapter Univ-/Variv N DN40-162 316L

    Referencia
    71114177

    Adapter UNI, DIN11851 DN40, 316L, 3.1

    Referencia
    71114178

    Adapter UNI, DIN11851 DN50, 316L, 3.1

    Referencia
    71114205

    Adapter UNI, DRD DN50, 65mm, 316L, 3.1

    Referencia
    71114206

    Adapter UNI, Clamp 2", 316L, 3.1

    Referencia
    71114207

    Adapter Univ-/Variv N DN40 316L 3.1

    Referencia
    71114208

    Adapter Uni, Clamp 3", 316L

    Referencia
    71350315

    Weld-in adapter UNI D65, 316L

    Referencia
    214880-0002

    Weld-in adapter UNI D85, 316L

    Referencia
    52006262

    Weld-in adapter UNI D85, 316L, 3.1

    Referencia
    52010173

    Weld-in adapter UNI D65, 316L, 3.1

    Referencia
    52010174

    Weld-in adapter G1-1/2, 316L

    Referencia
    52024469

    Weld-in adapter G1-1/2, 316L, 3.1

    Referencia
    52024470

    Weld-in adapter UNI 6" D85, 316L

    Referencia
    71114160

    Weld-in adapter UNI 6" D85, 316L 3.1

    Referencia
    71114171

    Weld-in adapter DRD DN50, 316L

    Referencia
    52002041

    Weld-in adapter DRD DN50, 316L, 3.1

    Referencia
    52011899

    Weld-in dummy, adapter G1-1/2

    Referencia
    52024471

    Weld-in dummy, flange DRD DN50, 65mm

    Referencia
    71114209

    Weld-in dummy, adapter UNI D65/D85

    Referencia
    71114210

    Weld-in dummy, adapter UNI 6" D65

    Referencia
    71114211

    M12-female plug connector, cable side

    Referencia
    52006263

    M12-female plug connec., 90deg, 5m cable

    Referencia
    52010285

    M12-female plug connec.,90deg,cable side

    Referencia
    71114212

Seleccione su mercado / región