Resumen de especificaciones
-
Precisión
Estándar 0,2 %
Opcional 0,1 % -
Temperatura del proceso
Cable de PE: -10 °C…70 °C/14 °F…158 °F
Cable de FEP: -10 °C…80 °C/14 °F…176 °F -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
40 bar (600 psi)
-
Rango de medición del proceso
100 mbar...10 bar
(1.5 psi...150 psi) -
Máx. distancia de medición
100 m (328 ft) H2O
-
Principales partes húmedas
Aleación C
316L
Cable (PE/FEP)
revestimiento opcional AuPt
revestimiento opcional AuRh -
Material de la membrana de proceso
316L, Aleación C,
Oro-Rodio
PE, FEP -
Celda de medición
100 mbar...10 bar
(1.5 psi...150 psi)
Ámbito de aplicación
Deltapilot FMB52 es una versión de cable que incorpora una conexión a proceso fijada. Este dispositivo, que comprende una célula de medición Contite, se usa habitualmente en las industrias medioambiental y de proceso. Está pensada para la medición de nivel en aplicaciones con productos líquidos y pastosos en contenedores abiertos o cerrados, y es insensible a la posible formación de espuma. Destinado a sistemas de seguridad SIL 2.
Para mediciones de nivel.
Conexiones a proceso: roscas y bridas
Temperatura: con cable PE: -10 a +70 °C (+14 a +158 °F),
con cable FEP: -10 a +80 °C (14 a 176 °F)
Rango de medición: 0,1 a 10 bar / 100 m H2O (1,5 a 150 psi / 300 pies H2O)
Exactitud de medición: ±0,2%, ±0,1% (opcional)
Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenado WHG, SIL, certificado para uso en agua potable
Ventajas
Celula de medición Contite sellada herméticamente y resistente a la condensación, exactitud elevada del punto de referencia: ±0,2 %, opcionalmente ±0,1 %, y efecto mínimo de la temperatura
Concepto modular para simplificar la sustitución del indicador o la electrónica
Integración perfecta e independiente en el sistema (HART/PA/FF)
Manejo fácil y seguro guiado por menú: en campo desde el módulo indicador, mediante tecnología 4 a 20 mA con HART, mediante PROFIBUS PA, mediante FOUNDATION Fieldbus
Uso internacional gracias a una amplia gama de certificaciones
Vídeos
-
Principio de medición de la presión
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
Measuring principle
Presión hidrostática
-
Característica
Transmisor de presión para medición de nivel por columna hidrostática con célula de medición Contite metálica de montaje enrasado:
Sellado hermético, resistente a la condensación, resistente a las condiciones climáticas y con una influencia mínima de la temperatura
Versión de cable -
Suministro de voltaje
4...20 mA HART
10,5...45 VCC (no Ex):
Ex ia: 10,5...30 VCC
PROFIBUS PA:
9...32 VCC (no Ex)
FOUNDATION Fieldbus:
9...32 VCC (no Ex) -
Precisión de Referencia
Estándar 0,2 %
Opcional 0,1 % -
Estabilidad a largo plazo
0.05 % de URL / año
-
Temperatura del proceso
Cable de PE: -10 °C…70 °C/14 °F…158 °F
Cable de FEP: -10 °C…80 °C/14 °F…176 °F -
Temperatura ambiente
-40 °C...85 °C
(-40 °F...185 °F) -
Celda de medición
100 mbar...10 bar
(1.5 psi...150 psi) -
El menor rango calibrable
10 mbar (1.45 psi)
-
Resistencia al vacío
0 mbar abs.
-
Máx. relación de reducción
100:1
-
Límite máx. de sobrepresión
40 bar (600 psi)
-
Conexión a proceso
Rosca:
G1 1/2, MNPT1 1/2
Brida:
DN40...DN100,
ASME 2"...4",
JIS 10K -
Material de la membrana de proceso
316L, Aleación C,
Oro-Rodio
PE, FEP -
Junta de material
Viton, EPDM, Kalrez, ninguno
-
Llenar fluido
Aceite inerte,
Aceite sintético -
Material del gabinete
316L, aluminio moldeado
-
Comunicación
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Certificados / Aprobaciones
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI
-
Aprobaciones de seguridad
Protección contra sobrellenado WHG
SIL -
Aprobación de diseños
EN10204-3.1
NACE MR0175 -
Aprobaciones marítimas
GL/ABS/LR/BV/DNV
-
Aprobaciones para agua potable
KTW/ NSF/ ACS
-
Especialidades
Modularidad para equipos de presión diferencial y presión de proceso (indicador sustituible, sistema electrónico universal)
Funciones de diagnóstico
-
Measuring principle
HIDROSTÁTICO
-
Característica / Aplicación
Transmisor de presión para medición de nivel por columna hidrostática con célula de medición Contite metálica de montaje enrasado:
Sellado hermético, resistente a la condensación y a las condiciones climáticas
Versión de cable -
Especialidades
La modularidad para dispositivos de presión diferencial y presión de proceso (pantalla reemplazable, electrónica universal)
funciones de diagnóstico
Celda de medición Contite herméticamente sellada (resistente a la condensación y a prueba de clima) -
Suministro / Comunicación
4...20 mA HART:
10,5...45 V CC
Ex ia: 10,5...30 V CC
PROFIBUS PA /
FOUNDATION Fieldbus:
9...32 V CC (no Ex) -
Precisión
Estándar 0,2 %
Opcional 0,1 % -
Estabilidad a largo plazo
0.05 % de URL / año
-
Temperatura ambiente
-40 °C...85 °C
(-40 °F...185 °F) -
Temperatura del proceso
Cable de PE: -10 °C…70 °C/14 °F…158 °F
Cable de FEP: -10 °C…80 °C/14 °F…176 °F -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
40 bar (600 psi)
-
Rango de medición del proceso
100 mbar...10 bar
(1.5 psi...150 psi) -
Principales partes húmedas
Aleación C
316L
Cable (PE/FEP)
revestimiento opcional AuPt
revestimiento opcional AuRh -
Conexión a proceso
Rosca:
G1 1/2, MNPT1 1/2
Brida:
DN40...DN100,
ASME 2"...4",
JIS 10K -
Máx. distancia de medición
100 m (328 ft) H2O
-
Comunicación
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Certificados / Aprobaciones
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI
-
Aprobaciones de seguridad
Protección contra sobrellenado WHG
SIL -
Aprobaciones de diseño
EN10204-3.1
NACE MR0175 -
Aprobación marítima
GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV
-
Aprobaciones para agua potable
KTW/ NSF/ ACS
-
Opciones
Carcasa separada
Parámetros del dispositivo inicial
Protección de sobre voltaje -
Límites de la aplicación
Si presurizado, uso de dos transmisores de presión para medir la presión diferencial (dP electrónico)
Observe la proporción de la presión de la superficie : presión hidrostática
En caso de un tanque abierto o eje utilice FMB53 con abrazadera de montaje.
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios
Productos relacionados