Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Presión
absoluta y relativa
Cerabar PMP23

Cerabar PMP23 ©Endress+Hauser
Cerabar PMP23 ©Endress+Hauser

Cerabar PMP23: forma parte de una gran línea nacida para aplicaciones estándares - Liquiphant, Liquipoint, Cerabar, Ceraphant

Principio de medición de presión

Transductor de presión económico con un diseño totalmente soldado para la industria de la alimentación y bebidas

Cerabar PMP23 es un transmisor de presión absoluta o relativa económico y compacto. La célula de medición piezorresistiva con diafragma enrasado en 316L se ha diseñado para aplicaciones de la industria higiénica. PMP23 ofrece diversas conexiones a proceso higiénicas certificadas EHEDG y 3-A, materiales conformes a la FDA y a la EG 1935/2004, clase de protección IP69, IO-Link opcional, así como certificados para zonas con peligro de explosión. El dispositivo se puede entregar con rangos de medición personalizados de hasta 40 bar.
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
  • Resumen de especificaciones

    • Precisión

      0,3%

    • Temperatura del proceso

      -10…+100°C
      (+14…+212°F)
      135°C para 1h
      (275°F para 1h)

    • Rango de medición del proceso

      400 mbar…+40 bar
      (6...+600psi)

    • Celda de medición

      400 mbar…+40 bar
      (6...+600psi)

please wait Loading alternative products

Selección rápida
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
  • Ventajas

    • Instalación y configuración fáciles y rápidas en la planta gracias a un diseño muy compacto y a unos rangos de medición personalizables

    • Las conexiones a proceso totalmente soldadas maximizan la seguridad del proceso, reduciendo el uso de juntas

    • Está...

  • Ámbito de aplicación

    Transductor de presión para medir la presión absoluta o relativa de gases o líquidos.

    • Conexiones a proceso: conexiones higiénicas de montaje enrasado, conexiones con rosca de montaje enrasado

    • Temperatura de proceso: -10 °C hasta +100 °C (-40 °F a +212 °F...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Presión absoluta y del medidor

  • Característica / Aplicación

    Transductor de presión rentable, sensor piezoresistivo con diafragma de medición metálico

  • Suministro / Comunicación

    10…30 VDC

  • Precisión

    0,3%

  • Estabilidad a largo plazo

    0,2% de URL/año

  • Temperatura ambiente

    -40…+85°C

    (-40…+185°F)

  • Temperatura del proceso

    -10…+100°C

    (+14…+212°F)

    135°C para 1h

    (275°F para 1h)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    160 bar (2400 psi)

  • Rango de medición del proceso

    400 mbar…+40 bar

    (6...+600psi)

  • Conexión a proceso

    Rosca:

    G1, M24

  • Conexión a proceso higiénica

    DIN11851,

    Abrazadera,

    SMS,

    Varivent,

    Adaptador universal

  • Comunicación

    4...20 mA

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI, EAC

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1

    Reporte de inspección final

    Libre de aceite y grasa

    Medición de la aspereza de la superficie

  • Aprobaciones higiénicas

    3A, EHEDG

    EG1935/ 2004

  • Measuring principle

    Presión absoluta y del medidor

  • Característica

    Transductor de presión rentable, sensor piezoresistivo con diafragma de medición metálico para aplicaciones higiénicas

  • Suministro de voltaje

    10…30 VDC

  • Precisión de Referencia

    0,3%

  • Estabilidad a largo plazo

    0,2% de URL/año

  • Temperatura del proceso

    -10…+100°C

    (+14…+212°F)

    135°C para 1h

    (275°F para 1h)

  • Temperatura ambiente

    -40…+85°C
    (-40…+185°F)

  • Celda de medición

    400 mbar…+40 bar
    (6...+600psi)

  • Límite máx. de sobrepresión

    160 bar (2400 psi)

  • Conexión a proceso

    Rosca:

    G1, M24

  • Conexión a proceso higiénica

    DIN11851,
    Abrazadera,
    SMS,
    Varivent,
    Adaptador universal

  • Comunicación

    4...20 mA

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI, EAC

  • Aprobación de diseños

    EN 10204-3.1

    Reporte de inspección final

    Libre de aceite y grasa

    Medición de la aspereza de la superficie

  • Aprobaciones higiénicas

    3A, EHEDG

    EG1935/ 2004

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
    • Order code 71280307

      Valve Plug ISO4400 M16, 4-pole

      Consists of: plug connector, screw, seal, valve plug ring, adapter ring. Usage: FTL31/FTL33, FTW33, PMC11, PMC21, PMP11, PMP21/PMP23.

    • Order code 71280349

      Valve plug ISO4400 NPTF1/2, 4-pole

      Consists of: plug connector, screw, seal, valve plug ring, adapter ring. Usage: FTL31/FTL33, FTW33, PMC11, PMC21, PMP11, PMP21/PMP23.

    • Order code 71114212

      M12-female plug connec.,90deg,cable side

      Self confectionery connection. Usage: M12 plug socket, cable side.

    • Order code 71337274

      O-ring 15,54x2,62 FKM,FDA, PMP23, PTP3xx

      Consisting of: 5x O-ring 15,54x2,62 FKM,FDA. Usage: PMP23, PTP33B, QMW43.

    • Order code 52023994

      Process adap. M24 Clamp 1...1 1/2", 316L

      M24 female. Material: 316L. Seal: EPDM 15.54x2.62mm. FDA, EHEDG, 3-A conform. Usage: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Exchange process connection PTP35.

    • Order code 52024001

      Process adap. M24 Clamp 1 1/2, 316L, 3.1

      M24 female. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: EPDM 15.54x2.62mm. FDA, EHEDG, 3-A conform. Usage: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Exchange process connection PTP35.

    • Order code 52023995

      Process adapter M24 Clamp 2", 316L

      M24 female. Material: 316L. Seal: EPDM 15.54x2.62mm. FDA, EHEDG, 3-A conform. Usage: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Exchange process connection PTP35.

    • Order code 52024002

      Process adapter M24 Clamp 2", 316L, 3.1

      M24 female. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: EPDM 15.54x2.62mm. FDA, EHEDG, 3-A conform. Usage: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Exchange process connection PTP35.

    • Order code 52023996

      Process adap. M24 Variv F DN25 PN40 316L

      M24 female. Material: 316L. Seal: EPDM 15.54x2.62mm. FDA, EHEDG, 3-A conform. Usage: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Exchange process connection PTP35.

    • Order code 52024003

      Proc.adap.M24 Variv.F DN25 PN40 316L 3.1

      M24 female. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: EPDM 15.54x2.62mm. FDA, EHEDG, 3-A conform. Usage: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Exchange process connection PTP35.

    • Order code 52023999

      Process adapter M24 DIN11851 DN40, 316L

      M24 female. Material: 316L. Seal: EPDM 15.54x2.62mm. FDA, EHEDG, 3-A conform. Usage: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Exchange process connection PTP35.

    • Order code 52024006

      Process adap. M24 DIN11851 DN40,316L,3.1

      M24 female. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: EPDM 15.54x2.62mm. FDA, EHEDG, 3-A conform. Usage: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Exchange process connection PTP35.

    • Order code 52023997

      Proc. adap. M24 Variv N DN40 PN40 316L

      M24 female. Material: 316L. Seal: EPDM 15.54x2.62mm. FDA, EHEDG, 3-A conform. Usage: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Exchange process connection PTP35.

    • Order code 52024004

      Proc.adap.M24 Variv N DN40 PN40 316L 3.1

      M24 female. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: EPDM 15.54x2.62mm. FDA, EHEDG, 3-A conform. Usage: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Exchange process connection PTP35.

    • Order code 52024005

      Process adap. M24 DIN11851 DN50,316L,3.1

      M24 female. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: EPDM 15.54x2.62mm. FDA, EHEDG, 3-A conform. Usage: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Exchange process connection PTP35.

    • Order code 52026997

      Process adapter M24 SMS 1-1/2", 316L

      M24 female. Material: 316L. Seal: EPDM 15.54x2.62mm. FDA, EHEDG, 3-A conform. Usage: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Exchange process connection PTP35.

    • Order code 52026999

      Process adapter M24 SMS 1-1/2",316L, 3.1

      M24 female. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: EPDM 15.54x2.62mm. FDA, EHEDG, 3-A conform. Usage: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Exchange process connection PTP35.

    • Order code 52023998

      Process adapter M24 DIN11851 DN50, 316L

      M24 female. Material: 316L. Seal: EPDM 15.54x2.62mm. FDA, EHEDG, 3-A conform. Usage: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Exchange process connection PTP35.

    • Order code 52024000

      Process adapter M24 APV-Inline, 316L

      M24 female. Material: 316L. Seal: EPDM 15.54x2.62mm. FDA, EHEDG, 3-A conform. Usage: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Exchange process connection PTP35.

    • Order code 52024007

      Process adapter M24 APV-Inline,316L, 3.1

      M24 female. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: EPDM 15.54x2.62mm. FDA, EHEDG, 3-A conform. Usage: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Exchange process connection PTP35.

    • Order code 52023572

      Profile gasket silicone, 5 pieces

      Process gasket universal process adapt. FDA listed. Usage: FMB50, FMB70, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52/FTI55, PMC51.

    • Order code 52024267

      EPDM O-rings process adapter M24

      5x O-ring 15.54x2.62mm. FDA, EHEDG, 3-A conform. Usage: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTC31, PTP31/PTP33B/PTP35, QMW43. process adapter M24.

    • Order code 71100719

      Profile gasket EPDM, 5 pieces

      Process gasket universal adapter. Usage: FMB50, FMB70, PMC51, PMP23.

    • Order code 71431380

      Profile gasket EPDM/SST, EHEDG, 1 piece

      Process gasket universal adapter. Gasket with metal ring. EHEDG approval. Usage: FMB50, FMB70, FMD71/FMD78, PMC51, PMP23.

    • Order code

      Weld-in adapter and correspondig sealings

    • Order code 52005087

      Weld-in adapter G1, 316L

      Flush mount process connection. Material: 316L. Usage: PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Correct installation only with dummy.

    • Order code 52010171

      Weld-in adapter G1, 316L, 3.1

      Flush mount process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Usage: PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Correct installation only with dummy.

    • Order code 52005272

      Weld-in dummy, adapter G1

      To avoid any deformation of the adapters 52005087 / 52010171 during welding. Usage: PMP51, PMP135, PTP35.

    • Order code 52005272

      Weld-in dummy, adapter G1

      To avoid any deformation of the adapters 52005087 / 52010171 during welding. Usage: PMP51, PMP135, PTP35.

    • Order code 52001051

      Weld-in adapter G1, d=60, 316L

      Flush mount process connection. Material: 316L. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35, QMW43. Usage: TM401/TM411, TMR35.

    • Order code 52011896

      Weld-in adapter G1, d=60, 316L, 3.1

      Flush mount process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35, QMW43. Usage: TM401/TM411, TMR35.

    • Order code 71041381

      Weld-in adapter M24 D65, 316L

      Flush mount process connection. Core hole: 65mm. Material: 316L. Seal: EPDM O-ring FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMP53, FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43.

    • Order code 71041383

      Weld-in adapter M24 D65, 316L, 3.1

      Flush mount process connection. Core hole: 65mm. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: EPDM O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMP53, FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43.

    • Order code 214880-0002

      Weld-in adapter UNI D65, 316L

      Flush mount process connection. Core hole: 65mm. Material: 316L. Seal: silicone profile gasket. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMB50, FMB70, FMD71/FMD78, FMI51/FMI52, FMP52, FTI51/FTI52, PMC51, PMP23, PMP55, PMP75.

    • Order code 52010174

      Weld-in adapter UNI D65, 316L, 3.1

      Flush mount process connection. Core hole: 65mm. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone profile gasket. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMB50, FMB70, FMD71/FMD78, FMI51/FMI52, FMP52, FTI51/FTI52, PMC51, PMP23, PMP55, PMP75.

    • Order code 52006262

      Weld-in adapter UNI D85, 316L

      Flush mount process connection. Core hole: 85mm. Material: 316L. Seal: silicone profile gasket. Usage: FMB50, FMB70, FMD71/FMD78, FMI51/FMI52, FMP52, FTI51/FTI52 PMC51, PMP23, PMP55, PMP75.

    • Order code 52010173

      Weld-in adapter UNI D85, 316L, 3.1

      Flush mount process connection. Core hole: 85mm. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone profile gasket. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMB50, FMB70, FMD71/FMD78, FMI51/FMI52, FMP52, FTI51/FTI52, PMC51, PMP23, PMP55, PMP75.

    • Order code 71114210

      Weld-in dummy, adapter UNI D65/D85

      Material: brass. To avoid any deformation during welding of weld-in adapters UNI 6" 52006262/52010173 and 214880-0002/52010174.

    • Order code 71350314

      Adapter Uni, Clamp 3", 316L, 3.1

      Process connection. Material: 316L. FDA, 3-A conform. Usage: FMB50, FMB70, FMD71, FMD78, PMC51, PMP23, PMP55.

    • Order code 71350315

      Adapter Uni, Clamp 3", 316L

      Process connection. Material: 316L. FDA, 3-A conform. Usage: FMB50, FMB70, FMD71, FMD78, PMC51, PMP23, PMP55.

    • Order code 52014472

      O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5 pcs.

      Material: silicone VMQ 70. Usage: weld-in adapter G1, 316L, (52001051) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Weld-in adapter G1, 316L, 3.1, (52011896) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81,QMW43, sliding sleeve FTM21.

    • Order code 71086102

      O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, USP, 3 pcs.

      Material: silicone VMQ. USP Class VI. Usage: weld-in adapter G1, 316L, (52001051) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Weld-in adapter G1, 316L, 3.1, (52011896) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81,QMW43, sliding sleeve FTM21.

    • Order code 71140668

      O-ring 28.17x3.53 EPDM, FDA, USP, 3 pcs.

      Material: EPDM 70. USP Class VI, 3-A. Usage: weld-in adapter G1, 316L, (52001051) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Weld-in adapter G1, 316L, 3.1, (52011896) flush mounted, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81,QMW43, sliding sleeve FTM21.

Seleccione su mercado / región