Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Cerabar PMP23

Presión
absoluta y relativa
Cerabar PMP23

Transductor de presión económico con un diseño totalmente soldado para la industria de la alimentación y bebidas

PMP23
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    0,3%

  • Temperatura del proceso

    -10…+100 °C
    (+14…+212 °F)
    135 °C durante 1 h
    (275 °F durante 1 h)

  • Rango de medición del proceso

    400 mbar…+40 bar
    (6...+600psi)

  • Celda de medición

    +400 mbar…+40 bar
    (+6 psi...+600 psi)

Ámbito de aplicación

Cerabar PMP23 es un transmisor de presión absoluta o relativa económico y compacto. La célula de medición piezorresistiva con diafragma enrasado en 316L se ha diseñado para aplicaciones de la industria higiénica. PMP23 ofrece diversas conexiones a proceso higiénicas certificadas EHEDG y 3-A, materiales conformes a la FDA y a la EG 1935/2004, clase de protección IP69, IO-Link opcional, así como certificados para zonas con peligro de explosión. El dispositivo se puede entregar con rangos de medición personalizados de hasta 40 bar.

Transductor de presión para medir la presión absoluta o relativa de gases o líquidos.

  • Conexiones a proceso: conexiones higiénicas de montaje enrasado, conexiones con rosca de montaje enrasado

  • Temperatura de proceso: -10 °C hasta +100 °C (-40 °F a +212 °F); +135 °C (+275 °F) para máx. 1 h

  • Presión de proceso: 400 mbar a +40 bar (6 a 600 psi)

  • Precisión: ±0,3 % de margen

  • Certificados internacionales de protección contra explosiones, certificados para aplicaciones higiénicas

Ventajas

  • Instalación y configuración fáciles y rápidas en la planta gracias a un diseño muy compacto y a unos rangos de medición personalizables

  • Las conexiones a proceso totalmente soldadas maximizan la seguridad del proceso, reduciendo el uso de juntas

  • Está garantizada una disponibilidad de proceso mejorada mediante el uso estricto de material 316L y la posibilidad de protección de entrada IP69 para condiciones de lavado, así como la alta reproducibilidad y estabilidad a largo plazo del producto

  • Se garantiza una alta flexibilidad de uso y, por lo tanto, una reducción de los costes de almacenamiento puesto que el PMP23 es adecuado para la limpieza CIP/SIP

  • El PMP23 puede dar soporte a la necesidad de documentación higiénica y a la trazabilidad en la planta, puesto que las certificaciones tales como EHEDG, 3-A o (CE)1935/2004 se encuentran disponibles entre otros certificados y declaraciones de fabricación pertinentes

  • El IO-Link reduce los costos y la complejidad debido a la fácil configuración de los dispositivos a través de herramientas de ingeniería

Vídeos

Gama Fundamental

  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región