Presión
absoluta y relativa
Cerabar PMP21

Cerabar PMP21 ©Endress+Hauser
Cerabar PMP21 ©Endress+Hauser

Cerabar PMP21: pieza de un equipo resistente para aplicaciones estándar - Liquiphant, Liquipoint, Cerabar, Ceraphant

Principio de medición de presión

Presostato económico con sensor metálico para medición en gases o líquidos

Cerabar PMP21 es un transmisor de presión económico y muy compacto Presenta un sensor piezorresistivo y es capaz de medir la presión absoluta o relativa desde 400 mbar hasta 400 bar. El PMP21 está diseñado para soportar las duras condiciones de la industria de proceso con grados de protección de entrada de hasta IP68 y materiales de alta calidad tales como 316L. Se puede utilizar en la mayoría de áreas, ya que presenta varias certificaciones tales como las de zona con peligro de explosión o certificados para aplicaciones marinas.
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
    • Instalación y configuración fáciles y rápidas en la planta gracias a la construcción muy compacta y a unos rangos de medición personalizables

    • Una elevada precisión de referencia del 0,3 % junto con su alta estabilidad a largo plazo y repetibilidad...

  • Ámbito de aplicación

    Transductor de presión con sensor de metal piezorresistivo para medir la presión absoluta o relativa de gases o líquidos.

    • Conexiones a proceso: roscas

    • Temperatura de proceso: -40 a +100 °C (-40 a +212 °F)

    • Presión de proceso: 400 mbar a + 400 bar (6 a 6...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Presión absoluta y del medidor

  • Característica / Aplicación

    Transductor de presión rentable, sensor piezoresistivo con diafragma de medición metálico para aplicaciones higiénicas

  • Suministro / Comunicación

    10…30 VDC

  • Precisión

    0,3%

  • Estabilidad a largo plazo

    0,2% de URL/año

  • Temperatura ambiente

    -40…+85°C

    (-40…+185°F)

  • Temperatura del proceso

    -40…+100°C

    (-40…+212°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    600 bar (9000 psi)

  • Rango de medición del proceso

    400 mbar…+400 bar

    (6...+6000psi)

  • Conexión a proceso

    Rosca:

    G1/4, G1/2,

    MNPT1/4, MNPT1/2,

    DIN13,

    JIS R1/2

  • Comunicación

    4...20 mA

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI, EAC

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1

    Reporte de inspección final

    Libre de aceite y grasa

  • Aprobación marítima

    DNV/ GL/ ABS/ LR/ RINA

  • Measuring principle

    Presión absoluta y del medidor

  • Característica

    Transductor de presión rentable, sensor piezoresistivo con diafragma de medición metálico

  • Suministro de voltaje

    10…30 VDC

  • Precisión de Referencia

    0,3%

  • Estabilidad a largo plazo

    0,2% de URL/año

  • Temperatura del proceso

    -40…+100°C
    (-40…+212°F)

  • Temperatura ambiente

    -40…+85°C
    (-40…+185°F)

  • Celda de medición

    400 mbar…+400 bar
    (6...+6000psi)

  • Límite máx. de sobrepresión

    600 bar (9000 psi)

  • Conexión a proceso

    Rosca:

    G1/4, G1/2,

    MNPT1/4, MNPT1/2,

    DIN13,

    JIS R1/2

  • Comunicación

    4...20 mA

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI, EAC

  • Aprobación de diseños

    EN 10204-3.1

    Reporte de inspección final

    Libre de aceite y grasa

  • Aprobaciones marítimas

    DNV/ GL/ ABS/ LR/ RINA

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
    • Order code 52009800

      Flat gasket 18,5x23,9x1,5 FKM, 5 pieces

      Process gasket FKM Viton. Usage: Cerabar M/S, Cerabar PMP11/PMP21, metal cell.

    • Order code 71286350

      Sealing kit PMPx1, PTP31B, FKM, 2 pcs.

      Consists of: gasket 18.5x23.9x1.5 FKM. O-ring 14x1.78, FKM. Usage: PMP11, PMP21, PMP51, PTP31B.

    • Order code 71280307

      Valve Plug ISO4400 M16, 4-pole

      Consists of: plug connector, screw, seal, valve plug ring, adapter ring. Usage: FTL31/FTL33, FTW33, PMC11, PMC21, PMP11, PMP21/PMP23.

    • Order code 71280349

      Valve plug ISO4400 NPTF1/2, 4-pole

      Consists of: plug connector, screw, seal, valve plug ring, adapter ring. Usage: FTL31/FTL33, FTW33, PMC11, PMC21, PMP11, PMP21/PMP23.

    • Order code 52002643

      Weld-in adapter G1/2, 316L

      Flush mount process connection. Material: 316L. Usage: PMP11, PMP21, PMP51, PTP31B. Correct installation only with dummy.

    • Order code 52010172

      Weld-in adapter G1/2, 316L, 3.1

      Flush mount process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Usage: PMP11, PMP21, PMP51, PTP31B. Correct installation only with dummy.

    • Order code 71389241

      Weld-in adapter G1/2, 316L, A DIN 3852

      Weld-in adapter for G1/2 A DIN 3852. Material: 316L. Usage: PMP21, PMP51, PMP71.

    • Order code 71389243

      Weld-in adapter G1/2,316L, 3.1,A DIN3852

      Weld-in adapter for G1/2 A DIN 3852. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Usage: PMP21, PMP51, PMP71.

    • Order code 52005082

      Weld-in dummy, adapter G1/2

      To avoid any deformation of the adapters 52002643 / 52010172 during welding.

    • Order code 52006263

      Socket for plug 4p-125V, 4A-M12

      M12 socket for plug. Self confectionery connection. Usage: plug M12.

    • Order code 52010285

      Cable 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m

      M12 plug connector. 5m cable PVC, Cu Sn/Ni lock. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B.

    • Order code 71114212

      Plug connector M12 90deg

      Self confectionery connection. Usage: plug M12.

    • Order code 71395803

      Ex-protection cover

      Material: PC. Mandatory for Ex-version. W/o Ex-protection cover dust Ex-protection not guaranteed! Usage: FTI26, PMC21, PMP21.

Seleccione su mercado / región