Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Deltabar PMD55 - Presión diferencial

Presión diferencial
Deltabar PMD55

Transmisor de presión diferencial con sensor metálico para la medición de diferencias de presión

PMD55
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    0,1%
    "PLATINO" 0,075%

  • Precisión

    0,1%
    "PLATINO" 0,075%

  • Temperatura del proceso

    -40 °C...85 °C
    (-40 °F...185 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    160 bar

  • Rango de medición del proceso

    10mbar...40bar
    (0.15...580psi)

  • Rango de temperatura del medio

    Gradiente de temperatura de la tubería de presión

  • Máx. presión de proceso

    10 mbar…40 bar
    (0,15…580 psi)

  • Principales partes húmedas

    316L

  • Material de la membrana de proceso

    316L, AlloyC,

  • Celda de medición

    10 mbar...40 bar
    (0.15...580 psi)

Ámbito de aplicación

El transmisor de presión diferencial Deltabar PMD55 con sensor piezorresistivo y membrana metálica soldada se emplea normalmente en aplicaciones medioambientales o de proceso para la medición en continuo de diferencias de presión en líquidos, vapores y gases. El menú de Configuración Rápida con rango de medida ajustable permite una puesta en marcha sencilla, reduce costes y ahorra tiempo. SIL2 según IEC 61508 / IEC 61511.

Para medición de nivel, volumen o masa en líquidos, monitorización de presiones diferenciales, por ejemplo, en filtros y bombas, y medición de caudal (caudal volumétrico o másico), además de los parámetros esenciales en gases, vapores y líquidos.

  • Conexiones a proceso: roscas

  • Temperatura de proceso: -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)

  • Rangos de medida: 0,5 mbar a 40 bar (0,0072 a 600 psi)

  • Exactitud de medición: ±0,1%, "Platino" ±0,075% (opcional)

  • Certificados internacionales de protección contra explosión, SIL.

Ventajas

  • Fácil puesta en marcha guiada por menú desde el indicador local, 4 a 20 mA con HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Fácil adaptación a proceso para impulsar cambios de alta presión a baja presión en la línea mediante la conexión eléctrica de la electrónica principal

  • Diseño compacto y concepto modular para un reemplazo sencillo del indicador o la electrónica

  • Presión de proceso hasta SIL2, certificada según IEC 61508 e IEC 61511

  • Para uso en depósitos de todo el mundo por disponer de la más amplia gama de certificados relativos a industrias y aplicaciones

Vídeos

Gama Lean

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: "Lean" ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región