Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
CerabarPMP51 - Presión absoluta y relativa

Presión absoluta y
relativa
Cerabar PMP51

Transmisor de presión digital con sensor metálico soldado para la medición en gases, vapor o líquidos

PMP51
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    Estándar 0,1 %
    Platino 0,075 %

  • Temperatura del proceso

    -40 °C...125 °C
    (-40 °F...275 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    600 bar (9000 psi)

  • Rango de medición del proceso

    1 bar...400 bar
    (15 psi...6000 psi)

  • Máx. distancia de medición

    4000 m (13.123 ft) H2O

  • Principales partes húmedas

    316L

  • Material de la membrana de proceso

    316L, AlloyC,
    Rodio>oro

  • Celda de medición

    400 mbar...400 bar
    (15 psi...6000 psi)
    relativa/absoluta

Ámbito de aplicación

El transmisor de presión digital Cerabar PMP51 con membrana metálica se utiliza normalmente en procesos industriales e higiénicos para la medición de presión, nivel, volumen o masa en líquidos o gases. PMP51 está diseñado para aplicaciones de alta presión hasta 400 bar. El menú de Configuración rápida con rango de medición ajustable permite una fácil puesta en marcha, reduce costes y ahorra tiempo. SIL2 según IEC 61508 e IEC 61511.

Cabezal de una sola cámara de aluminio o acero inoxidable (316L).

  • Conexiones a proceso: roscas, bridas o conexiones higiénicas

  • Temperatura de proceso: -40 a +130 °C (-40 a +266 °F), 150 °C (302 °F) durante 1 h

  • Rangos de medida: -1/0 a +400 bar (-15/0 a +6.000 psi)

  • Precisión: ±0,1%, "Platino" ±0,075%

  • Certificados internacionales de protección contra explosiones, SIL, certificados para aplicaciones higiénicas, certificado para aplicaciones marinas

Ventajas

  • Medición precisa incluso en el caso de temperatura de proceso cambiante

  • Seguridad de proceso asegurada con conexiones a proceso pequeñas y rasantes en aplicaciones sanitarias

  • Para la monitorización de presiones de proceso hasta SIL2, certificado según IEC 61508 y IEC 61511

  • Concepto modular para simplificar la sustitución del indicador o la electrónica

  • Puesta en marcha fácil guiada por menú desde el indicador local en campo, tecnología de 4 a 20 mA con HART, PROFIBUS PA, Foundation Fieldbus

  • Integración perfecta e independiente en el sistema (HART/PA/FF)

  • Disponible con manifolds montados: siempre a punto, siempre a prueba de fugas

Vídeos

Gama Lean

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: "Lean" ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Seleccione su mercado / región